ステンレス製塗装付 屋外引込計器盤用キャビネット SCMOシリーズ

ステンレス製塗装付 屋外引込計器盤用キャビネット SCMOシリーズ
通常単価:
41,517円~
通常出荷日:
1日目~

ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット。
【特長】
・水切・防水・パッキン付。
・屋根をボデーに溶接し、背面、側面をフラットに。
・表面は焼付塗装しているため、美しく、もらい錆等を防止。
・WHMスペース部は板厚25mmの木板を使用。
・封印キーハンドルによりドアの封印が可能。検針窓には3mm厚の強化板ガラスを使用。
・電子式WHMの収納も可能。
【用途】
・ステンレス製の屋外引込計器盤用キャビネット。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSAシリーズはこちら

PDF

キャビネットSCMOシリーズの詳細

SCMO 200

SCMO 200

SCMO 200S

SCMO 200S

SCMO  200V

SCMO 200V

SCMO  220

SCMO 220

SCMO 300

SCMO 300

SCMO  400S

SCMO 400S

SCMO  400V

SCMO 400V

SCMO  200-1

SCMO 200-1

SCMO 100

SCMO 100

SCMO 120

SCMO 120

仕様

材質SUS
取付基板木製基板
WHM部25mm
スイッチ部15mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.5mm ボデー 1.5mm 屋根 1.5mm
ハンドルWHM部 PH-56-SUS(封印付/C-30Fキーハンドル)
スイッチ部 PH-57-SUS(C-30Fキーハンドル)

全電力管内向け(スイッチ部ドア下有効フカサ 170mm)/スイッチ部ハンドル下有効フカサ 140mm)

寸法図

寸法図

キャビネット寸法(mm)木製基板(木板ベース)機器取付スペーススイッチスペース
基板寸法(mm)
重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテヨコ
530300200SCMO 100WHM120A×1--14.4
630500200SCMO 120WHM120A×1,WHM1φ2W30A×1
タイムスイッチ×1
--24.1
530SCMO 200WHM120A×2--20.6
830300200SCMO 200SWHM30A×2(東京電力・中部電力管内の場合)
または、WHM120A×2(その他の電力管内)
--20.1
1,130SCMO 200VWHM120A×2--27.8
630700200SCMO 220WHM120A×2,WHM1φ2W30A×1タイムスイッチ×1--30.8
530SCMO 300WHM120A×3--27.7
830500200SCMO 400SWHM30A×4(東京電力・中部電力管内の場合)
または、WHM120A×4(その他の電力管内)
--28.0
1,130SCMO 400VWHM120A×4--36.0
530SCMO 200-1WHM120A×1+スペース(420×210)--20.6
830300200SCMO 200S-1WHM120A×1+スペース(300×220)--20.1
830500200SCMO 400S-2WHM120A×2+スペース(300×420)--28.0
  • ※ 電力会社により取付スペースの異なる場合がありますので、ご選定の差異はご注意下さい。
型番
SCMO100
SCMO100K
SCMO101
SCMO101K
SCMO102
SCMO102K
SCMO103
SCMO103K
SCMO120
SCMO120K
SCMO121
SCMO121K
SCMO122
SCMO122K
SCMO123
SCMO123K
SCMO200
SCMO200-1
SCMO200-1K
SCMO200K
SCMO200S
SCMO200S-1
SCMO200S-1K
SCMO200SK
SCMO200V
SCMO200VK
SCMO201
SCMO201-1
SCMO201-1K
SCMO201K
SCMO202
SCMO202-1
SCMO202-1K
SCMO202K
SCMO203
SCMO203K
SCMO204
SCMO204K
SCMO2100
SCMO2100K
SCMO220
SCMO2200
SCMO2200-1
SCMO2200-1K
SCMO2200K
SCMO2203
SCMO2203K
SCMO220K
SCMO221
SCMO221K
SCMO222
SCMO222K
SCMO223
SCMO223K
SCMO300
SCMO300K
SCMO301
SCMO301-2
SCMO301-2K
SCMO301K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
塗装色 標準カラー 塗装色 その他カラー

41,517円

1個

お見積り

300530-ベージュ(5Y7/1)

41,517円

1個

お見積り

300530クリーム(2.5Y9/1)-

64,133円

1個

1日目

300930-ベージュ(5Y7/1)

64,133円

1個

1日目

300930クリーム(2.5Y9/1)-

65,258円

1個

お見積り

3501030-ベージュ(5Y7/1)

65,258円

1個

お見積り

3501030クリーム(2.5Y9/1)-

68,633円

1個

お見積り

3501130-ベージュ(5Y7/1)

68,633円

1個

お見積り

3501130クリーム(2.5Y9/1)-

58,507円

1個

7日目

500630-ベージュ(5Y7/1)

58,507円

1個

7日目

500630クリーム(2.5Y9/1)-

88,323円

1個

お見積り

5001030-ベージュ(5Y7/1)

88,323円

1個

7日目

5001030クリーム(2.5Y9/1)-

111,951円

1個

7日目

5001130-ベージュ(5Y7/1)

111,951円

1個

7日目

5001130クリーム(2.5Y9/1)-

127,141円

1個

7日目

5001230-ベージュ(5Y7/1)

127,141円

1個

7日目

5001230クリーム(2.5Y9/1)-

52,150円

1個

お見積り

500530-ベージュ(5Y7/1)

51,137円

1個

お見積り

500530-ベージュ(5Y7/1)

51,137円

1個

お見積り

500530クリーム(2.5Y9/1)-

52,150円

1個

お見積り

500530クリーム(2.5Y9/1)-

45,849円

1個

7日目

300830-ベージュ(5Y7/1)

44,274円

1個

お見積り

300830-ベージュ(5Y7/1)

44,274円

1個

お見積り

300830クリーム(2.5Y9/1)-

45,849円

1個

7日目

300830クリーム(2.5Y9/1)-

53,894円

1個

7日目

3001130-ベージュ(5Y7/1)

53,894円

1個

7日目

3001130クリーム(2.5Y9/1)-

82,135円

1個

お見積り

500930-ベージュ(5Y7/1)

81,010円

1個

お見積り

500930-ベージュ(5Y7/1)

81,010円

1個

お見積り

500930クリーム(2.5Y9/1)-

82,135円

1個

1日目

500930クリーム(2.5Y9/1)-

88,886円

1個

お見積り

5001030-ベージュ(5Y7/1)

87,198円

1個

お見積り

5001030-ベージュ(5Y7/1)

87,198円

1個

お見積り

5001030クリーム(2.5Y9/1)-

88,886円

1個

お見積り

5001030クリーム(2.5Y9/1)-

102,950円

1個

お見積り

5001130-ベージュ(5Y7/1)

102,950円

1個

7日目

5001130クリーム(2.5Y9/1)-

113,639円

1個

7日目

5001330-ベージュ(5Y7/1)

113,639円

1個

7日目

5001330クリーム(2.5Y9/1)-

49,056円

1個

7日目

400630-ベージュ(5Y7/1)

49,056円

1個

7日目

400630クリーム(2.5Y9/1)-

64,695円

1個

7日目

700630-ベージュ(5Y7/1)

59,632円

1個

7日目

600630-ベージュ(5Y7/1)

79,885円

1個

7日目

6001030-ベージュ(5Y7/1)

79,885円

1個

7日目

6001030クリーム(2.5Y9/1)-

59,632円

1個

7日目

600630クリーム(2.5Y9/1)-

111,951円

1個

7日目

6001230-ベージュ(5Y7/1)

111,951円

1個

7日目

6001230クリーム(2.5Y9/1)-

64,695円

1個

7日目

700630クリーム(2.5Y9/1)-

111,389円

1個

7日目

7001030-ベージュ(5Y7/1)

111,389円

1個

7日目

7001030クリーム(2.5Y9/1)-

120,390円

1個

7日目

7001130-ベージュ(5Y7/1)

120,390円

1個

7日目

7001130クリーム(2.5Y9/1)-

132,204円

1個

7日目

7001230-ベージュ(5Y7/1)

132,204円

1個

7日目

7001230クリーム(2.5Y9/1)-

59,632円

1個

7日目

700530-ベージュ(5Y7/1)

59,632円

1個

7日目

700530クリーム(2.5Y9/1)-

102,388円

1個

7日目

700930-ベージュ(5Y7/1)

100,700円

1個

7日目

700930-ベージュ(5Y7/1)

100,700円

1個

7日目

700930クリーム(2.5Y9/1)-

102,388円

1個

7日目

700930クリーム(2.5Y9/1)-

Loading...

 

商品担当おすすめ

基本情報

材質 ステンレス 穴加工対応 非対応 外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200
開閉形状 その他開閉形状 基板・中板 木製 板厚(本体)(mm) 1.5
板厚(扉・カバー)(mm) 1.5 板厚(中板)(mm) 25 保護機能(耐環境性) IP44
代表規格 なし

ステンレス製塗装付 屋外引込計器盤用キャビネット SCMOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)