【TDK】 FET

【TDK】  FET
  • 数量スライド割引
通常単価:
38円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形等 各種パッケージ品。 P/Nチャンネル、シングル、アレイ等 各種電界効果トランジスタ。

(i)ご注意

  • 商品写真はカテゴリイメージにつき実物とは異なる場合があります。詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
EPC2012C
EPC2012C LOT1000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
デバイスパッケージ 種別 シリーズ FETタイプ 実装タイプ ドレイン~ソース間電圧(Vdss) Id印加時のVgs(th)(最大) 電流 - 25°Cでの連続ドレイン(Id) Vds印加時の入力容量(Ciss) 電力 - 最大 サプライヤデバイスパッケージ メーカー荷姿 販売荷姿 FET機能 最大Rds on抵抗 @ Id、Vgs Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大) 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) Vgs(最大) デバイス素材 動作温度
(℃)

634円

1個あり

4日目

ダイ外径(4-はんだ棒)シングルeGaN?GaNFETNチャンネル、窒化ガリウム表面実装200V2.5V@1mA5A(Ta)140pF@100V-ダイ外径(4-はんだ棒)カットテープばら-------

166円

1,000個

4日目

ダイ外径(4-はんだ棒)シングルeGaN?GaNFETNチャンネル、窒化ガリウム表面実装200V2.5V@1mA5A(Ta)140pF@100V-ダイ外径(4-はんだ棒)リールリール-------

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)