【TDK】 アルミ電解コンデンサ

【TDK】  アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
18円~
通常出荷日:
1日目~

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ

型番

827 の型番候補があります候補を表示

型番
B41231A0188M000
B41231A4109M000
B41231A4229M000
B41231A4689M000
B41231A5229M000
B41231A5279M000
B41231A5339M000
B41231A5828M000
B41231A6109M000
B41231A6109M002
B41231A6159M000
B41231A6478M000
B41231A7109M000
B41231A7129M000
B41231A7229M
B41231A7688M000
B41231A8109M000
B41231A8129M000
B41231A8228M000
B41231A8338M000
B41231A8398M
B41231A8398M000
B41231A8478M000
B41231A9128M000
B41231A9478M000
B41231A9568M000
B41231B5109M000
B41231B5159M000
B41231B5229M000
B41231B6109M000
B41231B7478M000
B41231B7688M000
B41231B8338M000
B41231B8828M000
B41231B9228M000
B41231B9338M000
B41231C6478M000
B41231C6688M000
B41231C7109M000
B41231C8338M000
B41231C8478M000
B41252A0108M000
B41252A0228M000
B41252A4109M000
B41252A5229M000
B41252A5279M000
B41252A6109M000
B41252A6129M000
B41252A6338M000
B41252A7109M000
B41252A7159M000
B41252A7189M000
B41252A7478M000
B41252A8109M000
B41252A8568M000
B41252A9108M000
B41252A9478M000
B41252A9827M000
B41252B3159M000
B41252B4399M000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法

540円

1個あり

4日目

スルーホール1800µF±20%80V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.260インチ(32.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

433円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF±20%16V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン3.32A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.063インチ(27.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

603円

1個あり

4日目

スルーホール22000µF±20%16V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用2.047インチ(52.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

1,079円

1個あり

4日目

スルーホール68000µF±20%16V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン8.53A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用2.047インチ(52.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

776円

1個あり

4日目

スルーホール22000µF±20%25V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン5.38A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.457インチ(37.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

862円

1個あり

4日目

スルーホール27000µF±20%25V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

994円

1個あり

4日目

スルーホール33000µF±20%25V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン6.82A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用2.047インチ(52.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

486円

1個あり

4日目

スルーホール8200µF±20%25V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン3.45A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.457インチ(37.00mm)0.866インチ径(22.00mm)
-

865円

1個あり

4日目

スルーホール0.01F±20%50V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

892円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF±20%50V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-3リード-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

1,258円

1個あり

4日目

スルーホール15000µF±20%50V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン7.2A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

585円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%50V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン3.83A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.654インチ(42.00mm)0.866インチ径(22.00mm)
-

634円

1個あり

4日目

スルーホール0.01F±20%35V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

714円

1個あり

4日目

スルーホール12000µF±20%35V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.000インチ径(25.40mm)

1,150円

1個あり

4日目

スルーホール22000µF±20%35V-7.07A@120Hz-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231ばらばら-------

516円

1個あり

4日目

スルーホール6800µF±20%35V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.654インチ(42.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

998円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用2.047インチ(52.00mm)1.181インチ径(30.00mm)
-

1,292円

1個あり

4日目

スルーホール0.012F±20%63V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

503円

1個あり

4日目

スルーホール2200µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン2.5A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.260インチ(32.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

614円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.457インチ(37.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

847円

1個あり

4日目

スルーホール3900µF±20%63V-3.6A@120Hz-40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231ばらばら-------

614円

1個あり

4日目

スルーホール3900µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.654インチ(42.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

770円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用2.047インチ(52.00mm)0.866インチ径(22.00mm)
-

204円

5個あり

1日目

スルーホール1200µF±20%100V-2.39A-----85-40SnapInB41231ばらばら-------

1,046円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%100V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用2.047インチ(52.00mm)1.181インチ径(30.00mm)
-

1,288円

1個あり

4日目

スルーホール5600µF±20%100V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------
-

465円

1個あり

4日目

スルーホール0.01F±20%25V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

608円

1個あり

4日目

スルーホール15000µF±20%25V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.654インチ(42.00mm)1.000インチ径(25.40mm)
-

815円

1個あり

4日目

スルーホール0.022F±20%25V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------
-

968円

1個あり

4日目

スルーホール0.01F±20%50V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

493円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%35V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン2.98A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.063インチ(27.00mm)1.000インチ径(25.40mm)

496円

1個あり

4日目

スルーホール6800µF±20%35V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.260インチ(32.00mm)1.000インチ径(25.40mm)

640円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.260インチ(32.00mm)1.000インチ径(25.40mm)

952円

1個あり

4日目

スルーホール8200µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.457インチ(37.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

788円

1個あり

4日目

スルーホール2200µF±20%-有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン3.74A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.654インチ(42.00mm)1.000インチ径(25.40mm)
-

998円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%100V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

678円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%50V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.063インチ(27.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

765円

1個あり

4日目

スルーホール6800µF±20%50V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン4.92A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.457インチ(37.00mm)1.181インチ径(30.00mm)
-

624円

1個あり

4日目

スルーホール0.01F±20%35V-------85-40SnapInB41231ばらばら-------

692円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41231バルクバルク---2000時間@85°C汎用1.063インチ(27.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

724円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%63V有極性--40~850.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン4.1A@120Hz----B41231ばらばら---2000時間@85°C汎用1.457インチ(37.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

485円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%80V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.260インチ(32.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

510円

2個あり

1日目

スルーホール2200µF±20%80V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.850インチ(47.00mm)0.866インチ径(22.00mm)
-

480円

1個あり

4日目

スルーホール0.01F±20%16V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------
-

870円

1個あり

4日目

スルーホール0.022F±20%25V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------

942円

1個あり

4日目

スルーホール27000µF±20%25V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

856円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF±20%50V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン4.42A@120Hz----B41252ばらばら---2000時間@105°C汎用2.047インチ(52.00mm)1.181インチ径(30.00mm)
-

1,137円

1個あり

4日目

スルーホール0.012F±20%50V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------

578円

1個あり

4日目

スルーホール3300µF±20%50V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.457インチ(37.00mm)0.866インチ径(22.00mm)

870円

1個あり

4日目

スルーホール10000µF±20%35V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.000インチ径(25.40mm)
-

824円

1個あり

4日目

スルーホール0.015F±20%35V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------

938円

1個あり

4日目

スルーホール18000µF±20%35V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.654インチ(42.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

549円

1個あり

4日目

スルーホール4700µF±20%35V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.457インチ(37.00mm)0.866インチ径(22.00mm)
-

971円

1個あり

1日目

スルーホール0.01F±20%63V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------

952円

1個あり

4日目

スルーホール5600µF±20%63V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.850インチ(47.00mm)1.181インチ径(30.00mm)

576円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%100V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン1.71A@120Hz----B41252ばらばら---2000時間@105°C汎用1.457インチ(37.00mm)0.866インチ径(22.00mm)
-

1,093円

1個あり

1日目

スルーホール4700µF±20%100V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------
-

516円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%100V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------
-

477円

1個あり

4日目

スルーホール0.015F±20%10V-------105-40SnapInB41252ばらばら-------

948円

1個あり

4日目

スルーホール39000µF±20%16V有極性--40~1050.394インチ(10.00mm)ラジアル、CAN-スナップイン-----B41252バルクバルク---2000時間@105°C汎用1.654インチ(42.00mm)1.378インチ径(35.00mm)

Loading...

【TDK】 アルミ電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)