【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPPS フィルムコンデンサ Type : ECHU(X)

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPPS フィルムコンデンサ Type : ECHU(X)
  • 数量スライド割引
通常単価:
10円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

メタライズドPPSフィルムを用いた積層構造

【特長】
・小形・軽量(最小形状1.6mm×0.8mm)
・85℃、85%RH、定格電圧、500h 保証
・リフローはんだ付け専用

【主な仕様】
・カテゴリ温度範囲 : –55℃~+125℃
・定格電圧      : 16V.DC、50V.DC
・静電容量範囲
  16V.DC :  0.00010µF~0.10µF (E12)
  50V.DC :  0.00010µF~0.22µF (E12)
・静電容量許容差  : ±2 %(G), ±5 %(J)

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ECH-U1C223GX5
ECH-U1C223GX5 LOT3000
ECH-U1H223GX5
ECH-U1H223GX5 LOT2000
ECH-U1H223JX5 LOT2000
ECHU1C223JX5
ECHU1H223JX5
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
パッケージ 終端形態 ケースの高さ
(mm)
ケースの長さ
(mm)
ケースの幅
(mm)
パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿

66円

10個あり

1日目

0.022µF±2%163216-0.93.21.6-カットテープばら

17円

3,000個あり

4日目

0.022µF±2%163216-0.93.21.6-リールリール

73円

10個あり

1日目

0.022µF±2%503225-1.53.22.5-カットテープばら

23円

2,000個あり

4日目

0.022µF±2%503225-1.53.22.5-リールリール

16円

2,000個あり

4日目

0.022µF±5%503225-1.53.22.5-リールリール

67円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.022µF±5%163216-0.93.21.6-リール品カットテープ

72円

7個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.022µF±5%503225-1.53.22.5-リール品カットテープ

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 動作温度(℃) -55~125 誘電体 PPS
シリーズ ECHU(X) 用途 時定数回路 / フィルター回路 / 発振回路 / オーディオ回路

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPPS フィルムコンデンサ Type : ECHU(X)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    少量でほしいため探していたところ
    こちらで見つけました。
    メーカーのオンラインショップよりも
    安く購入できました。
    切り口もきれいなのでこのシリーズはリピ買いしてます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)