• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

フルHD対応 USB2.0マルチディスプレイアダプタ GH-USB-VGAFHD

フルHD対応 USB2.0マルチディスプレイアダプタ GH-USB-VGAFHD
通常単価:
7,239
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB-VGAフルHD対応変換アダプタ。
【特長】
・USB接続で簡単にマルチディスプレイの環境を構築。
・6台のディスプレイまで同時接続可能。フルHD対応、ワイド解像度もサポート。
・画面回転機能を搭載。
・軽量、コンパクトサイズで持ち運びに最適。
・鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GH-USB-VGAFHD

フルHD対応 USB2.0マルチディスプレイアダプタの特長

デュアルモード:2台の液晶ディスプレイを並べて、グラフィックソフトの各種パレットやツールボックスを2台目に表示させたり、表計算ソフトの行を一気に2台目まで繋げて表示させたりと、作業の効率化を図ることが可能。液晶ディスプレイ最大6台分までの幅広い作業領域を生かして、資料制作からインターネット視聴まで様々な活用が可能。

デュアルモード:2台の液晶ディスプレイを並べて、グラフィックソフトの各種パレットやツールボックスを2台目に表示させたり、表計算ソフトの行を一気に2台目まで繋げて表示させたりと、作業の効率化を図ることが可能。液晶ディスプレイ最大6台分までの幅広い作業領域を生かして、資料制作からインターネット視聴まで様々な活用が可能。

クローンモード:1台目のディスプレイと2台目のディスプレイを同じ画面表示にして使用できるので、プレゼンなどに大変便利。さらに本製品は1台のパソコンに6台まで同時接続ができるため、学校の授業などで、先生の操作画面を生徒が同時に確認するなどの利用方法も可能。

クローンモード:1台目のディスプレイと2台目のディスプレイを同じ画面表示にして使用できるので、プレゼンなどに大変便利。さらに本製品は1台のパソコンに6台まで同時接続ができるため、学校の授業などで、先生の操作画面を生徒が同時に確認するなどの利用方法も可能。

本製品は1台のパソコンに6台のディスプレイまで同時接続が可能。オフィスでの会議や学校で先生が操作するPCを生徒が確認するなど、様々なシーンで利用可能。

本製品は1台のパソコンに6台のディスプレイまで同時接続が可能。オフィスでの会議や学校で先生が操作するPCを生徒が確認するなど、様々なシーンで利用可能。

  • ※ Windows 7のクローンモードでは、2画面のみ有効です。
  • ※ 本製品を複数台同時接続する場合、セルフパワーのUSBハブが必要となる場合があります。
  • ※ セルフパワーのUSBハブであっても正常に動作しない場合は、電力不足が予想されますのでパソコンに直接接続してお使いください。
解像度はフルHD「1,920×1,080」まで対応し、ワイド液晶ディスプレイ(16:10)にも対応。また、アナログ端子(Mini D-Sub15pin)のPC入力を搭載した「ハイビジョンテレビ」や「プロジェクター」との接続もでき、より大きな画面でのプレゼンが可能。

解像度はフルHD「1,920×1,080」まで対応し、ワイド液晶ディスプレイ(16:10)にも対応。また、アナログ端子(Mini D-Sub15pin)のPC入力を搭載した「ハイビジョンテレビ」や「プロジェクター」との接続もでき、より大きな画面でのプレゼンが可能。

ワイド
1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768、 1,280×800、1,280×768(WXGA)、1,280×720(HDTV 720p)
4:3
1,600×1,200(UXGA)、1,400×1,050(SXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,024×768(XGA)、 800×600(SVGA)、640×480(VGA)

ディスプレイを90°回転させて表示できる縦型対応ディスプレイにも対応。画面の向きに合わせて表示を縦長に切り替えることができ、スクロールの動作を最小限に、文章やWebサイトの閲覧をすることが可能。

ディスプレイを90°回転させて表示できる縦型対応ディスプレイにも対応。画面の向きに合わせて表示を縦長に切り替えることができ、スクロールの動作を最小限に、文章やWebサイトの閲覧をすることが可能。

  • 重さ55gの軽量で、持ち運びも簡単なコンパクトサイズなので、プレゼン時にノートブックと持ち運んでも邪魔にならない。また、USBバスパワー対応なのでACアダプタ等は必要なく、付属のUSBケーブル1本のみで簡単に取り付けが可能。
  • ※ バスパワー専用のため、お客様の環境によっては認識できない場合があります。
  • Windows 7/Vistaのユーザーインターフェース「Windows Aero」に対応。ウィンドウがガラス風に透けて見える「Windows Aero」の機能にも対応しているので、Windows 7/Vista環境でも快適に使用可能。
  • ※ PC本体のグラフィック機能が「Windows Aero」に対応している必要があります。
  • 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品。

フルHD対応 USB2.0マルチディスプレイアダプタの仕様

USBインターフェースUSB2.0
出力端子アナログRGB(Mini D-Sub15pin)端子
最大表示色約1677万色相当
対応解像度/
リフレッシュレート※
解像度16bit32bit
640×480
800×600
1024×768
1280×720
1280×768
1280×800
1280×1024
1366×768
1400×1050
1440×900
1600×1200
1680×1050
1920×1080
60、72、75、85(Hz)
56、60、72、75、85(Hz)
60、70、75、85(Hz)
60(Hz)
60、75、85(Hz)
60(Hz)
60、75、85(Hz)
60(Hz)
60、75、85(Hz)
60、75、85(Hz)
60(Hz)
60(Hz)
60(Hz)
60、72、75、85(Hz)
56、60、72、75、85(Hz)
60、70、75、85(Hz)
60(Hz)
60、75、85(Hz)
60(Hz)
60、75(Hz)
60(Hz)
60、75、85(Hz)
60(Hz)
60(Hz)
60(Hz)
60(Hz)
動作モードデュアルモード/クローンモード(本製品を最大6台同時接続可能)
消費電流430mA
電源電圧DC+5V (USBポートより供給)
サイズW55.5×D84.5×H18.0(mm) (本体のみ)
重量55g(本体のみ)
動作環境温度10~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)

※接続するディスプレイにより異なります。

  • 製品構成:ディスプレイアダプタ(本体)、専用USBケーブル(1m)、ドライバCD-ROM、取扱説明書、1年間保証書

対応機器・OS

  • 対応機種:USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、NEC NXシリーズ
  • 対応OS:Windows 10(32bit/64bit)/8.1/8/7/Vista
  • 動作推奨環境 CPU:1.8GHz Dual Core 相当以上、メモリ:1GB以上
  • ※ 記載環境の他に、OSが求める動作環境を満たす必要があります。

使用上の注意

  • 本製品は、DirectX、OpenGLなどのAPIには対応しておりません。
  • 本製品は著作権保護機能(HDCP)には対応しておりません。
  • 本製品に接続できるディスプレイは、アナログディスプレイのみです。デジタル⇔アナログなどの変換コネクタでの動作は保証いたしかねます。
  • 本製品を複数台同時接続する場合、セルフパワーのUSBハブが必要となる場合があります。
  • Windows 7/VistaのAeroを表示するには、PC本体のグラフィック機能がWindows Aeroに対応している必要があります。
  • 本製品は対応OS、対応パソコン以外での動作保証はいたしかねます。
  • スタンバイ、休止機能復帰後は正常に認識されない可能性があります。
  • 本製品は他のUSB機器との同時使用に関する動作保証はいたしかねます。
  • 本製品は省電力モード時の動作保証はいたしかねます。
  • コンピュータとの相性などによる、機器の認識の不具合は保証対象外とさせていただきます。
  • 製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
  • 製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。
  • 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
型番
GH-USB-VGAFHD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS対応機種 動作環境 動作推奨環境 製品構成 特長

7,239円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

対応USBインターフェース搭載/ DOS/V(OADG仕様)パソコン/ NEC NXシリーズWindows 8.1/ 8/ 7/ Vista(SP2)/ XP(SP3/32bit)CPU:1.8GHz Dual Core 相当以上/ メモリ:1GB以上ディスプレイアダプタ(本体)、専用USBケーブル(1m)、ドライバCD-ROM、取扱説明書6台のディスプレイまで同時接続可能/ フルHD対応、ワイド解像度もサポート/ 画面回転機能を搭載/ Windows 7、Vistaのユーザーインターフェース 「Windows Aero」に対応

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

小型ディスプレイ用 ACアダプタ 画像

小型ディスプレイ用 ACアダプタ

ミスミ

AC100~240V入力丸端子接続で抜け防止。

ビデオケーブル 画像

ビデオケーブル

ミスミ

BNC⇒NTSC変換ジャック+ビデオケーブル。

基本情報

USBインタフェース USB2.0 出力端子 アナログRGB(Mini D-Sub15pin)端子 最大表示色 1677万色相当
動作モード デュアル/クローンモード 消費電流(mA) 430 電源電圧 DC+5V (USB給電)
サイズ(mm) W55.5xD84.5xH18.0

フルHD対応 USB2.0マルチディスプレイアダプタ GH-USB-VGAFHDの型番GH-USB-VGAFHDのページです。
型番GH-USB-VGAFHDに関する仕様情報を記載しております。

GH-USB-VGAFHDで型番確定

フルHD対応 USB2.0マルチディスプレイアダプタ GH-USB-VGAFHDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: アプリケーションが正しく表示されない
回答: アプリケーションやアプリケーションの一部が正しく表示されない場合は、WindowsAero(エアロ)機能を有効にしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)