RJ45 中継アダプタ

RJ45 中継アダプタ
  • 数量スライド割引
通常単価:
378円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

LANケーブルを延長する為のコネクタ。
【特長】
・通信On/Offスイッチ付(LD-DATABLOCK01)。
・邪魔にならないコンパクトサイズ(LD-RJ45JJ5Y2、LD-RJ45JJ6Y2)。
・中継時の伝送ロスが少なく、ケーブル延長によるデータ伝送の劣化を抑える(LD-RJ45JJ6AY2)。
・RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用(LD-VAPFR/RJ45WP)。
【用途】
・LANケーブルの延長に便利。
・屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブルの中継(LD-VAPFR/RJ45WP)に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

LANケーブルの延長に便利なRJ-45延長コネクタ

LD-DATABLOCK01

LD-DATABLOCK01

LD-DATABLOCK01

オン/オフボタン付

オン/オフボタン付

データ通信可能な状態。ネットワーク利用時はこの状態で使用。

データ通信可能な状態。ネットワーク利用時はこの状態で使用。

データ通信不可の状態。ネットワーク遮断により、データの流出やウイルス感染を防止。

データ通信不可の状態。ネットワーク遮断により、データの流出やウイルス感染を防止。

適用回線Cat5/5E/6 (ただし、10/100BASE-TX対応)
内部結線仕様ストレート結線
カラーホワイト
サイズW26×D47×H23mm
重量18g

 

LD-RJ45JJ5Y2

LD-RJ45JJ5Y2

LD-RJ45JJ5Y2

仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
適用回線RJ-45コネクタを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)
ワイヤーマップストレート
カラーホワイト
サイズW14.7×D29.8×H16.3(mm)
重量0.006kg

 

LD-RJ45JJ6AY2

LD-RJ45JJ6AY2

LD-RJ45JJ6AY2

仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応
適用回線RJ-45コネクタを装備したLANケーブル(UTP)
ワイヤーマップストレート
カラーホワイト
重量0.006kg
サイズ幅14.6mm×奥行30.9mm×高さ16.2mm

 

LD-RJ45JJ6Y2

LD-RJ45JJ6Y2

LD-RJ45JJ6Y2

仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応
適用回線RJ-45コネクタを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)
ワイヤーマップストレート
カラーホワイト
重量0.006kg
サイズW14.7×D29.8×H16.3(mm)

 

LD-RJ45TJJA

LD-RJ45TJJA

LD-RJ45TJJA

 

LD-VAPFR/RJ45WP

LD-VAPFR/RJ45WP

LD-VAPFR/RJ45WP

  • RJ45中継コネクタと簡易防水テープセット。
  • 屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル中継に最適。
  • コンパクトな中継コネクタを採用、狭い場所への設置にも便利。
  • 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープ付属。
  • 簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用。
  • カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能。
  • ※ 中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してから使用すること。
カラーRJ45中継コネクタ:ホワイト 、簡易防止テープ:ブラック
規格Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
伝送速度1Gbps
結線方式ストレート結線
重量5g
サイズW14.7mm×D29.8mm×H16.3mm 簡易防水テープ:50cm
付属品RJ45中継コネクタ:2個 、 簡易防水テープ:2個
動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
型番
LD-DATABLOCK01
LD-RJ45JJ5Y2
LD-RJ45JJ6AY2
LD-RJ45JJ6Y2
LD-RJ45TJJA
LD-VAPFR/RJ45WP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カテゴリ トラスココード

2,764円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

CAT5539-6930

468円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

CAT5e540-0538

1,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

その他540-0546

898円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

CAT6540-0554

378円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

その他540-0601

1,589円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

CAT5e820-0238

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 中継アダプタ

RJ45 中継アダプタのレビュー

評価 4.8 平均 4.8 (5件のレビュー) レビューを書く
  • LANケーブルの延長2019/02/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この様な安価な物でも送料無料で届けてくれるのは非常にありがたい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    設備間で中継として使用しています。設備を移動することがあるため、任意の位置に取り付け、接続−取り外しが簡単にできています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 中継した後、ケーブルごと熱収縮チューブでシールしました。2018/08/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    コネクタごと収縮チューブでシールしようとしたので、なるべくケーブルと段差が出来ない小型の物をさがしてこれに辿り着いた。
    普通の中継コネクタよりかなり小さいのが良いですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 操作盤⇔制御盤間のLANケーブル中継2016/04/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    操作盤(グラフィックパネル)⇔制御盤(PLC)間のLANケーブル中継に使用しています。LANケーブルを製作している為、ケーブルを任意の長さ、任意の位置で接続を行う事でが可能です。色々探しましたが小型で使用しやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 長距離LANケーブル敷設に使用2019/03/06
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    短いLANケーブル同士を接続して長距離に使えます。同じ長さのケーブルとこの製品の組み合わせで複数の距離に対応できるので重宝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 通常のLANケーブルを自作するには何が必要ですか?
回答: LANケーブル、RJ45コネクタ、コネクタ保護カバー(ブーツ)、かしめ・皮むき工具、ケーブルテスターです。制作手順はこちらをご覧ください。(http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4710&category=&page=1)
質問: 【LANケーブル】セキュリティロック付きRJ45コネクタは、普通のLANケーブル用かしめ工具が使用できますか?
回答: はい。通常のカシメ工具がお使いになれます。ケーブルは、通常(フラットではないタイプ)のLANケーブルをご使用ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)