Cat5e RJ45ココネクタ(10個/100個パック)【10~100個入り】

Cat5e RJ45ココネクタ(10個/100個パック)
  • 数量スライド割引
通常単価:
398円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのLANコネクタ。
【特長】
・カテゴリー5E対応 。
・24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用。
・単線仕様。
【用途】
・LANケーブル自作に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

カテゴリー5E対応のLANケーブル自作用コネクタ

LD-RJ45Tシリーズ

LD-RJ45Tシリーズ

  • カテゴリー5Eの単線ケーブルに対応。
型番
LD-RJ45T10A
LD-RJ45T100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

398円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

540-0571

3,389円

100個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

-

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT5e 適合ケーブル(線種) 単線 透明(クリア)

Cat5e RJ45ココネクタ(10個/100個パック)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • LANケーブル作成2018/07/18
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    社内設備で使うLANケーブルの長さを自由に変えたいため購入。
    特に問題なくLANケーブルが作成できるため満足。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 通常のLANケーブルを自作するには何が必要ですか?
回答: LANケーブル、RJ45コネクタ、コネクタ保護カバー(ブーツ)、かしめ・皮むき工具、ケーブルテスターです。制作手順はこちらをご覧ください。(http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4710&category=&page=1)
質問: 【LANケーブル】カテゴリ6対応のLANケーブルをカテゴリ5のコネクタで利用できますか?
回答: 利用できます。 【注意】 ・カテゴリ6のLANケーブルにカテゴリ5のコネクタを使用した場合は、 カテゴリ5までの速度になります。 カテゴリ5のLANケーブルにカテゴリ6のコネクタを使用した場合も、 カテゴリ5までの速度になります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)