• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

一括スイッチ付省エネタップ 4・6ケ口

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

T-E01-2610WH

型番
T-E01-2610WH
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

1,252円

在庫品1日目(当日可能)

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 A-2スイングプラグ ソケット形状 A-2ソケット 差込口個数/分割口 6
スイッチ形態 一括集中型 ケーブル長(m) 1
定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 対応国(規格) 日本(PSE)
材質(本体) ABS樹脂 材質(プラグ受け部分) ユリア樹脂

一括スイッチ付省エネタップ 4・6ケ口の型番T-E01-2610WHのページです。
型番T-E01-2610WHに関する仕様情報を記載しております。

一括スイッチ付省エネタップ 4・6ケ口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)