• 宅配会社の取り扱い荷量の増大が見込まれる繁忙期において、12月1日から出荷に関する変更(※)のご依頼についての受付は、 15時までとさせていただきます。
    ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    また、12月のお歳暮・クリスマスシーズンに伴い宅配荷物が増加しつつあり、お届け遅延が発生する地域が増えてきています。日数に余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

雷サージ付トリプルタップ 3個口

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

STT153BK

 
型番
STT153BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

268円

1個 在庫品1日目(当日可能)

Loading...

  1. 1

基本情報

プラグ形状 A-2 ソケット形状 A-2ソケット 差込口個数/分割口 3
機能 トラッキング防止 / 雷サージ 許容電力(W) 1500
定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 対応国(規格) 日本(PSE)

雷サージ付トリプルタップ 3個口の型番STT153BKのページです。
型番STT153BKに関する仕様情報を記載しております。

雷サージ付トリプルタップ 3個口のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
回答: 本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)