コムテック VJAシリーズ

コムテック VJAシリーズ
通常単価:
2,880円~
通常出荷日:
3日目~

モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケース。
【特長】
・卓上型/壁掛け型として使用可能。
・人間工学を考慮したデザインで、読み取り・操作に強みを発揮する。
・広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに最適。
・上下カバーは、タッピングビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造。
・ゴム製のフィートによって、卓上型としても滑る心配がない。
・保護等級は、IP41に適合している。
【用途】
・現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら
    2、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

コムテック VJAシリーズの詳細

コムテック VJAシリーズ イメージ

コムテック VJAシリーズ イメージ

コムテック VJAシリーズの寸法例

(単位:mm)

VJA-120□-WMの外観寸法図

VJA-120□-WMの外観寸法図

照番名称個数材質色・外装処理
1上カバー1UL94HB適合 ABS「オフホワイト」
2下カバー1
3電池ボックス蓋0
4フィート4合成ゴム「透明」
付属品 上下カバー固定用ねじ/トルクスねじ(T8)、PCB取付用ねじ
型番外形寸法(mm)適合電池
個数
W0H0D0
VJA-1204-WM12042.8150なし
VJA-1206-WM62.8
VJA-1505-WM15051.5200
VJA-1507-WM71.5
VJA-2004-WM20042.8150
VJA-2006-WM62.8
型番
VJA-1204-WM
VJA-1206-WM
VJA-1505-WM
VJA-1507-WM
VJA-2004-WM
VJA-2006-WM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS寸法 横W(幅W)(詳細)
(mm)
寸法 縦H(高さH)(詳細)
(mm)
寸法 奥行D(詳細)
(mm)

2,880円

1個

3日目

1012042.8150

2,980円

1個

3日目

1012062.8150

3,770円

1個

お見積り

1015051.5200

3,880円

1個

3日目

1015071.5200

4,670円

1個

お見積り

1020042.8150

4,780円

1個

3日目

1020062.8150

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 樹脂 外形寸法 定尺(固定寸法) 定尺(固定寸法):外形寸法W 横(幅)(mm) 100.1~200.0
定尺(固定寸法):外形寸法H 縦(高さ)(mm) 1~100.0 定尺(固定寸法):外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 100.1~200.0 穴加工対応 非対応
形状 指定なし 基板・中板 設置 屋内
保護機能(耐環境性) 代表規格 なし

よくあるご質問(FAQ)

質問: 追加工は可能ですか?
回答: 当メーカーの社内で、穴開け加工等の対応が可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)