傾斜型アルミケース ASCシリーズ

傾斜型アルミケース ASCシリーズ
通常単価:
6,759円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

優れたデザインと機能性を両立させた傾斜型の電子機器専用のキャビネット。
【特長】
・傾斜型のため、操作性と視認性に優れ、ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用で、穴加工が容易。
・後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれている。
【用途】
・データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療関係の研究分野等に最適。
・卓上型として、幅広い分野で利用可能。

(i)ご注意

  • 旧RoHS対応品(6物質対応品)を一部型式にて5%~20%OFF、当日出荷にて販売しております。
    下記「型番リスト」の中で、型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら
    2、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    3、即出荷 両端BNCコネクタ付き (日本・中国共通型番)はこちら

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

軽量で高強度、美麗で高級感あるアルミケース

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

卓上型として、幅広い分野で使用可能。

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

優れたデザイン性と機能性を両立している。

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易。

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

後面には、コネクタ等の取付に最適な平面部分があり、加工しやすく部品が分かれている。

傾斜型アルミケースASCシリーズの仕様について

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

傾斜型アルミケースASCシリーズの寸法図

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

側面図

型番 外形寸法(mm) 質量(kg)
W0 H0 D0
ASC-248021 244 80.5 216 0.95

構成内容

傾斜型アルミケース ASCシリーズ:関連画像

構成図

照番 名称 個数 材質 色・外装処理
1 本体 1 アルミ押出形材 B2アルマイト
2 リヤカバー 1
3 トップカバー 1 アルミ板 t2.0
4 サイドカバー 対称計2 UL94V-0適合 ABS 「グレー」
5 穴埋めキャップ 8 強化ポリアミド6 「ブラック」
※ねじ類を省略しています。

開発秘話

 

機能を持った意味のある外観デザインを採用しています。

型番
ASC-248021
ASC-248021-R6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

8,449円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10

6,759円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 アルミ 外形寸法 定尺(固定寸法) 定尺(固定寸法):外形寸法W 横(幅)(mm) 200.1~500.0
定尺(固定寸法):外形寸法H 縦(高さ)(mm) 1~100.0 定尺(固定寸法):外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200.1~500.0 穴加工対応 非対応
形状 サッシ型 基板・中板 設置 屋内
保護機能(耐環境性) 代表規格 なし 寸法 横W(幅W)(詳細)(mm) 244
寸法 縦H(高さH)(詳細)(mm) 80.5 寸法 奥行D(詳細)(mm) 216

傾斜型アルミケース ASCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: サイズの変更は可能ですか?
回答: 横方向のみサイズ変更が可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)