プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
68円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

プリント基板用スプリング結線式小型端子台。
【特長】
・結線方向45°。プッシュボタン付。単線は差し込むだけで接続可能。
・プッシュボタン操作でより線も結線可能。
・電線挿入口の角度が45°のため、電線の引き出しがしやすくさまざまなレイアウトに対応。
・カスタム仕様でカラーの組み合わせ可能。
【用途】
・信号線、電源線をプリント基板に接続したい場合に、機器の小型化、省スペース化に最適。
・震動が多い用途に、電線の種類・サイズが特定できない場合に最適。
・ピン圧着や専用工具をやめたい場合に最適。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

PDF

型番

88 の型番候補があります候補を表示

プリント基板用端子台・250シリーズの仕様

材料グループ I
絶縁材料 ナイロン6.6(PA6.6)
難燃グレード UL 94/V0
使用温度範囲 –60℃~+105℃
クランプスプリング 銅合金
接点表面処理 錫メッキ

ピン・ピッチ 2.5mm

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

使用イメージ

ピン・ピッチ 2.5 mm
定格 IEC/EN 60664-1
過電圧カテゴリ III III II
汚染度 3 2 2
定格電圧 160 V 160 V 320 V
定格サージ電圧 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV
定格電流 4 A 4 A 4 A
規格 UL/CSA
UL 1059 使用用途 B C D
定格電圧 300 V - 300 V
定格電流 UL 5 A - 5 A
定格電流 CSA 2 A - 2 A
接続方式 Push-in CAGE CLAMP(R)
適合電線断面積:単線* φ0.4–0.8mm
適合電線断面積:より線 0.2–0.5mm2
AWG 24–20(26“単線”)
最大被覆外径 φ1.8mm
むき長さ 8.5–9.5mm
電線挿入角度 プリント基板に対して45°
はんだピン:長さ/幅 3.6mm/0.4×0.75mm
はんだピン:基板穴径 1.1-0.1mm

*直径0.6mm未満の単線使用時はプッシュボタン操作による結線をしてください。

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

ピン・ピッチ 2.5 mm

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

ピン・ピッチ 2.5 mm 外形図

ピン・ピッチ 3.5mm

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

使用イメージ

ピン・ピッチ はんだピン1本/極(前側直列)
3.5mm
はんだピン1本/極(千鳥)
3.5mm
定格 IEC/EN 60664-1 IEC/EN 60664-1
過電圧カテゴリ III III II III III II
汚染度 3 2 2 3 2 2
定格電圧 160 V 160 V 320 V 250 V 320 V 630 V
定格サージ電圧 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV 4 kV 4 kV 4 kV
定格電流 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A
規格 UL/CSA UL/CSA
UL1059使用用途 B C D B C D
定格電圧 300 V - 300 V 300 V - 300 V
定格電流UL 5 A - 5 A 5 A - 5 A
定格電流CSA 10 A - 10 A 10 A - 10 A
接続方式 Push-in CAGE CLAMP(R)
適合電線断面積:単線* φ0.5–1.2mm
適合電線断面積:より線 0.25–1.5mm2
適合電線断面積:より線 0.25–1mm2** (絶縁カラー付フェルール)
適合電線断面積:より線 0.25–1mm2 (絶縁カラー付フェルール)
AWG 24–16
最大被覆外径 φ2.7mm
むき長さ 8.5–9.5mm
電線挿入角度 プリント基板に対して45°
はんだピン:長さ/幅 3.6mm/0.4×0.75mm
はんだピン:基板穴径 1+0.1mm

*直径0.8mm未満の単線使用時はプッシュボタン操作による結線をしてください。 ** 0.75mm2 および1mm2 カラー付フェルールは作業条件等により結線できない場合があります。

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

はんだピン 1本/極(直列)ピン・ピッチ 3.5 mm

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

はんだピン 1本/極(直列)ピン・ピッチ 3.5 mm 外形図

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

はんだピン 1本/極(千鳥)ピン・ピッチ 3.5 mm

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズ:関連画像

はんだピン 1本/極(千鳥)ピン・ピッチ 3.5 mm 外形図

  • ※ 上記以外のピン・ピッチの商品についてはカタログを参照してください。
型番
250-102
250-103
250-104
250-105
250-106
250-107
250-108
250-109
250-110
250-111
250-112
250-113
250-114
250-115
250-116
250-117
250-118
250-119
250-120
250-121
250-122
250-123
250-124
250-202
250-203
250-204
250-205
250-206
250-207
250-208
250-209
250-210
250-211
250-212
250-213
250-214
250-215
250-216
250-217
250-218
250-219
250-220
250-221
250-222
250-223
250-224
250-402
250-403
250-404
250-405
250-406
250-407
250-408
250-409
250-410
250-412
250-413
250-414
250-416
250-417
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS極数
(極)
定格電流(UL)
(A)
ピン・ピッチ
(mm)
半田ピン長さ
(mm)
ピン配列 適合電線 単線 適合断面積
(mm2)
より線 適合断面積
(mm2)
より線(絶縁カラー付フェルール) 適合断面積
(mm2)
より線(絶縁カラー無しフェルール) 適合断面積
(mm2)
電線適合サイズ
(AWG)
最大被膜外形
(mm)
結線・離線操作 PCB実装方式 定格電圧(UL)
(V)
絶縁材料 難燃グレード 接点材料 接点表面処理 対応アクセサリ

68円

560個

90日目

10253.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

97円

400個

90日目

10353.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

129円

300個

90日目

10453.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

156円

240個

90日目

10553.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

185円

200個

90日目

10653.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

215円

180個

90日目

10753.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

239円

160個

90日目

10853.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

271円

140個

90日目

10953.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

300円

120個

90日目

101053.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

330円

120個

90日目

101153.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

359円

100個

90日目

101253.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

386円

100個

90日目

101353.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

419円

80個

90日目

101453.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

445円

80個

90日目

101553.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

471円

80個

90日目

101653.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

510円

60個

90日目

101753.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

536円

60個

90日目

101853.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

562円

60個

90日目

101953.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

587円

60個

90日目

102053.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

617円

60個

90日目

102153.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

640円

60個

90日目

102253.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

666円

60個

90日目

102353.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

714円

40個

90日目

102453.53.6直列より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

148円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10253.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

174円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10353.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

238円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10453.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

156円

240個

90日目

10553.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

336円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10653.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

215円

180個

90日目

10753.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

249円

5個あり

1日目

-853.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

271円

140個

90日目

10953.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

313円

5個

5日目

-1053.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

330円

120個

90日目

101153.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

376円

5個あり

5日目

-1253.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

386円

100個

90日目

101353.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

419円

80個

90日目

101453.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

445円

80個

90日目

101553.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

471円

80個

90日目

101653.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

510円

60個

90日目

101753.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

536円

60個

90日目

101853.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

562円

60個

90日目

101953.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

587円

60個

90日目

102053.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

617円

60個

90日目

102153.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

640円

60個

90日目

102253.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

686円

40個

90日目

102353.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

714円

40個

90日目

102453.53.6千鳥より線 / より線(フェルール圧着) / 単線0.5~1.20.2~1.50.25~10.25~124~162.7プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

148円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10252.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

174円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10352.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

238円

3個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10452.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

154円

340個

90日目

10552.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

182円

280個

90日目

10652.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

212円

240個

90日目

10752.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

236円

220個

90日目

10852.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

266円

200個

90日目

10952.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

294円

180個

90日目

101052.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

371円

5個あり

5日目

101252.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

380円

140個

90日目

101352.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

409円

120個

90日目

101452.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

466円

100個

90日目

101652.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

494円

100個

90日目

101752.53.6千鳥より線 / 単線0.4~0.80.2~0.5--24~20(26"単線")1.8プッシュボタンスルーホール実装300ナイロン6.6UL94/V0銅合金錫メッキマーキングアクセサリ/ 操作工具/ テストピン

Loading...

 

基本情報

結線方式 スクリューレス 取付方式 プリント基板 部品/完成品 端子台
入出力数 1対1 防爆用途適合 非適合 半田ピン/極(本) 1
電線挿入角度(基板に対して) 45° グレー

プリント基板用端子台 プッシュボタン付 250シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: スプリングがゆるむことは無いですか?
回答: ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
質問: 結線の確認はどのように行いますか?
回答: 各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)