【STMicroelectronics】 汎用ロジック関連

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
74LVC161284TTR
74LVCZ161284ATTR
M74HC280B1R
M74HC280YRM13TR
M74HC280YRM13TR LOT2500
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ ロジックタイプ 回路数 電流 - 出力高、低 電圧 - 供給 動作温度
(℃)
実装タイプ サプライヤデバイスパッケージ ビット数 パッケージ メーカー荷姿 販売荷姿

882円

1個あり

4日目

74LVCIEEE STD 1284変換トランシーバ----40~85面実装48ピンTSSOP1948ピンTFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)カットテープばら

848円

1個あり

4日目

74LVCZIEEE STD 1284変換トランシーバ----40~85面実装48ピンTSSOP1948ピンTFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)カットテープばら

290円

1個あり

4日目

74HCパリティジェネレータ9ビット5.2mA、5.2mA2 V~6 V-55~125スルーホール14ピンDIP-14ピンDIP(0.300インチ、7.62mm)チューブばら

182円

1個あり

4日目

74HCパリティジェネレータ9ビット5.2mA、5.2mA2 V~6 V-40~125面実装14-SO-14ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)カットテープばら

18円

2,500個あり

4日目

74HCパリティジェネレータ9ビット5.2mA、5.2mA2 V~6 V-40~125面実装14-SO-14ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)リールリール

Loading...

  1. 1

【STMicroelectronics】 汎用ロジック関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)