【オンセミコンダクター】 汎用ロジック関連

【オンセミコンダクター】 汎用ロジック関連
  • 数量スライド割引
通常単価:
8円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(4000シリーズ、100ELシリーズ等)  特殊用途ロジックIC。

型番

71 の型番候補があります候補を表示

型番
74LVX161284MTDX
MC10EL16DG
MC10EL16DR2G
MC10EL16DR2G LOT2500
MC10EP16DG
MC10EP16DTG
MC74AC00DTR2G LOT2500
MC74AC08DR2G LOT2500
MC74AC08DTR2G LOT2500
MC74AC86DR2G LOT2500
MC74ACT00DTR2G LOT2500
MC74ACT04DTR2G LOT2500
MC74ACT14DTR2G LOT2500
MC74ACT32DTR2G LOT2500
MC74ACT138DR2G LOT2500
MC74ACT163DR2G LOT2500
MC74HC1G04DFT2G LOT3000
MC74HC112ADR2G LOT2500
MC74HCT08ADTR2G LOT2500
MC74HCT132ADR2G LOT2500
MC74HCT138ADTR2G LOT2500
MC74HCT365ADTR2G LOT2500
MC74HCT374ADWR2G LOT1000
MC74LCX04DR2G LOT2500
MC74LCX07DTR2G LOT2500
MC74LCX244DWR2G LOT1000
MC74LVX00DR2G LOT2500
MC74LVX02DR2G LOT2500
MC74LVX08DR2G LOT2500
MC74LVX32DTR2G LOT2500
MC74LVX50DTR2G LOT2500
MC74LVX132DTR2G LOT2500
MC74LVX245DTR2G LOT2500
MC74VHC1G03DTT1G LOT3000
MC74VHC126DTR2G LOT2500
MC74VHC157DR2G LOT2500
MC74VHC245DTR2G LOT2500
MC74VHC257DR2G LOT2500
MC74VHC373DTR2G LOT2500
MC74VHCT04ADR2G LOT2500
MC74VHCT32ADTR2G LOT2500
MC74VHCT373ADWRG LOT1000
MC100EL16DG
MC100EL17DWG
MC100EP16DG
MC100EP16DTG
MC100EP16FDTG
MC100EP16VADG
MC100EP17DTG
MC100LVEL16DG
MC100LVEL16DTG
MC100LVEP16DG
MC100LVEP16DTG
MC14007UBDG
MC14007UBDR2G
MC14007UBDR2G LOT2500
MC14490DWG
MC14490DWR2G
MC14518BDWR2G LOT1000
NB4N316MDTG
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ ロジックタイプ 回路数 動作温度
(℃)
実装タイプ サプライヤデバイスパッケージ ビット数 パッケージ 電源電圧 伝搬遅延時間 出力タイプ 論理タイプ チャンネル数 機能 メーカー荷姿 販売荷姿

378円

1個あり

4日目

74LVXIEEESTD1284変換トランシーバ--40~85面実装48-TSSOP848-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)3V~3.6V-----カットテープ(CT)カットテープ(CT)

1,285円

1個あり

4日目

10EL差動レシ-バ--40~85面実装8ピンSOICN18ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

1,338円

1個あり

4日目

10EL差動レシ-バ--40~85面実装8ピンSOICN18ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------カットテープばら

404円

2,500個

4日目

10EL差動レシーバ--40~85面実装8-SOIC18-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)4.2V~5.7V-----テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)

1,403円

1個あり

4日目

10EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンSOICN18ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

1,387円

1個あり

4日目

10EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンTSSOP18ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅)------チューブばら
-

17円

2,500個あり

4日目

MC74AC00---SMD/SMT--TSSOP-14-9.5ns----ReelReel
-

19円

2,500個あり

4日目

MC74AC08---SMD/SMT--SOIC-14-9.5ns----ReelReel
-

21円

2,500個あり

4日目

MC74AC08---SMD/SMT--TSSOP-14-9.5ns----ReelReel
-

18円

2,500個あり

4日目

MC74AC86---SMD/SMT--SOIC-14-11.5ns----ReelReel
-

20円

2,500個あり

4日目

MC74ACT00---SMD/SMT--TSSOP-14-9ns----ReelReel
-

20円

2,500個あり

4日目

MC74ACT04-6Circuit-SMD/SMT--TSSOP-14---CMOS--ReelReel
-

22円

2,500個あり

4日目

MC74ACT14-6Circuit-SMD/SMT--TSSOP-14-7ns-CMOS--ReelReel
-

20円

2,500個あり

4日目

MC74ACT32---SMD/SMT--TSSOP-14-9ns----ReelReel
-

22円

2,500個あり

4日目

MC74ACT138---SMD/SMT--SOIC-16------ReelReel
-

25円

2,500個あり

4日目

MC74ACT163-1-SMD/SMT-4SOIC-16-11ns-CMOS-CounterReelReel
-

8円

3,000個あり

4日目

MC74HC1G04-1Circuit-SMD/SMT--SC-70-5-100ns,20ns,17ns-CMOS--ReelReel
-

14円

2,500個あり

4日目

MC74HC112A-2-----------ReelReel
-

14円

2,500個あり

4日目

MC74HCT08A---SMD/SMT--TSSOP-14-15ns----ReelReel
-

14円

2,500個あり

4日目

MC74HCT132A---SMD/SMT--SOIC-14-25ns----ReelReel
-

14円

2,500個あり

4日目

MC74HCT138A---SMD/SMT-3bitTSSOP-16-27ns----ReelReel
-

15円

2,500個あり

4日目

MC74HCT365A-------------ReelReel
-

30円

1,000個あり

4日目

MC74HCT374A-8-SMD/SMT--SOIC-20-31nsSingle-EndedD-TypeFlip-Flop--ReelReel
-

16円

2,500個あり

4日目

MC74LCX04-6Circuit-SMD/SMT--SOIC-14---CMOS--ReelReel
-

15円

2,500個あり

4日目

MC74LCX07---SMD/SMT--TSSOP-14-3.7nsat2.7V,3nsat3.3VOpenDrainCMOS5-ReelReel
-

40円

1,000個あり

4日目

MC74LCX244---SMD/SMT--SOIC-20-7.5nsat2.7V,6.5nsat3Vto3.6V3-StateCMOS8-ReelReel
-

18円

2,500個あり

4日目

MC74LVX00---SMD/SMT--SOIC-14-13.6ns----ReelReel
-

18円

2,500個あり

4日目

MC74LVX02---SMD/SMT--SOIC-14-14.2ns----ReelReel
-

19円

2,500個

4日目

MC74LVX08---SMD/SMT--SOIC-14-14.9ns----ReelReel
-

19円

2,500個あり

4日目

MC74LVX32---SMD/SMT--TSSOP-14-14.2ns----ReelReel
-

19円

2,500個あり

4日目

MC74LVX50---SMD/SMT--TSSOP-14-13.6nsat2.7V,9.7nsat3.3V-CMOS5-ReelReel
-

21円

2,500個あり

4日目

MC74LVX132---SMD/SMT--TSSOP-14-16ns----ReelReel
-

27円

2,500個あり

4日目

MC74LVX245-8-SMD/SMT--TSSOP-20-14.2ns3-StateCMOS8BusTransceiverReelReel
-

9円

3,000個あり

4日目

MC74VHC1G03---SMD/SMT--TSOT-11.4ns----ReelReel
-

19円

2,500個あり

4日目

MC74VHC126---SMD/SMT--TSSOP-14-11.5nsat3.3V,7.5nsat5V3-StateCMOS4-ReelReel
-

17円

2,500個あり

4日目

MC74VHC157---SMD/SMT--SOIC-16-13.2nsat3.3V,8.4nsat5V----ReelReel
-

26円

2,500個あり

4日目

MC74VHC245-8-SMD/SMT--TSSOP-20-11.9ns3-StateCMOS8BusTransceiverReelReel
-

16円

2,500個あり

4日目

MC74VHC257---SMD/SMT--SOIC-16-12.8nsat3.3V,7.9nsat5V----ReelReel
-

26円

2,500個あり

4日目

MC74VHC373-1Circuit-SMD/SMT--TSSOP-20-6.5ns-CMOS8Channels-ReelReel
-

15円

2,500個あり

4日目

MC74VHCT04A-6Circuit-SMD/SMT--SOIC-14---CMOS--ReelReel
-

13円

2,500個あり

4日目

MC74VHCT32A---SMD/SMT--TSSOP-14-11.4ns----ReelReel
-

33円

1,000個あり

4日目

MC74VHCT373A-8Circuit-SMD/SMT--SOIC-20WB-9.5nsat5V-D-TypeLatch8Channels-ReelReel

1,300円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ--40~85面実装8ピンSOICN18ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

1,413円

1個あり

4日目

100EL差動レシ-バ--40~85面実装20ピンSOIC420ピンSOIC(0.295インチ、7.50mm幅)------チューブばら

1,387円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンSOICN-8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

1,403円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンTSSOP-8ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅)------チューブばら

2,064円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンTSSOP-8ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅)------チューブばら

1,557円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンSOICN-8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

2,764円

1個あり

4日目

100EP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装20ピンTSSOP420ピンTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)------チューブばら

1,360円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100LVEL差動レシ-バ--40~85面実装8ピンSOICN18ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

1,300円

1個あり

4日目

100LVEL差動レシ-バ--40~85面実装8ピンTSSOP18ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅)------チューブばら

1,540円

1個あり

4日目

100LVEP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンSOICN-8ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

1,557円

1個あり

4日目

100LVEP差動レシ-バ/ドライバ--40~85面実装8ピンTSSOP-8ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅)------チューブばら

174円

1個あり

4日目

4000B補完ペアプラスインバ-タ--55~125面実装14ピンSOICN314ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------チューブばら

174円

1個あり

4日目

4000B補完ペアプラスインバ-タ--55~125面実装14ピンSOICN314ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------カットテープばら

16円

2,500個あり

4日目

4000B補完ペアプラスインバ-タ--55~125面実装14ピンSOICN314ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------リールリール

1,121円

1個あり

1日目

4000端子バウンスエリミネ-タ--55~125面実装16ピンSOICW616ピンSOIC(0.295インチ、7.50mm幅)------チューブばら

1,335円

1個あり

4日目

4000端子バウンスエリミネ-タ--55~125面実装16ピンSOICW616ピンSOIC(0.295インチ、7.50mm幅)------カットテープばら
-

49円

1,000個あり

4日目

MC14518B-2-SMD/SMT-4SOIC-16Wide-560ns,230ns,160ns-CMOS-CounterReelReel

1,300円

1個あり

4日目

-差動レシ-バ--40~85面実装8ピンTSSOP-8ピンTSSOP、8ピンMSOP(0.118インチ、3.00mm幅)------チューブばら

Loading...

【オンセミコンダクター】 汎用ロジック関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)