(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【Bourns】 固定抵抗

【Bourns】  固定抵抗
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1円~
通常出荷日:
1日目~

リード線型抵抗器、チップ抵抗器等 各種実装タイプ。 および精密抵抗器等 各種固定抵抗器。

(i)ご注意

型番

3,542 の型番候補があります候補を表示

型番
CHP0603-FX-1001ELF
CHP0603-JW-181ELF
CHP0805-FX-1001ELF
CHP0805-JW-200ELF
CHP1206-FX-1001ELF
CHP1206-JW-101ELF
CHP2512-FX-1001ELF
CHP2512-JW-103ELF
CHV0805-FX-1804ELF
CHV0805-FX-2203ELF
CHV0805-FX-3603ELF
CHV0805-FX-4994ELF
CHV0805-FX-7503ELF
CHV0805-JW-334ELF
CHV0805-JW-335ELF
CHV1206-FX-1003ELF
CHV1206-FX-1003ELF LOT5000
CHV1206-FX-1004ELF
CHV1206-FX-1004ELF LOT5000
CHV1206-FX-1005ELF
CHV1206-FX-1005ELF LOT5000
CHV1206-FX-3304ELF
CHV1206-FX-3304ELF LOT5000
CHV1206-FX-4993ELF
CHV1206-FX-4993ELF LOT5000
CHV1206-JW-105ELF
CHV1206-JW-105ELF LOT5000
CHV1206-JW-106ELF
CHV1206-JW-106ELF LOT5000
CHV1206-JW-224ELF
CHV1206-JW-224ELF LOT5000
CHV2010-FX-1003ELF
CHV2010-FX-1003ELF LOT4000
CHV2010-FX-1005ELF
CHV2010-FX-1005ELF LOT4000
CHV2010-FX-2203ELF
CHV2010-FX-2203ELF LOT4000
CHV2010-FX-3304ELF
CHV2010-FX-3304ELF LOT4000
CHV2010-JW-104ELF
CHV2010-JW-104ELF LOT4000
CHV2010-JW-475ELF
CHV2010-JW-475ELF LOT4000
CHV2010-JW-516ELF
CHV2010-JW-516ELF LOT4000
CHV2512-FX-1003ELF
CHV2512-FX-1004ELF
CHV2512-FX-1004ELF LOT4000
CHV2512-FX-1005ELF
CHV2512-FX-1005ELF LOT4000
CHV2512-FX-2203ELF
CHV2512-FX-2203ELF LOT4000
CHV2512-FX-2204ELF
CHV2512-FX-2204ELF LOT4000
CHV2512-JW-106ELF
CHV2512-JW-106ELF LOT4000
CHV2512-JW-107ELF
CHV2512-JW-107ELF LOT4000
CR0201-FW-33R0GLF
CR0201-FW-49R9GLF
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの直径 ケースの長さ リード線の直径 ケースの幅 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 端子数 特長

230円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 1 0.333W、1/3W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0603(1608メートル法) 0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm) 0.022インチ(0.55mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

155円

1個あり

4日目

表面実装 Ω 180 0.333W、1/3W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 0603(1608メートル法) 0.063インチ長さx0.031インチ幅(1.60mmx0.80mm) 0.022インチ(0.55mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

250円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 1 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0805(2012メートル法) 0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm) 0.024インチ(0.60mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

205円

1個あり

4日目

表面実装 Ω 20 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 0805(2012メートル法) 0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm) 0.024インチ(0.60mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

197円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 1 0.75W、3/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

205円

1個あり

4日目

表面実装 Ω 100 0.75W、3/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

260円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 1 3W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メートル法) 0.252インチ長さx0.122インチ幅(6.40mmx3.10mm) 0.030インチ(0.75mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

237円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 10 3W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2512(6432メートル法) 0.252インチ長さx0.122インチ幅(6.40mmx3.10mm) 0.030インチ(0.75mm) - -55~155 - - - - - CHP カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 耐湿性、パルス耐性

174円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 1.8 0.125W、1/8W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

177円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 220 0.125W、1/8W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

230円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 360 0.125W、1/8W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

200円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 4.99 0.125W、1/8W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

184円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 750 0.125W、1/8W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

180円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 330 0.125W、1/8W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

245円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 3.3 0.125W、1/8W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 0805(2012メトリック) 0.049インチ長さx0.079インチ幅(1.25mmx2.00mm) 0.024インチ(0.60mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

234円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 100 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

11円

5,000個

4日目

表面実装 kΩ 100 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV テープ&リール(TR) テープ&リール(TR) 2 高電圧

217円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 1 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

11円

5,000個

4日目

表面実装 MΩ 1 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

245円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 10 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

9円

5,000個

4日目

表面実装 MΩ 10 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

204円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 3.3 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

6円

5,000個

4日目

表面実装 MΩ 3.3 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV リール リール - -

217円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 499 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

11円

5,000個

4日目

表面実装 kΩ 499 0.25W、1/4W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

170円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 1 0.25W、1/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

5円

5,000個

4日目

表面実装 MΩ 1 0.25W、1/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

170円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 10 0.25W、1/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

5円

5,000個あり

4日目

表面実装 MΩ 10 0.25W、1/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

190円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 220 0.25W、1/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メトリック) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

6円

5,000個あり

4日目

表面実装 kΩ 220 0.25W、1/4W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 1206(3216メートル法) 0.122インチ長さx0.063インチ幅(3.10mmx1.60mm) 0.026インチ(0.65mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

264円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 100 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

18円

4,000個

4日目

表面実装 kΩ 100 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV テープ&リール(TR) テープ&リール(TR) 2 高電圧

240円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 10 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

18円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 10 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

244円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 220 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

15円

4,000個

4日目

表面実装 kΩ 220 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

240円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 3.3 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

18円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 3.3 0.5W、1/2W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

210円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 100 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

15円

4,000個

4日目

表面実装 kΩ 100 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

210円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 4.7 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

15円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 4.7 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

210円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 51 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2010(5025メトリック) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

15円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 51 0.5W、1/2W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2010(5025メートル法) 0.197インチ長さx0.098インチ幅(5.00mmx2.50mm) 0.028インチ(0.70mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

234円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 100 1W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

257円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 1 1W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

19円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 1 1W ±1% 厚膜 100PPM/C 6432 - 0.6mm - -55~155 - - - - - CHV リール リール - -

257円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 10 1W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

19円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 10 1W ±1% 厚膜 ±100 ppm/℃ 2512(6432metric) 2512 6432 0.6mm -55~155 - - - - - CHV リール リール - -

234円

1個あり

4日目

表面実装 kΩ 220 1W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

24円

4,000個あり

4日目

表面実装 kΩ 220 1W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メートル法) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - -55~155 - - - - - CHV リール リール 2 高電圧

257円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 2.2 1W ±1% 厚膜 ±100ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

19円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 2.2 1W ±1% 厚膜 100PPM/C 6432 - 0.6mm - -55~155 - - 6.4mm - 3.2mm CHV リール リール - -

270円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 10 1W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

15円

4,000個

4日目

表面実装 MΩ 10 1W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV リール リール - -

240円

1個あり

4日目

表面実装 MΩ 100 1W ±5% 厚膜 ±200ppm/°C 2512(6432メトリック) 0.126インチ長さx0.252インチ幅(3.20mmx6.40mm) 0.030インチ(0.75mm) - - - - - - - CHV カットテープ ばら - -

16円

4,000個あり

4日目

表面実装 MΩ 100 1W ±5% 厚膜 200PPM/C 6432 - 0.6mm - -55~155 - - - - - CHV リール リール - -
-

105円

1個あり

4日目

表面実装 Ω 33 50mW ±1% 厚膜 250PPM/C 0603 - 0.23mm - -55~125 - - 0.6mm - 0.3mm CR0201 リール ばら - -
-

165円

1個あり

4日目

表面実装 Ω 49.9 50mW ±1% 厚膜 250PPM/C 0603 - 0.23mm - -55~125 - - 0.6mm - 0.3mm CR0201 リール ばら - -

Loading...

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)