【Bourns】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【Bourns】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
18円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 および上部、側部等 各種調整タイプ 可変抵抗器。

型番

3,536 の型番候補があります候補を表示

型番
39LB-1PB-103
39SA-1RB-103
39SA-1RB-503
39SB-1RB-103
39SB-1RB-104
39SB-1RB-502
51AAA-B24-A13L
51AAA-B24-A15L
51AAA-B24-B10L
51AAA-B24-B13L
51AAA-B24-D10L
51AAA-B28-A15L
51AAA-B28-B15L
51AAA-B28-D15L
51AAA-B28-D18L
51AAA-C24-B15L
51AAD-B24-A15L
51AAD-B24-A25L
51AAD-B28-A15L
51AAD-B28-D15L
51AAL-C20-A13L
51ABD-B28-B15/B15L
51CAA-E16-B15L
51CAD-D16-D20L
51CAD-E24-A10L
51CAD-E24-A15L
51CAD-E24-A20L
51CAD-E24-B13L
51CAD-E24-B15L
51CAD-E24-B18L
51CAD-E24-E20L
51CAD-E28-A10L
51CAD-E28-A13L
51CAD-E28-A20L
51CAD-E28-B15L
51CAD-E28-D15L
51CAN-D20-G17L
51SAD-U25-A10L
51SAD-U25-A13L
51SAD-U25-A15L
51UAD-T16-D15L
53AAA-B28-A10L
53AAA-B28-A15L
53AAA-B28-B15L
53AAA-B28-B18L
53AAD-B28-A16L
53AAD-B28-B10L
53ABD-A28-B25/B25L
53CAA-E20-A10L
53CAA-E28-D13L
53CAD-E16-B20L
53CAD-E16-D15L
53RAA-R25-A05L
53RAA-R25-A10L
53RAA-R25-A13L
53RAA-R25-A15L
53RAA-R25-A18L
53RAA-R25-A20L
53RAD-R16-B15L
53RBD-R22-A22/A22L
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 シャフト長 シャフト径 シャフト タイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

1,568円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%-上部調整10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)平型----39トレイばら-----

2,448円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%-上部調整10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----39トレイばら-----

2,550円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ500.25W、1/4W±20%-上部調整10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----39トレイばらPCピン270°導電性プラスチックリニアロータリ、SPST

2,550円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%-上部調整10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)平型----39ばらばら-----

2,550円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.25W、1/4W±20%-上部調整10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)平型----39ばらばら-----
-

2,550円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ5250mW(1/4W)±20%--1----12.7mm3.17mmRound/Plain39トレイばら-----

1,830円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ51W±10%±150ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,850円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

1,792円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1500mW(1/2W)±20%1000PPM/C-1----3/4in1/4inSlotted51ばらばら-----
-

1,850円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ5500mW(1/2W)±20%1000PPM/C-1----3/4in1/4inSlotted51-------

1,873円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.25W、1/4W±20%±1000ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,830円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,792円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10500mW(1/2W)±20%1000PPM/C-1----7/8in1/4inSlotted51ばらばら-----

1,851円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%±1000ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

1,814円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50250mW(1/4W)±20%1000PPM/C-1----7/8in1/4inSlotted51ばらばら-----

1,906円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.250インチ(6.35mm)平型----ProAudio51トレイトレイPCピン290°導電性プラスチックリニアなし

1,752円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

1,600円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ11W±10%-------3/4in1/4inSlotted--------

1,752円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,885円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%±1000ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,930円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ51W±10%--1----5/8in1/4inFlatted/D-ばらばら-----

2,430円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

1,932円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10500mW(1/2W)±20%--1----1/2in1/8inSlotted51ばらばら-----
-

1,971円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100250mW(1/4W)±20%--1----1/2in1/8inRound/Plain-ばらばら-----
-

1,697円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±10%--1----3/4in1/8inSlotted51ばらばら-----

1,734円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,734円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1001W±10%±150ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,752円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ50.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,734円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,752円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ500.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C側面調整10.750インチ(19.05mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

1,903円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100500mW(1/2W)±10%1000PPM/C-1----3/4in-Slotted--------

1,752円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ11W±10%±150ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,752円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ51W±10%±150ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,734円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1001W±10%±150ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

1,697円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10500mW(1/2W)±20%1000PPM/C-1----7/8in1/8inSlotted51ばらばら-----

1,866円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%±1000ppm/°C側面調整10.875インチ(22.23mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----
-

2,147円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ25250mW(1/4W)±20%--1----5/8in1/8inRound/Plain-ばらばら-----
-

1,695円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±10%--1----25mm3mmSlotted51ばらばら-----

1,697円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ51W±10%--1----25mm3mmSlotted51ばらばら-----

1,734円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C側面調整10.984インチ(25.00mm)0.118インチ(3.00mm)溝付き----ProAudio51ばらばら-----

1,866円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10250mW(1/4W)±20%--1----16mm4mmSlotted51ばらばら-----

1,889円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ11W±10%±150ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,851円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio53ばらばらはんだラグ290°サーメットリニアなし

1,889円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,889円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ500.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----
-

1,633円

1個あり

4日目

-kΩ201W±10%--1----0.875in0.25inSlotted53ばらばら-----

1,751円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----
-

2,470円

1個あり

4日目

-MΩ11W±10%-------1/2in-Slotted53ばらばら-----

1,859円

1個あり

4日目

-kΩ11W±10%--1----5/8in1/8inSlotted-ばらばら-----

1,905円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ50.25W、1/4W±20%±1000ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,751円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C-10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,994円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%±1000ppm/°C-10.500インチ(12.70mm)0.125インチ(3.18mm)溝付き----ProAudio53トレイばら-----
-

1,885円

1個あり

4日目

-Ω1001W±10%--1----25mm6mmSlotted-ばらばら-----

1,454円

1個あり

1日目

パネルマウントkΩ11W±10%±150ppm/°C-10.984インチ(25.00mm)0.236インチ(6.00mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,743円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ51W±10%±150ppm/°C-10.984インチ(25.00mm)0.236インチ(6.00mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,557円

1個あり

1日目

パネルマウントkΩ101W±10%±150ppm/°C-10.984インチ(25.00mm)0.236インチ(6.00mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,889円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ501W±10%±150ppm/°C-10.984インチ(25.00mm)0.236インチ(6.00mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,598円

1個あり

1日目

パネルマウントkΩ1001W±10%±150ppm/°C-10.984インチ(25.00mm)0.236インチ(6.00mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----

1,751円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.5W、1/2W±20%±1000ppm/°C-10.630インチ(16.00mm)0.236インチ(6.00mm)溝付き----ProAudio53ばらばら-----
-

2,538円

1個あり

4日目

---------------53ばらばら-----

Loading...

【Bourns】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 高周波ノイズ対策コントローラー2016/11/25
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    シールドやアース関連ケーブルなどに飛び込む高周波ノイズを軽減するため、ファインメットビーズと組み合わせ、ノイズの最少点を見出すために使用し、好結果を得ております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)