【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(X)

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(X)
  • 数量スライド割引
通常単価:
20円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

メタライズドポリエチレンナフタレートフィルムを用いた積層構造

【特長】
・小形・軽量
・85℃、85 %RH、定格電圧,500 h保証
・リフローはんだ付け専用

【主な仕様】
・カテゴリ温度範囲 : –55℃~+105℃
・定格電圧      : 100V.DC
・静電容量範囲   : 0.0010µF~0.010µF (E12)
・静電容量許容差  : ±5%(J)

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ECWU1103JX5

 
型番
ECWU1103JX5
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 パッケージ ケースの高さ
(mm)
ケースの幅
(mm)
メーカー荷姿 販売荷姿

84円

6個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.010µF32252.12.5リール品カットテープ

Loading...

  1. 1

基本情報

実装タイプ 表面実装 静電容量許容差 ±5% 定格電圧(DC)(V) 100
動作温度(℃) -55~105 誘電体 PEN ケースの長さ(mm) 3.2
シリーズ ECWU(X) 用途 一般電子回路(カップリング,バイパス)

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(X)の型番ECWU1103JX5のページです。
型番ECWU1103JX5に関する仕様情報を記載しております。

ECWU1103JX5で型番確定

【Panasonic】 チップ形積層メタライズドPEN フィルムコンデンサ Type : ECWU(X)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECW-U1152JX5 LOT3000
ECW-U1182JX5 LOT3000
ECW-U1222JX5 LOT3000
ECWU1122JX5
ECWU1152JX5
ECWU1182JX5
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 パッケージ ケースの高さ
(mm)
ケースの幅
(mm)
メーカー荷姿 販売荷姿

22円

3,000個あり

4日目

1500pF32161.11.6リールリール

22円

3,000個あり

4日目

1800pF32161.11.6リールリール

22円

3,000個あり

4日目

2200pF32161.11.6リールリール

91円

6個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.0012µF32161.11.6リール品カットテープ

89円

6個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.0015µF32161.11.6リール品カットテープ

89円

6個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.0018µF32161.11.6リール品カットテープ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)