(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用トグルスイッチ

型番

291 の型番候補があります候補を表示

型番
1-1825136-4
1-1825137-5
1-1825137-6
1-1825137-9
1-1825138-4
1-1825138-5
1-1825139-0
1-1825139-2
1-1825139-4
1-1825139-6
1-1825139-7
1-1825139-8
1-1825219-1
1-6437630-1
2-1825136-7
2-1825137-0
2-1825138-0
2-1825138-4
2-1825138-5
2-1825138-7
2-1825138-8
2-6437630-0
2-6437630-8
3-1825136-5
3-1825136-7
3-1825137-6
3-1825137-8
3-1825137-9
3-1825138-6
3-1825139-9
3-6437592-9
3-6437630-4
4-1437564-1
4-1825136-2
4-1825136-4
4-1825136-5
4-1825136-8
4-1825136-9
4-1825139-2
4-6437630-3
4-6437630-6
4-6437630-8
5-1825136-9
5-1825137-0
5-1825137-1
5-1825137-2
5-6437630-0
5-6437630-3
6-1825136-2
6-6437630-1
7-6437630-0
7-6437630-2
7-6437630-3
7-6437630-4
8-6437630-1
1520204-1
1520230-1
1520230-2
1520237-2
1825136-7
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 回路構成 スイッチ機能 定格電流、電力 定格電圧 - AC
(V)
定格電圧 - DC
(V)
照光 アクチュエータタイプ アクチュエータ長 イルミネーションタイプ、色 イルミネーション電圧(公称) 防塵防水 特長 終端形態 アクチュエータ 照明色 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 パネル加工寸法 ブッシングスレッド アクチュエータ材質 動作温度
(℃)

994円

1個あり

4日目

スルーホールSPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型6.86mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら-ネジ切りなし真鍮-ニッケルメッキ-30~85

971円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オフ-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

960円

1個あり

4日目

パネルマウントSPDTオン-オフ-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

920円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オフ-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

956円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型5.08mm---エポキシ樹脂封止端子はんだラグ--GeminiAバルクバルク円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

1,108円

1個あり

4日目

-DPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し平型2.54mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

962円

1個あり

4日目

-DPDTオン-オフ-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,272円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オフ-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型17.45mm---エポキシ樹脂封止端子---GeminiAばらばら----

1,177円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し平型12.29mm---エポキシ樹脂封止端子はんだラグ--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

1,144円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

998円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

1,294円

1個あり

4日目

-DPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

2,339円

1個あり

4日目

スルーホールDPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型5.61mm--------ばらばら----

4,274円

1個あり

4日目

-----------------------

1,047円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し平型12.29mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,205円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オフ-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

988円

1個あり

4日目

スルーホールDPDTON-ON5A120V28V--------Bat--ばらばら----

904円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子---GeminiAばらばら----

956円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

904円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子はんだラグ--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

666円

1個あり

1日目

-DPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,260円

1個あり

1日目

パネルマウントSPDTオン-オン6A(AC)125V-無し標準丸型10.50mm----はんだラグ--Fばらばら円形-6.20mm径M6x0.75--20~70

2,804円

1個

1日目

-----------------ばらばら----
-

1,046円

1個あり

4日目

スルーホールSPDTON-NONE-ON5A120V,250V28V--------Bat--チューブばら----

1,036円

1個あり

4日目

スルーホールSPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型12.19mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら-ネジ切りなし真鍮-ニッケルメッキ-30~85

1,275円

1個あり

4日目

-SPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,306円

1個あり

4日目

-SPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,150円

1個あり

4日目

-SPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

971円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-モメンタリ0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

835円

1個あり

1日目

-SP3Tオン-オン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---トリプルスロ-を達成するためにジャンパが必要----ばらばら----

4,939円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オフ-オン20A(AC/DC)125V30V無し標準丸型17.50mm--IP67-ほこり止め、防水型密閉型クイックコネクト-0.250インチ(6.3mm)--AWばらばら円形-12.50mm径M12x1黄銅、クロムメッキ-20~70

1,869円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.50mm--------ばらばら----

1,862円

1個あり

4日目

スルーホールSPDTオン-オフ-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型4.29mm---密閉型----ばらばら----

956円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,034円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

728円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,034円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

880円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,724円

1個あり

4日目

パネルマウントSP3Tオン-オン-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---トリプルスロ-を達成するためにジャンパが必要---GeminiAばらばら----

2,282円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTモメンタリ-オフ-モメンタリ6A(AC)125V-無し標準丸型10.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-はんだラグ--Fばらばら-M12x0.75黄銅、クロムメッキ-20~70

2,468円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オフ-オン6A(AC)125V-無し標準丸型10.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-はんだラグ--Fばらばら-M12x0.75黄銅、クロムメッキ-20~70

1,876円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オフ-モメンタリ6A(AC)125V-無し標準丸型10.50mm--------ばらばら----

1,129円

1個あり

4日目

-SPDTオン-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し平型12.29mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

1,180円

1個あり

4日目

パネルマウントSPDTオン-オフ-モメンタリ0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

1,110円

1個あり

4日目

-----------------ばらばら----

964円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オフ-モメンタリ5A(AC/DC)120V28V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子----ばらばら----

5,674円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-モメンタリ20A(AC/DC)125V30V無し標準丸型17.50mm--IP67-ほこり止め、防水型密閉型クイックコネクト-0.250インチ(6.3mm)--AWばらばら円形-12.50mm径M12x1黄銅、クロムメッキ-20~70

1,919円

1個あり

4日目

パネルマウントSPDTオン-オン6A(AC)125V-無し平型22.50mm--IP67-ほこり止め、防水型密閉型はんだラグ--Fばらばら円形-6.20mm径M6x0.75黄銅、クロムメッキ-20~70

948円

1個あり

4日目

パネルマウントSPDTオン-モメンタリ0.4VA(AC/DC)20V20V無し標準丸型10.41mm---エポキシ樹脂封止端子PCピン--GeminiAばらばら円形-6.35mm径1/4-40真鍮-ニッケルメッキ-30~85

4,311円

1個あり

4日目

パネルマウントDPDTオン-オン0.4VA(AC/DC)20V20V無しレバーロック型16.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-はんだラグ--Fばらばら円形-6.20mm径M6x0.75黄銅、クロムメッキ-20~70

4,208円

1個あり

4日目

-SPDTオン-オン20A(AC/DC)125V30V無し標準丸型17.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-----ばらばら----

5,570円

1個あり

4日目

-DPDTオン-オン20A(AC/DC)125V30V無し標準丸型17.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-----ばらばら----

4,077円

1個あり

4日目

パネルマウントSPSTオン-オフ20A(AC/DC)125V30V無し標準丸型17.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-クイックコネクト-0.250インチ(6.3mm)--AWばらばら円形-12.50mm径M12x1黄銅、クロムメッキ-20~70

4,283円

1個あり

4日目

パネルマウントSPDTオン-モメンタリ20A(AC/DC)125V30V無し標準丸型17.50mm--IP67-ほこり止め、防水型-クイックコネクト-0.250インチ(6.3mm)--AWばらばら円形-12.50mm径M12x1黄銅、クロムメッキ-20~70

10,900円

1個あり

4日目

-----------------ばらばら----

9,465円

1個あり

4日目

-DPDTオン-オン15A(AC)125V-無し標準丸型20.65mm--------ばらばら----

9,273円

1個あり

4日目

パネルマウントDPSTオン-オフ20A(AC)250V-無し標準丸型20.65mm----ネジ端子---バルクバルク-15/32-32--

5,166円

1個あり

4日目

-DPSTオン-オフ20A(AC)250V-無し標準丸型20.62mm--------ばらばら----

3,089円

1個

4日目

-DPSTオン-オフ16A(AC)125V-無し標準丸型16.66mm--------ばらばら----

1,456円

1個あり

4日目

パネルマウントSPDTオン-オン5A(AC/DC)120V28V無しレバ-ロック型16.51mm---エポキシ樹脂封止端子---GeminiAばらばら----

Loading...

【タイコエレクトロニクス(TE)】 基板用トグルスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)