【スリーエムジャパン】 ICソケット

【スリーエムジャパン】  ICソケット
  • 数量スライド割引
通常単価:
162円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形等 各種ICパッケージ/ディスクリート半導体部品に対応したICソケット

型番

148 の型番候補があります候補を表示

型番
200-4660-14-1900
200-6310-9UN-1900
200-6311-9UN-1900
200-6313-9UN-1900
200-6315-9UN-1900
200-6317-9UN-1900
200-6319-9UN-1900
200-6321-9UN-1900
200-6325-9UN-1900
203-2737-55-1102
203-6585-00-0602J
203-6585-50-0602J
203-6970-00-0602J
203-6970-50-0602J
204-6585-50-0602J
208-7391-55-1902
210-2599-00-0602
214-3339-00-0602J
214-3339-09-0602J
214-3339-19-0602J
214-7390-55-1902
216-3340-00-0602J
216-3340-09-0602J
216-3340-19-0602J
216-5205-01
216-6278-00-3303
216-7224-55-1902
216-7383-55-1902
218-3341-00-0602J
218-3341-19-0602J
218-7223-55-1902
220-2600-00-0602
220-3342-00-0602J
220-7201-55-1902
222-3343-00-0602J
222-3343-19-0602J
224-1275-00-0602J
224-1275-09-0602J
224-1275-19-0602J
224-1275-29-0602J
224-1275-39-0602J
224-1286-00-0602J
224-5205-01
224-5248-00-0602J
224-5248-19-0602J
224-5809-00-0602
224-7397-55-1902
228-1277-00-0602J
228-1277-09-0602J
228-1277-39-0602J
228-1290-00-0602J
228-1371-00-0602J
228-4817-00-0602J
228-4817-09-0602J
228-4817-19-0602J
228-5204-01
228-7396-55-1902
228-7474-55-1902
232-1270-01-0602
232-1270-02-0602
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分類 種類 シリーズ 実装タイプ タイプ ソケットPIN構成 ピッチ(嵌合) アクセサリタイプ 変換元(アダプタ側) 変換先(アダプタ側) 接点メッキ 定格電圧 末端様式 筐体材質 動作温度範囲
(℃)
コンタクト材料 - 嵌合 コンタクト仕上げ - 嵌合 コンタクト仕上げ厚さ - 嵌合 コンタクト仕上げ - ポスト ピッチ - ポスト ハウジング材質 メーカー荷姿 販売荷姿 特長 終端 コンタクト材料 - ポスト

702円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアクセサリ-----プラグ-------55~150-------ばらばら---

6,595円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)100(10x10)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

6,380円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)121(11x11)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

6,834円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)169(13x13)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

7,870円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)225(15x15)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

8,570円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)289(17x17)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

11,129円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)361(19x19)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

13,438円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)441(21x21)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

15,573円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールPGA、ZIF(ZIP)625(25x25)0.100インチ (2.54mm)--------55~150-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

5,700円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールトランジスタ、 TO-3およびTO-663(長方形)その他--------55~150-30µin(0.76µm)0.234インチ(5.94mm)-ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)、ガラス充填ばらばら---
-

1,829円

1個あり

4日目

-特殊ソケット---30.100インチ (2.54mm)---1kKスルーホールPolysulfone-55~150-------ばらばら---
-

1,794円

1個あり

4日目

-特殊ソケット---30.100インチ (2.54mm)---1kKスルーホールPolysulfone-55~150-------ばらばら---
-

1,224円

1個あり

1日目

-特殊ソケット---30.100インチ (2.54mm)LaserDiodeSocket--1kVスルーホールPolysulfone-55~150-------つづら折りばら---
-

1,304円

1個あり

1日目

-特殊ソケット---3-LaserDiodeSocket--1kVスルーホールPolysulfone-55~150-------チューブばら---
-

1,810円

1個あり

4日目

-特殊ソケット---40.100インチ (2.54mm)---1kKスルーホールPolysulfone-55~150-------ばらばら---

2,712円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC8(2x4)その他--------55~150-30µin(0.76µm)--ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

5,434円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSIP、ZIF(ZIP)10(1x10)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

2,185円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.3インチ (7.62mm)行間隔14(2x7)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,479円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™スルーホール--0.100インチ (2.54mm)-DIP、0.3インチ(7.62mm)行間隔DIP、0.3インチ(7.62mm)行間隔-----55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填-----

3,927円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

2,760円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC14(2x7)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

3,470円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.3インチ (7.62mm)行間隔16(2x8)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,537円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™スルーホール--0.100インチ (2.54mm)-DIP、0.3インチ(7.62mm)行間隔DIP、0.3インチ(7.62mm)行間隔-----55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填-----

3,994円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

10,499円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールQFN16(4x4)0.020インチ (0.50mm)------------ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

2,486円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットOEMスルーホールDIP、 ZIF (ZIP)、 0.3インチ (7.62mm)行間隔16(2x8)0.100インチ (2.54mm)--------55~105-250µin(6.35µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリエーテルイミド(PEI)、ガラス充填ばらばら---

2,808円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC16(2x8)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

3,721円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC16(2x8)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

2,185円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.3インチ (7.62mm)行間隔18(2x9)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

4,181円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

2,856円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC18(2x9)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

6,069円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSIP、ZIF(ZIP)20(1x20)0.100インチ (2.54mm)--------55~125--0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

2,309円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.3インチ (7.62mm)行間隔20(2x10)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,048円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC20(2x10)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

3,450円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.4インチ (10.16mm)行間隔22(2x11)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,124円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

3,458円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.6インチ (15.24mm)行間隔24(2x12)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

1,873円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™スルーホール--0.100インチ (2.54mm)-DIP、0.6インチ(15.24mm)行間隔DIP、0.6インチ(15.24mm)行間隔-----55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填-----

4,205円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

3,327円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

4,382円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

2,403円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.6インチ (15.24mm)行間隔24(2x12)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---
-

10,987円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールQFN24(4x6)0.020インチ (0.50mm)------------ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

4,149円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.3インチ (7.62mm)行間隔24(2x12)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

4,598円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

6,259円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSIP、ZIF(ZIP)24(1x24)0.100インチ (2.54mm)--------55~125--0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,038円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC24(2x12)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

2,341円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.6インチ (15.24mm)行間隔28(2x14)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

1,935円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™スルーホール--0.100インチ (2.54mm)-DIP、0.6インチ(15.24mm)行間隔DIP、0.6インチ(15.24mm)行間隔-----55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填-----

4,491円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

3,630円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.6インチ (15.24mm)行間隔28(2x14)0.070インチ (1.78mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

2,403円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.6インチ (15.24mm)行間隔28(2x14)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,996円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™コネクタDIP、 ZIF (ZIP)、 0.4インチ (10.16mm)行間隔28(2x14)0.100インチ (2.54mm)--------55~125-30µin(0.76µm)0.100インチ(2.54mm)-ポリスルフォン(PSU)、ガラス充填ばらばら---

3,441円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

3,195円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットアダプタTextool™------------------------

11,402円

1個あり

4日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールQFN28(4x7)0.020インチ (0.50mm)------------ポリエーテルスルホン(PES)ばらばら---

17,691円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC28(2x14)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---

3,465円

1個あり

1日目

コネクタ、相互接続ICソケットTextool™スルーホールSOIC28(2x14)その他--------55~150----ポリエーテルスルホン(PES)、ガラス充填ばらばら---
-

6,037円

1個あり

4日目

---------------------------

6,037円

1個あり

4日目

---------------------------

Loading...

【スリーエムジャパン】 ICソケットのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 半導体レーザーのソケット2018/10/19
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    203-6970-50-0602Jは、3Mのφ5.6CANパッケージのLDの3ピンコネクタです。現時点で、1個から購入出来ています。
    挿抜具合も良く、一般に使用されています。
    204-6970-50-0602Jは、φ5.6CANパッケージのLDの4ピンコネクタで、2ビームLDに使用しています。100個口なので、数個なら、他で購入します。φ5.6CANパッケージの4ビーム用が汎用では見当たらないので、探してます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)