【フエニックスコンタクト】 ユニバーサル基板【1~20個入り】

【フエニックスコンタクト】  ユニバーサル基板
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,212円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

穴あきタイプ等 各種サイズ ユニバーサル基板。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
2202994
2202995
2713777
2757335
2790224
2792109
2906908
2947190
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ファミリー シリーズ サイズ/寸法 プロトボードタイプ ピッチ メッキ 回路パターン 穴径 材料 ボード厚さ
-

3,658円

1個あり

1日目

穴あきプロトタイプボードBC3.35インチ長さx2.32インチ幅(85.0mmx59.0mm)ブレッドボード、汎用0.100インチ(2.54mm)無メッキスルーホール(NPTH)カスタム-FR4エポキシガラス0.063インチ(1.60mm)
-

2,212円

1個あり

1日目

穴あきプロトタイプボードBC3.35インチ長さx1.52インチ幅(85.1mmx38.5mm)ブレッドボード、汎用0.100インチ(2.54mm)無メッキスルーホール(NPTH)カスタム0.039インチ(1.00mm)、0.100インチ(2.54mm)FR4エポキシガラス0.063インチ(1.60mm)

5,900円

1個あり

4日目

穴あきプロトタイプボ-ド-3.90インチ長さx3.70インチ幅(99.2mmx95.2mm)-------

7,260円

1個あり

4日目

穴あきプロトタイプボ-ド-3.30インチ長さx2.90インチ幅(84.0mmx73.7mm)-------

3,885円

1個あり

4日目

穴あきプロトタイプボ-ドUEG--------

6,444円

1個あり

4日目

穴あきプロトタイプボ-ドUEGM--------

5,689円

1個あり

4日目

穴あきプロトタイプボ-ド---------

18,700円

20個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

穴あきプロトタイプボ-ド-2.80インチ長さx0.90インチ幅(71.8mmx21.6mm)-------

Loading...

  1. 1

【フエニックスコンタクト】 ユニバーサル基板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)