【スリーエムジャパン】 ブレッドボード

型番

18 の型番候補があります候補を表示

型番
922306
922309
922318
922327
922336
922345
922354
923252-I
923253-I
923265-I
923269-I
923273-I
923277-I
923285-I
923292-I
923297-I
923299-I
923303I (20 PACK)
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ タイプ 端子ストリップ数 バス分布数 結束ポイント数(総合) 結束ポイント端子の数 バインディングポスト数 サイズ/寸法 付属 製品 内容/機能 長さ メーカー荷姿 販売荷姿

7,190円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)126109425.40インチx4.00インチ(137.2mmx101.6mm)バインドポスト2個------

8,202円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)1284012837.00インチx4.00インチ(177.8mmx101.6mm)バインドポスト3個------

13,246円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)26182425637.75インチx6.25インチ(196.9mmx158.8mm)バインドポスト3個------

20,951円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)38271238448.00インチx9.25インチ(203.2mmx235.0mm)バインドポスト4個------

21,739円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)4103648512410.25インチx9.25インチ(260.4mmx235.0mm)バインドポスト4個------
-

28,163円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)5124520640412.44インチx9.75インチ(316.0mmx247.7mm)バインドポスト4個------

31,042円

1個あり

4日目

300組み立て式(フレーム上)5125424768414.69インチx9.75インチ(373.1mmx247.7mm)バインドポスト4個------

7,681円

1個あり

4日目

-ターミナルストリップ(枠なし)12840128-6.50インチx2.25インチ(165.1mmx57.2mm)-------

5,255円

1個あり

4日目

-ターミナルストリップ(枠なし)1262096-4.90インチx2.25インチ(124.5mmx57.2mm)-------
-

5,329円

1個あり

4日目

-ターミナルストリップ(枠なし)1-48096-4.90インチx1.36インチ(124.5mmx34.5mm)-------
-

4,471円

1個あり

4日目

-ターミナルストリップ(枠なし)1-34068-3.50インチx1.36インチ(88.9mmx34.5mm)-------

2,702円

1個あり

1日目

-ターミナルストリップ(枠なし)1-17034-1.80インチx1.36インチ(45.7mmx34.5mm)-------
-

2,887円

1個あり

4日目

-分散型バス(フレームなし)-196--6.50インチx0.35インチ(165.1mmx8.9mm)-------
-

6,447円

1個あり

4日目

-分散型バス(フレームなし)-148--3.50インチx0.35インチ(88.9mmx8.9mm)-------
-

5,221円

1個あり

4日目

-ターミナルストリップ(枠なし)--216--6.50インチx0.63インチ(165.1mmx16.0mm)-------
-

3,941円

1個あり

4日目

-タ-ミナルストリップ(枠なし)1-4--3.11インチ長さx1.98インチ幅x1.13インチ高さ(79.0mmx50.4mmx28.8mm)-------
-

6,321円

1個あり

4日目

-Solderless-------Breadboards---ばらばら

7,055円

1個あり

4日目

-BusStrip-------BreadboardsSingletie-pointblock17.78mm12.7mmばらばら

Loading...

  1. 1

【スリーエムジャパン】 ブレッドボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)