• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

【TDKラムダ】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

DFP10112

型番
DFP10112
型番関連通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHS

663円

4日目 対応

Loading...

  1. 1

基本情報

シリーズ - 保持温度 - 定格作動温度 139°C(282°F)
電圧 - AC定格 250V 電圧 - DC定格 - 定格電流 -
認証 CCC、UL/cUL、VDE 最大温度制限 - パッケージ ラジアル

【TDKラムダ】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)の型番DFP10112のページです。
型番DFP10112に関する仕様情報を記載しております。

【TDKラムダ】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)