• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

【PANASONIC】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)

【PANASONIC】  サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)
  • 数量スライド割引
通常単価:
68円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

各種実装タイプの温度/熱 保護部品

型番

22 の型番候補があります候補を表示

型番
EYP-05BE101
EYP-05BE115
EYP-05BE134
EYP-05BE138
EYP-05BE145
EYP-1BF101
EYP-1BF115
EYP-1BF134
EYP-1BF138
EYP-1BF145
EYP-2BH101
EYP-2BH115
EYP-2BH134
EYP-2BH138
EYP-2BN082
EYP-2BN099
EYP-2BN109
EYP-2BN110
EYP-2BN127
EYP-2BN134
EYP-2BN143
EYP-2MP092AFT
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSシリーズ 保持温度
(℃)
定格作動温度
(℃)
電圧 - AC定格 電圧 - DC定格 定格電流 認証 最大温度制限 パッケージ 定格電圧 メーカー荷姿 販売荷姿
-

584円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら

537円

1個あり

4日目

対応E95°C(203°F)115°C(239°F)250V50V0.5ABEAB、CCC、CSA、PSE、UL、VDE200°C(392°F)アキシャル---
-

591円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら
-

99円

10個あり

1日目

対応-+115C135--500mA---250Vばらばら
-

107円

10個あり

1日目

対応----------ばらばら
-

409円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら

97円

10個あり

1日目

対応F90°C(194°F)115°C(239°F)250V50V1ABEAB、CCC、CSA、PSE、UL、VDE200°C(392°F)アキシャル---
-

581円

1個あり

4日目

対応F80C129--5A---50Vばらばら
-

69円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

対応----------ばらばら
-

581円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら
-

581円

1個あり

4日目

対応H+65C102--3.5A---50Vばらばら
-

581円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら
-

581円

1個あり

4日目

対応-+80C129--3.5A---50Vばらばら
-

69円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

対応----------ばらばら
-

68円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

対応N60°C(140°F)86°C(187°F)250V50V2ABEAB、 CCC、 CSA、 PSE、 UL、 VDE200°C(392°F)アキシャル---
-

581円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら

106円

10個

1日目

対応N90°C(194°F)114°C(237°F)250V50V2ABEAB、CCC、CSA、PSE、UL、VDE200°C(392°F)アキシャル---

106円

10個あり

1日目

対応N90°C(194°F)115°C(239°F)250V50V2ABEAB、CCC、CSA、PSE、UL、VDE200°C(392°F)アキシャル---
-

581円

1個あり

4日目

対応----------ばらばら
-

101円

10個あり

1日目

対応----------ばらばら

557円

1個あり

4日目

対応N120°C(248°F)145°C(293°F)250V50V2ABEAB、CCC、CSA、PSE、UL、VDE200°C(392°F)アキシャル---

677円

1個あり

お見積り

対応-+60C88--2A---32Vばらばら

Loading...

  1. 1

【PANASONIC】 サーマルカットオフ、カットアウト(TCO)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)