(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

【進工業】 固定抵抗

【進工業】 固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
2円~
通常出荷日:
1日目~

チップ型抵抗器 および精密抵抗器等 各種固定抵抗器。

(i)ご注意

型番

4,536 の型番候補があります候補を表示

型番
CPA2512E22R0FS-T10
CPA2512E22R0FS-T10 LOT1000
CPA2512E27R0FS-T10
CPA2512E27R0FS-T10 LOT1000
CPA2512E33R0FS-T10
CPA2512E33R0FS-T10 LOT1000
CPA2512E56R0FS-T10
CPA2512E68R0FS-T10
CPA2512E1000FS-T10
CPA2512E1000FS-T10 LOT1000
CPA2512E1200FS-T10
CPA2512E1200FS-T10 LOT1000
CPA2512Q3R30FS-T10
CPA2512Q3R30FS-T10 LOT1000
CPA2512Q4R70FS-T10
CPA2512Q4R70FS-T10 LOT1000
CPA2512Q5R60FS-T10
CPA2512Q5R60FS-T10 LOT1000
CPA2512Q6R80FS-T10
CPA2512Q10R0FS-T10
CPA2512Q10R0FS-T10 LOT1000
CPA2512Q12R0FS-T10
CPA2512Q15R0FS-T10
CPA2512Q15R0FS-T10 LOT1000
CPA2512Q18R0FS-T10
CPA2512Q18R0FS-T10 LOT1000
HRG3216P-47R0-B-T1
HRG3216P-47R0-D-T1
HRG3216P-47R0-D-T1 LOT1000
HRG3216P-49R9-D-T1
HRG3216P-51R0-D-T1
HRG3216P-51R0-D-T1 LOT1000
HRG3216P-56R0-D-T1
HRG3216P-56R0-D-T1 LOT1000
HRG3216P-68R0-B-T1
HRG3216P-68R0-D-T1
HRG3216P-68R0-D-T1 LOT1000
HRG3216P-82R0-D-T1
HRG3216P-82R0-D-T1 LOT1000
HRG3216P-1000-B-T1
HRG3216P-1000-B-T1 LOT1000
HRG3216P-1000-D-T1
HRG3216P-1000-D-T1 LOT1000
HRG3216P-1001-B-T1
HRG3216P-1001-D-T1
HRG3216P-1001-D-T1 LOT1000
HRG3216P-1002-B-T1
HRG3216P-1002-B-T1 LOT1000
HRG3216P-1002-D-T1
HRG3216P-1003-B-T1
HRG3216P-1003-D-T1
HRG3216P-1100-D-T1
HRG3216P-1100-D-T1 LOT1000
HRG3216P-1101-D-T1
HRG3216P-1102-D-T1
HRG3216P-1102-D-T1 LOT1000
HRG3216P-1201-D-T1
HRG3216P-1201-D-T1 LOT1000
HRG3216P-1202-D-T1
HRG3216P-1202-D-T1 LOT1000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの直径 ケースの長さ ケースの幅 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 端子数 特長

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω2216W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω2216W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)-------リールリール--

822円

1個あり

4日目

表面実装Ω2716W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

141円

1,000個

4日目

表面実装Ω2716W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω3316W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω3316W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

822円

1個あり

4日目

表面実装Ω5616W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--
-

822円

1個あり

4日目

表面実装Ω6816W±1%薄膜25PPM/C6332----55~155----CPAリールばら--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω10016W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω10016W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω12016W±1%薄膜±25ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

142円

1,000個

4日目

表面実装Ω12016W±1%薄膜25PPM/C6332----55~155----CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω3.316W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω3.316W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω4.716W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω4.716W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω5.616W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω5.616W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω6.816W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω1016W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω1016W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω1216W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω1516W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω1516W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAリールリール--

672円

1個あり

4日目

表面実装Ω1816W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)------CPAカットテープばら--

149円

1,000個

4日目

表面実装Ω1816W±1%薄膜±50ppm/°C2512(6432メトリック)0.248インチ長さx0.126インチ幅(6.30mmx3.20mm)0.031インチ(0.80mm)-------リールリール--

400円

1個あり

4日目

表面実装Ω471W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装Ω471W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装Ω471W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

276円

1個あり

4日目

表面実装Ω49.91W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装Ω511W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装Ω511W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

276円

1個あり

4日目

表面実装Ω561W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装Ω561W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

370円

1個あり

4日目

表面実装Ω681W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

276円

1個あり

4日目

表面実装Ω681W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

41円

1,000個あり

4日目

表面実装Ω681W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装Ω821W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装Ω821W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

400円

1個あり

4日目

表面実装Ω1001W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

58円

1,000個

4日目

表面実装Ω1001W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装Ω1001W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装Ω1001W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

390円

1個あり

4日目

表面実装kΩ11W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装kΩ11W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装kΩ11W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

400円

1個あり

4日目

表面実装kΩ101W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

58円

1,000個

4日目

表面実装kΩ101W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装kΩ101W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

400円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1001W±0.1%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

276円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1001W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装Ω1101W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装Ω1101W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1.11W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

276円

1個あり

4日目

表面実装kΩ111W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

39円

1,000個

4日目

表面実装kΩ111W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

276円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1.21W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装kΩ1.21W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

278円

1個あり

4日目

表面実装kΩ121W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGカットテープばら2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

40円

1,000個

4日目

表面実装kΩ121W±0.5%薄膜±25ppm/°C1206(3216メートル法)0.126インチ長さx0.065インチ幅(3.20mmx1.65mm)0.022インチ(0.55mm)--55~155----HRGリールリール2アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠、耐湿性

Loading...

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)