【PANASONIC】 固定抵抗

【PANASONIC】  固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
1円~
通常出荷日:
1日目~

リード線型抵抗器、チップ抵抗器等 各種実装タイプ。 および精密抵抗器等 各種固定抵抗器。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

121 の型番候補があります候補を表示

型番
ERJ-P08D35R7V
ERJ-P08D40R2V
ERJ-P08D80R6V
ERJ-P08D1000V
ERJ-P08D1200V
ERJ-P08D1213V
ERJ-P08D1501V
ERJ-P08D2490V
ERJ-P08D2872V
ERJ-P08F10R0V
ERJ-P08F10R5V
ERJ-P08F15R0V
ERJ-P08F15R4V
ERJ-P08F16R2V
ERJ-P08F18R0V
ERJ-P08F20R0V
ERJ-P08F22R0V
ERJ-P08F22R6V
ERJ-P08F24R0V
ERJ-P08F25R5V
ERJ-P08F27R0V
ERJ-P08F32R4V
ERJ-P08F33R0V
ERJ-P08F37R4V
ERJ-P08F40R2V
ERJ-P08F43R2V
ERJ-P08F47R0V
ERJ-P08F51R0V
ERJ-P08F56R0V
ERJ-P08F56R2V
ERJ-P08F57R6V
ERJ-P08F60R4V
ERJ-P08F62R0V
ERJ-P08F68R0V
ERJ-P08F75R0V
ERJ-P08F82R0V
ERJ-P08F97R6V
ERJ-P08F1000V
ERJ-P08F1001V
ERJ-P08F1002V
ERJ-P08F1003V
ERJ-P08F1004V
ERJ-P08F1100V
ERJ-P08F1102V
ERJ-P08F1103V
ERJ-P08F1200V
ERJ-P08F1202V
ERJ-P08F1203V
ERJ-P08F1210V
ERJ-P08F1300V
ERJ-P08F1330V
ERJ-P08F1502V
ERJ-P08F1601V
ERJ-P08F1623V
ERJ-P08F1800V
ERJ-P08F1820V
ERJ-P08F1910V
ERJ-P08F2000V
ERJ-P08F2001V
ERJ-P08F2102V
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数
(ppm/℃)
パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ
(mm)
ケースの幅 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 端子数 特長
-

235円

1個あり

4日目

表面実装Ω35.7660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

176円

1個あり

4日目

表面実装Ω40.2660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

176円

1個あり

4日目

表面実装Ω80.6660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

187円

1個あり

4日目

表面実装Ω100660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

216円

1個あり

4日目

表面実装Ω120660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

187円

1個あり

4日目

表面実装kΩ121660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

235円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1.5660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

187円

1個あり

4日目

表面実装Ω249660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

176円

1個あり

4日目

表面実装kΩ28.7660mW±0.5%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--

68円

5個あり

1日目

表面実装Ω10660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装Ω10.5660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装Ω15660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω15.4660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω16.2660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω18660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装Ω20660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装Ω22660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装Ω22.6660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装Ω24660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω25.5660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

87円

5個あり

1日目

表面実装Ω27660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω32.4660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

90円

5個あり

1日目

表面実装Ω33660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装Ω37.4660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

142円

1個あり

4日目

表面実装Ω40.2660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω43.2660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

90円

5個あり

1日目

表面実装Ω47660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

90円

5個あり

1日目

表面実装Ω51660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω56660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω56.2660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω57.6660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

13円

100個あり

1日目

表面実装Ω60.4660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装Ω62660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

142円

1個あり

4日目

表面実装Ω68660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω75660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装Ω82660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω97.6660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装Ω100660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装kΩ1660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装kΩ10660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--

90円

5個あり

1日目

表面実装kΩ100660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

87円

5個あり

1日目

表面実装MΩ1660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

78円

5個あり

1日目

表面実装Ω110660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

90円

5個あり

1日目

表面実装kΩ11660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装kΩ110660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

84円

5個あり

1日目

表面実装Ω120660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装kΩ12660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装kΩ120660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω121660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω13660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

148円

1個あり

4日目

表面実装Ω133660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

65円

5個あり

1日目

表面実装kΩ15660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1.6660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

131円

1個あり

4日目

表面実装kΩ162660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

87円

5個あり

1日目

表面実装Ω180660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装Ω182660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装Ω191660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装Ω200660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

61円

5個あり

1日目

表面実装kΩ2660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--
-

136円

1個あり

4日目

表面実装kΩ21660mW±1%厚膜100PPM/C3216-0.6mm--55~155-3.2mm1.6mmERJ-P08リールばら--

Loading...

商品担当おすすめ

【PANASONIC】 固定抵抗のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 自社製品の組み込み部品として2019/07/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自社製品の組み込み部品として使用しています。
    最小ロットでの購入ができて大変役にたってます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ちょっとした電源回路用に2019/02/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    高耐圧のチップはKOA、ROHMよりもラインナップが豊富だと思います。電流検出なども利用しています。よろしく!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    抵抗サンプルブックに抜けがあり、急遽探していました。
    サンプルブックにそのまま追加できるので便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    こんなものでも小口で買えるので便利に活用させていただいております.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)