(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【京セラ】 固定抵抗

【京セラ】  固定抵抗
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
173円~
通常出荷日:
4日目

チップ型抵抗器 および精密抵抗器等 各種固定抵抗器。

(i)ご注意

型番

31 の型番候補があります候補を表示

型番
RP31005R0100JTTR
RP33737R0100JTTR
RP42010R0050GTTR
RP42010R0100GTTR
RP42525R0050GTTR
RP42525R0100GTTR
RP43725R0100GTTR
RP43737R0050GTTR
RP43737R0100GTTR
RP43737R0100GTTR LOT500
RP60300R0100JNBK
RP60515R0100JNBK
RP60800R0100JNBK
RP60870R0100JNBK
RP60975R0100JNBK
RP82010T0050JTTR
RP83737T0050JTTR
RP92010T0050GTTR
RP92010T0050GTTR LOT1000
RP92525T0050GTTR
RP93725T0050GTTR
RP93725T0050GTTR LOT500
RP93737T0050GTTR
RPA0300T0050JNBK
UBR0402B35R7FZTR500
UBR0402B101FZTR500
UBR0402B201FZTR500
UBR0402B250FZTR500
UBR0402B250FZTR500 LOT500
UBR0402B430FZTR500
UBR0402B500FZTR500
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 端子数 特長
-

552円

1個あり

4日目

表面実装 100 5W ±5% 薄膜 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 0.64 mm 2.54 mm - リール ばら - -
-

1,576円

1個あり

4日目

表面実装 100 250W ±5% 薄膜 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 1.02 mm 9.4 mm - リール ばら - -
-

682円

1個あり

4日目

表面実装 50 10W ±2% 薄膜 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 1.02 mm 5.08 mm - リール ばら - -
-

682円

1個あり

4日目

表面実装 100 10W ±2% 薄膜 150ppm/°C 2010(5025 メトリック) - - - 55 ~ 150 1.02 mm 5.08 mm - リール ばら - -

971円

1個あり

4日目

表面実装 50 20W ±2% 薄膜 150ppm/°C 2525 0.245インチ長さ x 0.245インチ幅(6.22mm x 6.22mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

1,199円

1個あり

4日目

表面実装 100 20W ±2% 薄膜 150ppm/°C 2525 0.245インチ長さ x 0.245インチ幅(6.22mm x 6.22mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -
-

1,420円

1個あり

4日目

表面実装 100 30W ±2% 薄膜 150ppm/°C 3725(9463 メトリック) - - - 55 ~ 150 1.02 mm 9.53 mm - リール ばら - -

1,686円

1個あり

4日目

表面実装 50 40W ±2% 薄膜 150ppm/°C 3737 0.370インチ長さ x 0.370インチ幅(9.40mm x 9.40mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

1,686円

1個あり

4日目

表面実装 100 40W ±2% 薄膜 150ppm/°C 3737 0.370インチ長さ x 0.370インチ幅(9.40mm x 9.40mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

585円

500個

4日目

表面実装 100 40W ±2% 薄膜 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 1.02 mm 9.4 mm - リール リール - -

1,532円

1個あり

4日目

- 100 20W ±5% 薄膜 150ppm/°C アキシャル 0.300インチ長さx0.200インチ幅(7.62mmx5.08mm) 0.150インチ(3.81mm) - - - - ばら ばら - -

1,855円

1個あり

4日目

- 100 60W ±5% 薄膜 150ppm/°C アキシャル 0.516インチ長さx0.250インチ幅(13.10mmx6.35mm) 0.150インチ(3.81mm) - - - - ばら ばら - -

2,243円

1個あり

4日目

その他 100 100W ±5% - 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 2.59 mm 20.3 mm - ばら ばら - -

2,464円

1個あり

4日目

- 100 150W ±5% 薄膜 150ppm/°C アキシャル 0.870インチ長さx0.375インチ幅(22.10mmx9.53mm) 0.150インチ(3.81mm) - - - - ばら ばら - -

2,165円

1個あり

4日目

その他 100 250W ±5% - 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 4.32 mm 24.77 mm - ばら ばら - -
-

888円

1個あり

4日目

表面実装 50 30W ±5% 薄膜 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 1.02 mm 5.08 mm - リール ばら - -
-

2,120円

1個あり

4日目

表面実装 50 150W ±5% 薄膜 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 1.02 mm 9.4 mm - リール ばら - -

632円

1個あり

4日目

表面実装 50 10W ±2% 薄膜 ±150ppm/°C 2010(5025 メトリック) 0.200インチ長さ x 0.100インチ幅(5.08mm x 2.54mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

173円

1,000個

4日目

表面実装 50 10W ±2% 薄膜 ±150ppm/°C 2010(5025 メトリック) 0.200インチ長さ x 0.100インチ幅(5.08mm x 2.54mm) 0.045インチ(1.15mm) 対応 - - - - - - -

971円

1個あり

4日目

表面実装 50 20W ±2% 薄膜 ±150ppm/°C 2525 0.245インチ長さ x 0.245インチ幅(6.22mm x 6.22mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

1,205円

1個あり

4日目

表面実装 50 30W ±2% 薄膜 ±150ppm/°C 3725 0.375インチ長さ x 0.250インチ幅(9.53mm x 6.35mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

367円

500個

4日目

表面実装 50 30W ±2% 薄膜 ±150ppm/°C 3725 0.375インチ長さx0.250インチ幅(9.53mmx6.35mm) 0.045インチ(1.15mm) -55~150 - - RP9 リール リール 2 RF、高周波

1,686円

1個あり

4日目

表面実装 50 40W ±2% 薄膜 ±150ppm/°C 3737 0.370インチ長さ x 0.370インチ幅(9.40mm x 9.40mm) 0.045インチ(1.15mm) - - - - カットテープ ばら - -

1,555円

1個あり

4日目

その他 50 20W ±5% - 150ppm/°C - - - - 55 ~ 150 2.59 mm 7.62 mm - ばら ばら - -

752円

1個あり

4日目

表面実装 35.7 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 -

752円

1個あり

4日目

表面実装 100 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 -

716円

1個あり

4日目

表面実装 200 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 -

752円

1個あり

4日目

表面実装 25 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 -

194円

500個あり

4日目

表面実装 25 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR テープ&リール(TR) テープ&リール(TR) 2 -

752円

1個あり

4日目

表面実装 43 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 -

752円

1個あり

4日目

表面実装 50 0.125W、1/8W ±1% 薄膜 ±100ppm/°C 0402(1005メートル法) 0.039インチ長さx0.020インチ幅(1.00mmx0.50mm) 0.024インチ(0.60mm) -40~125 - - UBR カットテープ(CT) カットテープ(CT) 2 -

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

抵抗(単位) Ω

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)