【KOA】 固定抵抗【1~10,000個入り】

【KOA】  固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
7円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

リード線型抵抗器、チップ抵抗器等 各種実装タイプ。 および精密抵抗器等 各種固定抵抗器。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

4,130 の型番候補があります候補を表示

型番
BGR5C201J
BPR58C1R0J
BPR58C10LJ
BPR58CF1R0J
BPR58CFT22LK
BPR58CR10J
BPR58CR12J
BPR58CR12K
BPR58CR15J
BPR58CR18J
BPR58CR22J
BPR58CR33J
BPR58CR47J
CF1/2CT52R160J
CF1/2CT52R430J
CFS1/4LT52R102J LOT5000
GS1/4LC686J
HPC1/2C471K
HPC1C102K
HPC1C103K
HPC1C121K
HPC1C123K
HPC1C152K
HPC1C220K
HPC1C221K
HPC1C222K
HPC1C223K
HPC1C272K
HPC1C331K
HPC1C390K
HPC1C470K
HPC1C471K
HPC1C472K
HPC1C561K
HPC1C680K
HPC1C820K
HPC1C821K
HPC2C100K
HPC2C102K
HPC2C103K
HPC2C105K
HPC2C121K
HPC2C151K
HPC2C220K
HPC2C221K
HPC2C222K
HPC2C223K
HPC2C821K
HPC3C100K
HPC3C102K
HPC3C560K
HPC3C820K
HPC5C560K
HV731JTTD1002F
HV731JTTD1004F
HV731JTTD104J
HV731JTTD105J
HV731JTTD106J
HV731JTTD153G
HV731JTTD2003F
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの直径 ケースの長さ リード線の直径 ケースの幅 シリーズ 販売荷姿

668円

1個あり

4日目

スルーホール----巻線-----------BGRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ15W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

141円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

スルーホールmΩ105W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

253円

1個あり

4日目

スルーホールΩ15W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

398円

1個あり

4日目

スルーホールmΩ225W±10%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.15W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.125W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

332円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.125W±10%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.155W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.185W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.225W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.335W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

254円

1個あり

4日目

スルーホールΩ0.475W±5%その他(電流検出用等)350PPM/C--18mm--40~200--14mm0.8mm5mmBPRばら

210円

1個あり

4日目

スルーホールΩ16500mW(1/2W)±5%炭素皮膜-450 ppm/℃ / +350 ppm/℃-----55~155-----CFばら

210円

1個あり

4日目

スルーホールΩ43500mW(1/2W)±5%炭素皮膜-450 ppm/℃ / +350 ppm/℃-----55~155-----CFばら
-

15円

5,000個あり

4日目

スルーホールkΩ1250mW(1/4W)±5%炭素皮膜-450 ppm/℃ / +350 ppm/℃-----55~155-----CFリール

994円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ68250mW(1/4W)±5%金属皮膜100PPM/C-----55~125-15mm4.5mm---ばら

292円

1個あり

4日目

スルーホールΩ470500mW(1/2W)±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--11mm---ばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ101W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1201W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ121W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1.51W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ221W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2201W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.21W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ221W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.71W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ3301W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ391W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ471W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ4701W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ4.71W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ5601W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ681W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ821W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

322円

1個あり

4日目

スルーホールΩ8201W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--16mm0.8mm-HPC/PCFばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールΩ102W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--21mm---ばら

264円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ12W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm--HPCばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ102W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm--HPCばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ12W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm--HPCばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1202W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm---ばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールΩ1502W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm---ばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールΩ222W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--21mm---ばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールΩ2202W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm---ばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ2.22W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm---ばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ222W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm---ばら

270円

1個あり

4日目

スルーホールΩ8202W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--21mm---ばら

474円

1個あり

4日目

スルーホールΩ103W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--26mm--HPCばら

485円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ13W±10%セラミック-1200PPM/C-----40~200--26mm0.8mm-HPC/PCFばら

485円

1個あり

4日目

スルーホールΩ563W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--26mm0.8mm-HPC/PCFばら

485円

1個あり

4日目

スルーホールΩ823W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--26mm0.8mm-HPC/PCFばら

625円

1個あり

4日目

スルーホールΩ565W±10%セラミック-900PPM/C-----40~200--44mm1mm-HPC/PCFばら

182円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10100mW±1%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

182円

1個あり

4日目

表面実装MΩ1100mW±1%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

197円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100100mW±5%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

197円

1個あり

4日目

表面実装MΩ1100mW±5%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

197円

1個あり

4日目

表面実装MΩ10100mW±5%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

216円

1個あり

4日目

表面実装kΩ15100mW±2%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

182円

1個あり

4日目

表面実装kΩ200100mW±1%厚膜100PPM/C1608-0.45mm--55~155--1.6mm-0.8mmHV73ばら

Loading...

商品担当おすすめ

【KOA】 固定抵抗のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.03人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    KOAのチップ抵抗は性能・信頼は申し分ないんですけど
    抵抗値表記が一般的な他社のものだと黒ボディに白印刷が多いですが
    KOAのこのシリーズは緑ボディに黒印刷で正直見づらいですね。

    リールでなくカットで買ってしまうとミスミさんによる再梱包が行われますがねじや他の製品を購入時はその小分け袋に品番数量のシールが貼られますがこちらの商品の場合何も記載がなかったため袋から出して
    ルーペで確認するまで見分けがつきません。
    (他社のなら何とか見えることもあるのですがKOAのは袋越しだと見えません)

    某小売商店みたいにカットされたものに抵抗値表記のスタンプでも押してくれればよいのですが・・・

    とにかく品質・性能は問題ありませんが取り違えが起こりやすい状況になるので注意が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手配時の予定納期より実働で2日ほど遅れましたが、安価にて購入できました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)