【タイコエレクトロニクス(TE)】 固定抵抗

【タイコエレクトロニクス(TE)】  固定抵抗
  • 数量スライド割引
通常単価:
1円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

リード線型抵抗器、チップ抵抗器、精密抵抗器等 各種固定抵抗器

(i)ご注意

  • 【よく一緒に購入されている商品】
     1、【Vishay】 固定抵抗はこちら
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

型番

41 の型番候補があります候補を表示

型番
EP9W1K0J
EP9W1K5J
EP9W2K2J
EP9W3K3J
EP9W4K7J
EP9W6K8J
EP9W10KJ
EP9W15KJ
EP9W15RJ
EP9W22RJ
EP9W33RJ
EP9W47RJ
EP9W68RJ
EP9W100RJ
EP9W150RJ
EP9W220RJ
EP9W330RJ
EP9W470RJ
EP9W680RJ
EP9WS1K0J
EP9WS1K5J
EP9WS2K2J
EP9WS3K3J
EP9WS4K7J
EP9WS6K8J
EP9WS10KJ
EP9WS10RJ
EP9WS15RJ
EP9WS22RJ
EP9WS33RJ
EP9WS68RJ
EP9WS150RJ
EP9WS220RJ
SBC81K2J
SBC82K7J
SBC84K7J
SBC85K6J
SBC810KJ
SBC8120RJ
SBC822KJ
SBC8680RJ
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS実装タイプ 抵抗(単位) 抵抗(数値) 定格電力
(W)
許容差
(%)
組成 温度係数 パッケージ サイズ/寸法 高さ 定格電流
(A)
動作温度範囲
(℃)
ケースの高さ ケースの直径 ケースの長さ リード線の直径 ケースの幅 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 コーティング、ハウジングタイプ マウント性能 端子数 リード形態 特長

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ19W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1.59W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ2.29W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ3.39W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ4.79W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ6.89W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ109W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

469円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ159W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ159W±5%巻線±400ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ229W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ339W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ479W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ689W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1009W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

450円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1509W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

485円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ2209W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

485円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ3309W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

485円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ4709W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

485円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ6809W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x2.087インチ長さ(8.50mmx53.00mm)---55~155-----EP、Neohmバルクバルク--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ19W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1.59W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ2.29W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ3.39W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ4.79W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ6.89W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

475円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ109W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

460円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ109W±5%巻線±400ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

460円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ159W±5%巻線±400ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

460円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ229W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

460円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ339W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

460円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ689W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

460円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1509W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

490円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ2209W±5%巻線±300ppm/°Cアキシャル0.335インチ径x1.575インチ長さ(8.50mmx40.00mm)---55~155-----EP、Neohm箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--2-難燃性コーティング、パルス耐性、安全

493円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1.29W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

465円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ2.79W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

465円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ4.79W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

465円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ5.69W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

474円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ109W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

493円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1209W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

505円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ229W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

493円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ6809W±5%巻線±200ppm/°Cアキシャル0.354インチ正方形x1.496インチ幅(9.00mmx38.00mm)---55~350-----SBC、CGSバルクバルク--2-不燃性、安全

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

【タイコエレクトロニクス(TE)】 固定抵抗のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 製品の代替部品として使用2019/06/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    性能には全く問題ありませんが、小ロット購入の単価が高いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自動車のLEDフォグランプの抵抗器として使用。問題なく使えてますがやはり熱をもちます。素手では触れません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)