【Vishay】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【Vishay】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
112円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形等 各種実装タイプ。 および上部、側部等 各種調整タイプ 可変抵抗器。

型番

846 の型番候補があります候補を表示

型番
132B00102
132B00103
132B00202
132B00502
132B20102
132B20103
132B20202
132B20502
138B00103
140B00102
140B00103
140B00203
140B00502
14910AABHSX10102KA
14910AABHSX10103KA
14910AABHSX10104KA
14910AABHSX10502KA
14910FAGJSX10102KA
14910FAGJSX10103KA
14910FAGJSX10104KA
14910FAGJSX10502KA
14910FAGJSX10503KA
14920F0GJSX13205KA
157B102MX
157B103MX
157B104MX
157B202MX
157B203MX
157B502MX
157S102MX
157S103MX
157S202MX
157S502MX
162B102
162B103
162B104
162B502
248-9-10-104
248BBHS0XB25102MA
248BBHS0XB25103MA
248BBHS0XB25502MA
248BBHS0XB25503MA
249-8-08-102
249-8-08-503
249FGJS0XB25102KA
249FGJS0XB25103KA
249FGJS0XB25104KA
357-0-0-1P22102
357B0202MAB251S22
357B0202MXB251P22
357B0203MAB251S22
357B0502MAB251S22
357B0502MXB251P22
357B2102MAB251S22
357B2103MAB251S22
357B2502MAB251S22
533B1101JC
533B1102JC
533B1103JC
533B1201JC
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 シャフト長 シャフト径 シャフト タイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 終端 抵抗体 直径 長さ

6,284円

1個あり

4日目

その他kΩ12.75W±10%-----------ばらばら----

6,284円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102.75W±3%±20ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----132ばらばら----
-

6,693円

1個あり

4日目

その他kΩ22.75W±3%----------132ばらばら----

5,915円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ52.75W±3%±20ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----132ばらばら----

5,915円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ12.75W±3%±20ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----132ばらばら----

6,284円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102.75W±3%±20ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----132ばらばら----

6,693円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ22.75W±3%±20ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----132ばらばら----

6,693円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ52.75W±3%±20ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----132ばらばら----
-

9,690円

1個あり

4日目

-kΩ102W±10%----------138ばらばら----

8,133円

1個あり

4日目

その他kΩ12W±5%20PPM/C-1----0.7in0.1248in-140ばらばら----

9,074円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102W±5%±20ppm/°C-10.700インチ(17.78mm)0.1248インチ(3.17mm)溝付き----140ばらばら----
-

9,581円

1個あり

4日目

その他kΩ202W±5%20PPM/C-1----0.7in0.1248in-140ばらばら----

9,528円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ52W±5%±20ppm/°C-10.700インチ(17.78mm)0.1248インチ(3.17mm)溝付き----140ばらばら----
-

3,082円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

3,082円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ101W±20%--1------Slotted149ばらばら----
-

3,082円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1001W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

3,082円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ51W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

3,444円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

2,737円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ101W±20%--1------Slotted149ばらばら----
-

3,444円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1001W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

2,690円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ51W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

3,444円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ501W±10%--1------Slotted149ばらばら----
-

5,506円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ21W±10%150PPM-1----6.2mm2mmSlotted149ばらばら----

4,232円

1個あり

4日目

その他kΩ11W±20%600PPM/C-1----12.7mm6.34mmRound/Plain157ばらばら----

4,404円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±20%±600ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)円形----157ばらばら----

4,232円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1001W±20%±600ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)円形----157ばらばら----

4,276円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ21W±20%±600ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)円形----157ばらばら----

4,283円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ201W±20%±600ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)円形----157ばらばら----

4,232円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ51W±20%±600ppm/°C-10.875インチ(22.23mm)0.2497インチ(6.34mm)円形----157ばらばら----

6,759円

1個あり

4日目

サーボマウントkΩ11W±20%±600ppm/°C-10.500インチ(12.70mm)0.1248インチ(3.17mm)円形----157ばらばら----

6,759円

1個あり

4日目

サーボマウントkΩ101W±20%±600ppm/°C-10.500インチ(12.70mm)0.1248インチ(3.17mm)円形----157ばらばら----

6,759円

1個あり

4日目

サーボマウントkΩ21W±20%±600ppm/°C-10.500インチ(12.70mm)0.1248インチ(3.17mm)円形----157ばらばら----

6,499円

1個あり

4日目

サーボマウントkΩ51W±20%±600ppm/°C-10.500インチ(12.70mm)0.1248インチ(3.17mm)円形----157ばらばら----
-

31,690円

1個あり

4日目

その他kΩ12W±5%20PPM/C-10----17.45mm2.37mmSlotted162ばらばら----
-

34,944円

1個あり

4日目

その他kΩ102W±5%20PPM/C-10----17.45mm2.37mmSlotted162ばらばら----
-

31,690円

1個あり

4日目

その他kΩ1002W±5%20PPM/C-10----17.45mm2.37mmSlotted162ばらばら----
-

34,944円

1個あり

4日目

その他kΩ52W±5%20PPM/C-10----17.45mm2.37mmSlotted162ばらばら----
-

2,179円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100500mW(1/2W)±20%-----------ばらばら----
-

3,196円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1500mW(1/2W)±20%--1------Slotted248ばらばら----
-

2,643円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ10500mW(1/2W)±20%--1------Slotted248ばらばら----
-

3,014円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ5500mW(1/2W)±20%--1------Slotted248ばらばら----
-

2,713円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50500mW(1/2W)±20%--1------Slotted248トレイばら----
-

2,499円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ11W±10%-----------ばらばら----
-

2,842円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ501W±10%-----------ばらばら----
-

1,564円

1個

1日目

スルーホールkΩ11W±10%--1------Slotted249ばらばら----
-

3,014円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ101W±10%--1------Slotted249トレイばら----
-

3,138円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1001W±10%--1------Slotted249ばらばら----

3,220円

1個あり

4日目

その他kΩ11W±20%--1-------357ばらばら----

4,798円

1個あり

4日目

-kΩ21W±20%600PPM/C-1----22mm6.35mmSlotted357ばらばら----

3,303円

1個あり

4日目

---------------357------

5,098円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ201W±20%--1----22mm6mmSlottedModel357ばらばら----

4,206円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ501W±20%--1----22mm6mmSlottedModel357------

3,195円

1個あり

4日目

その他kΩ51W±20%--1--------ばらばら----

3,450円

1個

1日目

スルーホールkΩ11W±20%--1----22mm6mmSlottedModel357------

3,606円

1個あり

1日目

パネルマウントkΩ101W±20%±600ppm/°C-10.874インチ(22.20mm)0.250インチ(6.35mm)溝付き----357ばらばら----

6,550円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ51W±20%--1----22mm6mmSlottedModel357ばらばら----

4,293円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1001W±5%20ppm/°C-30.812インチ(20.63mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----533ばらばら----

3,860円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ11W±5%20ppm/°C-30.812インチ(20.63mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----533ばらばら----

3,860円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ101W±5%20ppm/°C-30.812インチ(20.63mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----533ばらばら----

4,050円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ2001W±5%20ppm/°C-30.812インチ(20.63mm)0.2497インチ(6.34mm)溝付き----533ばらばら----

Loading...

【Vishay】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    15回転というのが使いやすそうだったので購入しました。価格が高いですが問題なく使っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)