【村田製作所】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【村田製作所】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
53円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形。 および上部、側部、背面等 各種調整タイプ 可変抵抗器。

型番

37 の型番候補があります候補を表示

型番
PV12P103A01B00
PV32H502A01B00
PV36W100C01B00
PV36W101C01B00
PV36W105C01B00
PV36W201C01B00
PV36W203C01B00
PV36W204C01B00
PV36W501C01B00
PV36W504C01B00
PV36X103C01B00
PV36X203C01B00
PV36X501C01B00
PV36X503C01B00
PV37W102C01B00
PV37W103C01B00
PV37W202C01B00
PV37W501C01B00
PV37X102C01B00
PVA2A102A01R00
PVA2A103A01R00
PVG3A101C01R00
PVG3A103C01R00
PVG3A104C01R00
PVG3G203C01R00
PVG5A100C03R00
PVG5A102C03R00
PVG5A103C03R00
PVG5A104C03R00
PVG5A202C03R00
PVG5A501C03R00
PVG5H100C03R00
PVG5H103C03R00
PVM4A103C01R00
PVZ3A222C01R00
PVZ3A223C01R00
PVZ3A332C01R00
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

1,027円

1個

1日目

スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整4PV12ばらばら

625円

1個

1日目

スルーホールkΩ50.5W、1/2W±20%±100ppm/°C上部調整1PV32ばらばら
-

418円

1個

1日目

スルーホールΩ100.5W、1/2W±10%±150ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

351円

1個あり

1日目

スルーホールΩ1000.5W、1/2W±10%±150ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

351円

1個あり

1日目

スルーホールMΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

351円

1個あり

1日目

スルーホールΩ2000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

598円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

418円

1個

5日目

スルーホールkΩ2000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

351円

1個あり

1日目

スルーホールΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

678円

1個

1日目

スルーホールkΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25PV36ばらばら
-

1,679円

1個

1日目

スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整25PV36ばらばら

674円

1個

1日目

スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整25PV36ばらばら
-

672円

1個

1日目

スルーホールΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整25PV36ばらばら
-

351円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整25PV36ばらばら
-

527円

1個

1日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整12PV37ばらばら
-

475円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ100.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整12PV37ばらばら
-

467円

1個あり

5日目

スルーホールkΩ20.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整12PV37ばらばら
-

486円

1個あり

1日目

スルーホールΩ5000.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整12PV37ばらばら
-

740円

1個

1日目

スルーホールkΩ10.25W、1/4W±10%±150ppm/°C側面調整12PV37ばらばら
-

53円

1個あり

4日目

-kΩ1100mW±25%250PPM/C上部調整1PVA2ReelReel

455円

1個

1日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±25%±250ppm/°C上部調整1PVA2カットテープばら

633円

1個

1日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±20%±150ppm/°C上部調整1PVG3カットテープばら

639円

1個

1日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±20%±150ppm/°C上部調整1PVG3カットテープばら

571円

1個

1日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±20%±150ppm/°C上部調整1PVG3カットテープばら

318円

1個

1日目

表面実装kΩ200.25W、1/4W±20%±150ppm/°C上部調整1PVG3カットテープばら

849円

1個

1日目

表面実装Ω100.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整11PVG5カットテープばら

631円

1個

1日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整11PVG5カットテープばら

631円

1個

1日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整11PVG5カットテープばら

785円

1個

1日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整11PVG5カットテープばら

805円

1個あり

1日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整11PVG5カットテープばら

805円

1個

1日目

表面実装Ω5000.25W、1/4W±10%±150ppm/°C上部調整11PVG5カットテープばら

840円

1個

1日目

-Ω10250mW(1/4W)±10%-上部調整11-リールばら

607円

1個

1日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±10%±150ppm/°C側面調整11PVG5カットテープばら

666円

1個

1日目

表面実装kΩ100.1W、1/10W±25%±250ppm/°C上部調整1PVM4カットテープばら

68円

10個

1日目

表面実装kΩ2.2100mW±30%500PPM/C上部調整1PVZ3リールばら

64円

10個

1日目

表面実装kΩ22100mW±30%500PPM/C上部調整1PVZ3リールばら

623円

1個

1日目

表面実装kΩ3.3100mW±30%500PPM/C上部調整1PVZ3リールばら

Loading...

  1. 1

【村田製作所】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)