(日本電産コパル電子) 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

(日本電産コパル電子) 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
86円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

上部、側部、背面等各種調整タイプ可変抵抗器。
【特長】
・1回転型もしくは多回転型、。
・スルーホールタイプ、SMD、豊富な端子形状。
・密閉構造。(洗浄可能:SM-42/43、ST-5シリーズ)
【用途】
・通信機器、放送機器、電源機器、センサ機器、医療機器、その他産業機器等に使用。
・様々な調整用デバイスとして使用可能。

型番

395 の型番候補があります候補を表示

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)の仕様例

CT-6シリーズ 電気的特性

  • 公称抵抗値範囲:10Ω~2MΩ
  • 抵抗値許容差:±10%
  • 定格電力:0.5W(70℃)0W(120℃)
  • 抵抗変化特性:直線性(B)
  • 最大入力電圧:DC200V又は定格電力の何れか小さい方
  • 最大ワイパ電流:100mA又は定格電力の何れか小さい方
  • 有効電気的回転角度:220°(1 turn)
  • 残留抵抗値:1%又は2Ωの何れか大きい方以下
  • 接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
  • 使用温度範囲:-55~120℃
  • 抵抗温度係数:10Ω~20Ω:±250 10-6/℃ maximum/50Ω~2MΩ:±100 10-6/℃ maximum
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ minimum(DC500V)
  • 絶縁耐圧:AC900V,60s

SM-42/43シリーズ 電気的特性

  • 公称抵抗値範囲:10Ω~2MΩ
  • 抵抗値許容差:±10%
  • 定格電力:0.25W(85℃) 0W(150℃)
  • 抵抗変化特性:直線性(B)
  • 最大入力電圧:DC300V又は定格電力の何れか小さい方
  • 最大ワイパ電流:100mA又は定格電力の何れか小さい方
  • 有効電気的回転数:11 turns(SM-42),5 turns(SM-43)
  • 残留抵抗値:1%又は2Ωの何れか大きい方以下
  • 接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
  • 使用温度範囲:-65~150℃
  • 抵抗温度係数:±100 10-6/℃ maximum
  • 絶縁抵抗:100MΩ minimum(DC500V)
  • 絶縁耐圧:AC600V,60s

ST-5シリーズ 電気的特性

  • 公称抵抗値範囲:10Ω~2MΩ
  • 抵抗値許容差:±10%
  • 定格電力:0.25W(85℃) 0W(120℃)
  • 抵抗変化特性:直線性(B)
  • 最大入力電圧:DC200V又は定格電力の何れか小さい方
  • 最大ワイパ電流:100mA又は定格電力の何れか小さい方
  • 有効電気的回転数:11 turns
  • 残留抵抗値:1%又は2Ωの何れか大きい方以下
  • 接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
  • 使用温度範囲:-55~120℃
  • 抵抗温度係数:10Ω~50Ω:±250 10-6/℃ maximum/100Ω~2MΩ:±100 10-6/℃ maximum
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ minimum(DC500V)
  • 絶縁耐圧:AC600V,60s

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)の寸法例

CT-6EP

 

(単位:mm)

 

(日本電産コパル電子) 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ):関連画像

CT-6EPタイプ 外形寸法図

SM-42/43W

 

(単位:mm)

 

(日本電産コパル電子) 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ):関連画像

SM-42/43Wタイプ 外形寸法図

ST-5EX

 

(単位:mm)

 

(日本電産コパル電子) 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ):関連画像

ST-5EXタイプ 外形寸法図

型番
CRV16-00-502
CT6EP101
CT6EP102
CT6EP103
CT6EP104
CT6EP105
CT6EP201
CT6EP202
CT6EP203
CT6EP204
CT6EP205
CT6EP500
CT6EP501
CT6EP502
CT6EP503
CT6EP504
CT6ER101
CT6ER102
CT6ER103
CT6ER104
CT6ER105
CT6ER202
CT6ER203
CT6ER501
CT6ER502
CT6ER503
CT6ER504
CT6EW102
CT6EW103
CT6EW104
CT6EW105
CT6EW202
CT6EW203
CT6EW204
CT6EW500
CT6EW501
CT6EX101
CT6EX102
CT6EX103
CT6EX104
CT6EX202
CT6EX203
CT6EX501
CT6EX502
CT6EX503
CT9EP102
CT9EP103
CT9EP202
CT9EP203
CT9EP503
CT9EW102
CT9EW103
CT9EW104
CT9EW202
CT9EW203
CT9EW502
CT9EW503
CT9EX102
CT9EX103
CT9EX502
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

2,347円

1個あり

4日目

-パネルマウントkΩ50.25W、1/4W±20%±400ppm/°C-115mmφ5.00mm溝付き-CRV16ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールMΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ2000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ2000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールMΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1---正方形-0.276インチx0.276インチ正面x0.228インチ長さ(7.00mmx7.00mmx5.80mm)CT6ばらばらPCピン-サーメット--

307円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

307円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----
-

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1---正方形-0.276インチx0.276インチ正面x0.228インチ長さ(7.00mmx7.00mmx5.80mm)CT6バルクバルクPCピン-サーメット--

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールMΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールMΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ2000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールΩ5000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

255円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整1----CT-6ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ1000.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ500.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

545円

1個あり

4日目

-スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C側面調整18----CT-9ばらばら-----

Loading...

商品担当おすすめ

【テキサスインスツルメンツ】  通信インターフェース 画像

【テキサスインスツルメンツ】 通信インターフェース

テキサスインスツルメンツ

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品です。 ドライバ、レシーバ、トランシーバ等 各種通信インターフェースICがあります。

【タイコエレクトロニクス(TE)】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) 画像

【タイコエレクトロニクス(TE)】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

タイコエレクトロニクス(TE)

ロータリー型、スライド型、つまみ操作型等、各種可変抵抗器です。

【PANASONIC】  可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) 画像

【PANASONIC】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

Panasonic

スルーホール実装形、表面実装形。 および上部、側部、背面等 各種調整タイプ 可変抵抗器です。

(日本電産コパル電子) 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 負荷基板に実装して使用2019/09/04
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    負荷基板に実装して使っています。トリマポテンショメータCT94EWは、18回転型で微細設定が可能なので、希望通り抵抗の調整ができており満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 抵抗体の素材は何ですか?
回答: サーメットです。それは、セラミックスと金属を練り合わせたものです。特徴としては、
1.抵抗値範囲が広い
2.環境特性に優れている。
3.分解度が高い
が挙げられます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)