【タイコエレクトロニクス(TE)】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

型番

205 の型番候補があります候補を表示

型番
1-1623849-0
1-1623866-0
1-1623866-3
2-1625931-4
2-1625931-5
2-1625931-6
2-1625931-7
2-1625931-8
2-1625931-9
3-1625931-0
3-1625931-1
3-1625931-2
3-1625931-3
3-1625931-4
3-1625931-5
3-1625931-6
3-1625931-8
3-1625931-9
17PCSA103MC19P
23ESA102MMF50NF
23ESA103MLA50N
23ESA103MMF50AF
23ESA103MMF50NF
23ESA103MPE32N
23ESA104MMF50AF
23ESA104MMF50AF LOT100
23ESA104MMF50NF
23ESA105MMF50AF
23ESA105MMF50NF
23ESA222MLA50N
23ESA222MMF50NF
23ESA223MMF50N
23ESA223MMF50NF
23ESA224MMF50NF
23ESA472MMF50AF
23ESA472MMF50NF
23ESA473KMF16N
23ESA473MMF50NF
23ESA474MMF50AF
23ESA474MMF50NF
23ESB103MMF50AF
23ESB103MMF50NF
23ESB104MMF50NF
23ESB105MMF50NF
23ESB105MMF50NF LOT200
23ESB472MMF50NF
23ESB473MMF50NF
23ESB474MMF50NF
27ESA103MMF50N
27ESA103MMF50NF
27ESA502MMF50N
27ESA502MMF50N LOT100
27ESB103MMF50NF
1623757-2
1623760-2
1623763-2
1623849-7
1623849-9
1623866-8
1623866-9
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 アクセサリタイプ シャフト長 シャフト径 シャフト タイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 同時使用/関連製品 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

348円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25--------4290、Citecばらばら------

493円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.75W、3/4W±10%±250ppm/°C側面調整15--------433、Citecばらばら------

675円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ1000.75W、3/4W±10%±250ppm/°C側面調整15--------433、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ4702W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1002W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ1002W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ4702W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

4,219円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ12W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2.22W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ4.72W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ102W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ222W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ472W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2202W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

4,074円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ12W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ102W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

4,488円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ472W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

3,998円

1個あり

4日目

パネルマウントΩ2202W±10%0.75%上部調整11.000インチ(25.40mm)0.249インチ(6.32mm)円形-----M、Citecばらばら------

1,370円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.25W、1/4W±20%5%側面調整10.748インチ(19.00mm)0.236インチ(6.00mm)平型-----17P、Citecばらばら-PCピン300°カーボンリニアプッシュプッシュ、SPDT

1,344円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ10.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアなし
-

666円

1個あり

4日目

----------------23Eばらばら------

1,637円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアロータリ、DPST

1,131円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ100.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアなし

1,050円

1個あり

4日目

----------------23Eばらばら------

1,663円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ1000.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアロータリ、DPST

625円

100個あり

4日目

スルーホールkΩ100400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23SEばらばら------

1,109円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------

1,350円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ10.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアロータリ、DPST

973円

1個あり

4日目

スルーホールMΩ1400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------
-

697円

1個あり

4日目

-----------------ばらばら------

1,208円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2.20.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアなし

467円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ22400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------

1,078円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ22400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23E--------

976円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ2200.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアなし

1,469円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ4.7400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23SEばらばら------

1,131円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ4.7400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------
-

1,391円

1個あり

4日目

-kΩ47400mW±10%--1-----16mm6.35mm-23Eばらばら------

972円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ47400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------

1,469円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ4700.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアロータリ、DPST

972円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ470400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------

1,555円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23SE--------

1,154円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------

1,141円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23E--------

1,222円

1個あり

4日目

パネルマウントMΩ10.2W、1/5W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボン対数なし

385円

200個あり

4日目

スルーホールMΩ1400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain23Eばらばら------

1,222円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ4.70.2W、1/5W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボン対数なし

1,222円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ470.2W、1/5W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボン対数なし

1,163円

1個あり

4日目

パネルマウントkΩ4700.2W、1/5W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボン対数なし

1,047円

1個あり

1日目

スルーホールkΩ10400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain27Eばらばら------
-

1,189円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10400mW±20%--1-----50mm25mmRound/Plain27E--------

999円

1個あり

1日目

パネルマウントkΩ50.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら-はんだラグ300°カーボンリニアなし

472円

100個あり

4日目

スルーホールkΩ5400mW±20%--150mm25mmRound/Plain-----27Eばらばら------
-

1,258円

1個あり

4日目

----------------27Eばらばら------

607円

1個

1日目

パネルマウントkΩ10.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら------

904円

1個あり

1日目

パネルマウントkΩ100.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら------

652円

1個

1日目

パネルマウントkΩ1000.4W±20%5%-11.969インチ(50.00mm)0.250インチ(6.35mm)平型-----23、Citecばらばら------

348円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25--------4290、Citecばらばら------

659円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整25--------4290、Citecばらばら------

485円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ20.75W、3/4W±10%±250ppm/°C側面調整15--------433、Citecばらばら------

485円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50.75W、3/4W±10%±250ppm/°C側面調整15--------433、Citecばらばら------

Loading...

【タイコエレクトロニクス(TE)】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)