【ニチコン】 電気二重層コンデンサ

【ニチコン】  電気二重層コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
335円~
通常出荷日:
1日目~

リード形、ラミネート型、大型ネジ端子形等、小型から大型まで各種サイズ/実装タイプの容量の電気二重層コンデンサ

型番

26 の型番候補があります候補を表示

型番
JJC0E107MELC
JJC0E127MELC
JJC0E156MELZ
JJC0E157MELC
JJC0E686MELC
JJD0E108MSED
JJD0E607MSEC
JUM0H184ACD
JUMT1105MPD
JUMT1106MHD
JUMT1225MPD
JUMT1226MHD
JUMT1336MHD
JUMT1474MED
JUMT1475MHD
JUMT1476MHD
JUWT1105MCD
JUWT1126MPD
JUWT1155MPD
JUWT1226MHD
JUWT1275MPD
JUWT1336MHD
JUWT1475MPD
JUWT1476MHD
JUWT1685MHD
JUWT1826MHD
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 定格電圧
(V)
内部抵抗(ESR) パッケージ 動作温度
(℃)
高さ - 座高(最大) サイズ/寸法 リード間隔 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

3,265円

1個あり

4日目

スルーホール100F2.5V50mΩ@1kHzラジアル、CAN-スナップイン-25~601.457インチ(37.00mm)1.378インチ径(35.00mm)0.394インチ(10.00mm)EVerCAP®JCばらばら

3,398円

1個あり

4日目

スルーホール120F2.5V50mΩ@1kHzラジアル、CAN-スナップイン-25~601.654インチ(42.00mm)1.378インチ径(35.00mm)0.394インチ(10.00mm)EVerCAP®JCばらばら

2,121円

1個あり

4日目

スルーホール15F2.5V120mΩラジアル、CAN-スナップイン-25~600.866インチ(22.00mm)0.866インチ径(22.00mm)0.394インチ(10.00mm)EVerCAP®JCばらばら

3,665円

1個あり

4日目

スルーホール150F2.5V40mΩ@1kHzラジアル、CAN-スナップイン-25~602.047インチ(52.00mm)1.378インチ径(35.00mm)0.394インチ(10.00mm)EVerCAP®JCばらばら

2,726円

1個あり

4日目

スルーホール68F2.5V60mΩ@1kHzラジアル、CAN-スナップイン-25~601.260インチ(32.00mm)1.378インチ径(35.00mm)0.394インチ(10.00mm)EVerCAP®JCばらばら

15,291円

1個あり

1日目

シャーシマウント1000F2.5V8mΩラジアル、CAN-ネジ端子-25~604.252インチ(108.00mm)1.575インチ径(40.00mm)0.740インチ(18.80mm)EVerCAP®JJDばらばら
-

15,210円

1個

4日目

シャーシマウント600F2.5V16mΩラジアル、CAN-ネジ端子-25~603.465インチ(88.00mm)1.378インチ径(35.00mm)0.500インチ(12.70mm)EVerCAP®JJDばらばら
-

1,403円

1個あり

4日目

スルーホール180mF2.7V-ラジアル-25 ~ 700.532インチ (13.50mm)0.650インチ 径(16.50mm)0.201インチ(5.10mm)---

335円

5個あり

1日目

スルーホール1F2.7V2Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)0.138インチ(3.50mm)EVerCAP®JUMばらばら

943円

1個あり

1日目

スルーホール10F2.7V200mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.319インチ(33.50mm)0.492インチ径(12.50mm)0.197インチ(5.00mm)EVerCAP®JUMばらばら

778円

1個あり

4日目

スルーホール2.2F2.7V2Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.846インチ(21.50mm)0.315インチ径(8.00mm)0.138インチ(3.50mm)EVerCAP®JUMばらばら

1,751円

1個あり

4日目

スルーホール22F2.7V200mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.319インチ(33.50mm)0.630インチ径(16.00mm)0.295インチ(7.50mm)EVerCAP®JUMばらばら

1,888円

1個あり

4日目

スルーホール33F2.7V100mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.319インチ(33.50mm)0.709インチ径(18.00mm)0.295インチ(7.50mm)EVerCAP®JUMばらばら
-

671円

1個あり

4日目

スルーホール470mF2.7V4Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.413インチ(10.50mm)0.248インチ径(6.30mm)0.098インチ(2.50mm)EVerCAP®JUMばらばら

1,001円

1個あり

1日目

スルーホール4.7F2.7V400mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~700.866インチ(22.00mm)0.492インチ径(12.50mm)0.197インチ(5.00mm)EVerCAP®JUMばらばら

2,181円

1個あり

4日目

スルーホール47F2.7V100mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.654インチ(42.00mm)0.709インチ径(18.00mm)0.295インチ(7.50mm)EVerCAP®JUMばらばら

575円

1個あり

4日目

スルーホール1F2.7V4Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.413インチ(10.50mm)0.248インチ径(6.30mm)0.098インチ(2.50mm)EVerCAP®JUWばらばら

1,312円

1個あり

4日目

スルーホール12F2.7V400mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.319インチ(33.50mm)0.394インチ径(10.00mm)0.197インチ(5.00mm)EVerCAP®JUWばらばら

714円

1個あり

4日目

スルーホール1.5F2.7V3Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)0.138インチ(3.50mm)EVerCAP®JUWばらばら

1,487円

1個あり

4日目

スルーホール22F2.7V300mΩラジアル、CAN-25 ~ 701.319インチ(33.50mm)0.492インチ 径(12.50mm)0.197インチ(5.00mm)-ばらばら

786円

1個あり

4日目

スルーホール2.7F2.7V2Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.846インチ(21.50mm)0.315インチ径(8.00mm)0.138インチ(3.50mm)EVerCAP®JUWばらばら

1,561円

1個あり

4日目

スルーホール33F2.7V200mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.319インチ(33.50mm)0.630インチ径(16.00mm)0.295インチ(7.50mm)EVerCAP®JUWばらばら

943円

1個あり

4日目

スルーホール4.7F2.7V1Ω@1kHzラジアル、CAN-25~700.866インチ(22.00mm)0.394インチ径(10.00mm)0.197インチ(5.00mm)EVerCAP®JUWばらばら

1,806円

1個あり

4日目

スルーホール47F2.7V200mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.319インチ(33.50mm)0.709インチ径(18.00mm)0.295インチ(7.50mm)EVerCAP®JUWばらばら

1,089円

1個あり

4日目

スルーホール6.8F2.7V800mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~700.866インチ(22.00mm)0.492インチ径(12.50mm)0.197インチ(5.00mm)EVerCAP®JUWばらばら

2,155円

1個あり

4日目

スルーホール82F2.7V100mΩ@1kHzラジアル、CAN-25~701.654インチ(42.00mm)0.709インチ径(18.00mm)0.295インチ(7.50mm)EVerCAP®JUWばらばら

Loading...

  1. 1

基本情報

静電容量許容誤差(%) ±20%

【ニチコン】 電気二重層コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)