(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【Vishay】 フィルムコンデンサ

【Vishay】  フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
60円~
通常出荷日:
1日目~

プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ

型番

90 の型番候補があります候補を表示

型番
BFC233810103
BFC233810104
BFC233810105
BFC233810153
BFC233810154
BFC233810223
BFC233810224
BFC233810333
BFC233810334
BFC233810473
BFC233810474
BFC233810683
BFC233810684
BFC233814103
BFC233814104
BFC233814105
BFC233814154
BFC233814223
BFC233814224
BFC233814333
BFC233814334
BFC233814473
BFC233814474
BFC233814683
BFC233820102
BFC233820103
BFC233820104
BFC233820105
BFC233820152
BFC233820153
BFC233820154
BFC233820155
BFC233820222
BFC233820223
BFC233820224
BFC233820225
BFC233820332
BFC233820333
BFC233820334
BFC233820335
BFC233820472
BFC233820473
BFC233820474
BFC233820682
BFC233820683
BFC233820684
BFC233860102
BFC233860103
BFC233860104
BFC233860154
BFC233860222
BFC233860223
BFC233860224
BFC233860332
BFC233860334
BFC233860472
BFC233860473
BFC233860682
BFC233862124
BFC233868101
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ ケースの幅 リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途

492円

1個あり

4日目

スルーホール 10000pF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

405円

1個あり

4日目

スルーホール 0.1µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.394インチ幅(17.50mmx10.00mm) 0.650インチ(16.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

970円

1個あり

4日目

スルーホール 1µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.827インチ幅(31.00mmx21.00mm) 1.220インチ(31.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

654円

1個あり

4日目

スルーホール 0.015µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

632円

1個あり

4日目

スルーホール 0.15µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.335インチ幅(26.00mmx8.50mm) 0.709インチ(18.00mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

503円

1個あり

4日目

スルーホール 0.022µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

383円

1個あり

4日目

スルーホール 0.22µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.394インチ幅(26.00mmx10.00mm) 0.768インチ(19.50mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

569円

1個あり

4日目

スルーホール 0.033µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.236インチ幅(17.50mmx6.00mm) 0.472インチ(12.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

616円

1個あり

4日目

スルーホール 0.33µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.512インチ幅(31.00mmx13.00mm) 0.906インチ(23.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

365円

1個あり

4日目

スルーホール 0.047µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.276インチ幅(17.50mmx7.00mm) 0.531インチ(13.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

585円

1個あり

4日目

スルーホール 0.47µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.591インチ幅(31.00mmx15.00mm) 0.984インチ(25.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

454円

1個あり

4日目

スルーホール 0.068µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.335インチ幅(17.50mmx8.50mm) 0.591インチ(15.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

894円

1個あり

4日目

スルーホール 0.68µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.709インチ幅(31.00mmx18.00mm) 1.102インチ(28.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

489円

1個あり

4日目

スルーホール 10000pF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

433円

1個あり

4日目

スルーホール 0.1µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.394インチ幅(17.50mmx10.00mm) 0.650インチ(16.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

876円

1個あり

4日目

スルーホール 1µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.827インチ幅(31.00mmx21.00mm) 1.220インチ(31.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

862円

1個あり

4日目

スルーホール 0.15µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.335インチ幅(26.00mmx8.50mm) 0.709インチ(18.00mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

667円

1個あり

4日目

スルーホール 0.022µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

456円

1個あり

4日目

スルーホール 0.22µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.394インチ幅(26.00mmx10.00mm) 0.768インチ(19.50mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

300円

1個あり

4日目

スルーホール 0.033µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.236インチ幅(17.50mmx6.00mm) 0.472インチ(12.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

1,011円

1個あり

4日目

スルーホール 0.33µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.512インチ幅(31.00mmx13.00mm) 0.906インチ(23.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

578円

1個あり

4日目

スルーホール 0.047µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.276インチ幅(17.50mmx7.00mm) 0.531インチ(13.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

449円

1個あり

4日目

スルーホール 0.47µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.591インチ幅(31.00mmx15.00mm) 0.984インチ(25.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

603円

1個あり

4日目

スルーホール 0.068µF ±20% 1000V(1kV) 440V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.335インチ幅(17.50mmx8.50mm) 0.591インチ(15.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3381 ばら ばら - -

317円

1個あり

4日目

スルーホール 1000pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

284円

1個あり

4日目

スルーホール 10000pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

305円

1個あり

4日目

スルーホール 0.1µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.492インチ長さx0.236インチ幅(12.50mmx6.00mm) 0.472インチ(12.00mm) 0.394インチ(10.00mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

614円

1個あり

4日目

スルーホール 1µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.394インチ幅(26.00mmx10.00mm) 0.768インチ(19.50mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

418円

1個あり

4日目

スルーホール 1500pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

495円

1個あり

4日目

スルーホール 0.015µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

425円

1個あり

4日目

スルーホール 0.15µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.236インチ幅(17.50mmx6.00mm) 0.472インチ(12.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

1,408円

1個あり

4日目

スルーホール 1.5µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.512インチ幅(31.00mmx13.00mm) 0.906インチ(23.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

263円

1個あり

4日目

スルーホール 2200pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

280円

1個あり

4日目

スルーホール 0.022µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

363円

1個あり

4日目

スルーホール 0.22µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.276インチ幅(17.50mmx7.00mm) 0.531インチ(13.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

920円

1個あり

4日目

スルーホール 2.2µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.240インチ長さx0.591インチ幅(31.50mmx15.00mm) 0.984インチ(25.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

425円

1個あり

4日目

スルーホール 3300pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

368円

1個あり

4日目

スルーホール 0.033µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

410円

1個あり

4日目

スルーホール 0.33µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.335インチ幅(17.50mmx8.50mm) 0.591インチ(15.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

1,291円

1個あり

4日目

スルーホール 3.3µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.240インチ長さx0.709インチ幅(31.50mmx18.00mm) 1.102インチ(28.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

250円

1個あり

4日目

スルーホール 4700pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

275円

1個あり

4日目

スルーホール 0.047µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.197インチ幅(10.00mmx5.00mm) 0.413インチ(10.50mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

698円

1個あり

4日目

スルーホール 0.47µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.276インチ幅(26.00mmx7.00mm) 0.650インチ(16.50mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

463円

1個あり

4日目

スルーホール 6800pF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

295円

1個あり

4日目

スルーホール 0.068µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.492インチ長さx0.197インチ幅(12.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.394インチ(10.00mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

480円

1個あり

4日目

スルーホール 0.68µF ±20% 630V 310V ラジアル -55~110 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.335インチ幅(26.00mmx8.50mm) 0.709インチ(18.00mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - MKP3382 ばら ばら - -

335円

1個あり

4日目

スルーホール 1000pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

300円

1個あり

4日目

スルーホール 10000pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

469円

1個あり

4日目

スルーホール 0.1µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.394インチ幅(26.00mmx10.00mm) 0.768インチ(19.50mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

670円

1個あり

4日目

スルーホール 0.15µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.472インチ幅(26.00mmx12.00mm) 0.866インチ(22.00mm) 0.886インチ(22.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

485円

1個あり

4日目

スルーホール 2200pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm) 0.354インチ(9.00mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

465円

1個あり

4日目

スルーホール 0.022µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.276インチ幅(17.50mmx7.00mm) 0.531インチ(13.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

1,348円

1個あり

4日目

スルーホール 0.22µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.512インチ幅(31.00mmx13.00mm) 0.906インチ(23.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

468円

1個あり

4日目

スルーホール 3300pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.197インチ幅(10.00mmx5.00mm) 0.413インチ(10.50mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

954円

1個あり

4日目

スルーホール 0.33µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.220インチ長さx0.709インチ幅(31.00mmx18.00mm) 1.102インチ(28.00mm) 1.083インチ(27.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

304円

1個あり

4日目

スルーホール 4700pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm) 0.453インチ(11.50mm) 0.295インチ(7.50mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

415円

1個あり

4日目

スルーホール 0.047µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.394インチ幅(17.50mmx10.00mm) 0.650インチ(16.50mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

456円

1個あり

4日目

スルーホール 6800pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.689インチ長さx0.197インチ幅(17.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.591インチ(15.00mm) - - - - - - - - AEC-Q200、MKP3386 ばら ばら - -

1,002円

1個あり

4日目

スルーホール 0.12µF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 1.024インチ長さx0.472インチ幅(26.00mmx12.00mm) 0.866インチ(22.00mm) 0.886インチ(22.50mm) PCピン - - - - - 0.886インチ(22.50mm) ラジアル MKP3386 バルク バルク - EMI / RFI抑制 / 車載用

255円

1個あり

4日目

スルーホール 4700pF ±20% 1000V(1kV) 300V ラジアル -55~105 ポリプロピレン(PP)、金属被覆 0.492インチ長さx0.197インチ幅(12.50mmx5.00mm) 0.433インチ(11.00mm) 0.394インチ(10.00mm) PCピン - - - - - 0.394インチ(10.00mm) ラジアル MKP3386 バルク バルク - EMI / RFI抑制 / 車載用

Loading...

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

【Vishay】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)