【PANASONIC】 フィルムコンデンサ

【PANASONIC】  フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
16円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ

型番

42 の型番候補があります候補を表示

型番
ECH-U1C223JB5
ECH-U1H223GB5
ECH-U1H223JB5
ECH-U1H223JB5 LOT2000
ECH-U1223GC9 LOT2000
ECQ-E10223KF
ECQ-E10223RJF
ECQ-E12223JF
ECQ-E2223JB
ECQ-E2223JF
ECQ-E2223KB
ECQ-E2223KF
ECQ-E2223KF3
ECQ-E2223KFW
ECQ-E4223JF
ECQ-E4223KF
ECQ-E6223JF
ECQ-E6223KF
ECQ-E6223KF3
ECQ-E6223KFB
ECQ-E6223KFW
ECQ-M4223KZ
ECQ-U2A223KL
ECQ-U2A223KLA
ECQ-U2A223ML
ECQ-U2A223MLA
ECQ-U3A223MG
ECW-F4223HL
ECW-F4223JL
ECW-F6223HL
ECW-F6223JL
ECW-H12223JV
ECW-H12223JVB
ECW-H16223JV
ECW-H8223HA
ECW-H8223JV
ECW-HA3C223J
ECW-U1H223JB5
ECW-U2223V16
ECW-U2223V16 LOT3000
ECW-U4223V17
ECW-U4223V17 LOT2000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
ケースの高さ
(mm)
ケースの長さ
(mm)
ケースの幅
(mm)
リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 用途

593円

1個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%16V-1206(3216メトリック)-55~125硫化ポリフェニレン(PPS)、金属皮膜-スタック式0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.039インチ(1.00mm)---------ECH-U(B)カットテープばら-

628円

1個あり

4日目

表面実装0.022µF±2%50V-1210(3225メトリック)-55~125硫化ポリフェニレン(PPS)、金属皮膜-スタック式0.126インチ長さx0.098インチ幅(3.20mmx2.50mm)0.063インチ(1.60mm)---------ECH-U(B)カットテープばら-

635円

1個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%50V-1210(3225メトリック)-55~125硫化ポリフェニレン(PPS)、金属皮膜-スタック式0.126インチ長さx0.098インチ幅(3.20mmx2.50mm)0.063インチ(1.60mm)---------ECH-U(B)カットテープばら-

32円

2,000個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%50V-1210(3225メトリック)-55~125硫化ポリフェニレン(PPS)、金属皮膜-スタック式0.126インチ長さx0.098インチ幅(3.20mmx2.50mm)0.063インチ(1.60mm)---------ECH-U(B)リールリール-

48円

2,000個あり

4日目

表面実装0.022µF±2%100V-1913(4833メートル法)-55~105硫化ポリフェニレン(PPS)、金属皮膜-スタック式0.189インチ長さx0.130インチ幅(4.80mmx3.30mm)0.102インチ(2.60mm)-はんだパッド------1913(4833メートル法)ECH-U(C)テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)汎用
-

101円

10個あり

1日目

スルーホール0.022µF-1kV------10mm-105-40-15.5mm---ECQE(F)ばらばら-
-

630円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-1kV------7.5mm-105-4022.5mm15.5mm7.5mm--ECQE(F)リールばら-
-

627円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-100V------12.5mm-105-40-21mm7mm--ECQE(F)ばらばら-

494円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%250V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.311インチ長さx0.169インチ幅(7.90mmx4.30mm)0.323インチ(8.20mm)0.197インチ(5.00mm)--------ECQ-E(B)ばらばら-

48円

25個あり

1日目

スルーホール0.022µF±5%250V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.406インチ長さx0.173インチ幅(10.30mmx4.40mm)0.335インチ(8.50mm)0.295インチ(7.50mm)--------ECQ-E(F)ばらばら-

485円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±10%250V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.311インチ長さx0.169インチ幅(7.90mmx4.30mm)0.323インチ(8.20mm)0.197インチ(5.00mm)--------ECQ-E(B)ばらばら-

464円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±10%250V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.406インチ長さx0.173インチ幅(10.30mmx4.40mm)0.335インチ(8.50mm)0.295インチ(7.50mm)--------ECQ-E(F)ばらばら-
-

490円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-250V------5mm-105-4012.5mm10.3mm4.4mm--ECQE(B)リールばら-
-

474円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-250V------10mm-105-40-10.3mm---ECQE(B)ばらばら-

497円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%400V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.406インチ長さx0.189インチ幅(10.30mmx4.80mm)0.350インチ(8.90mm)0.295インチ(7.50mm)--------ECQ-E(F)ばらばら-

137円

5個あり

1日目

スルーホール0.022µF±10%400V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.406インチ長さx0.189インチ幅(10.30mmx4.80mm)0.331インチ(8.40mm)0.295インチ(7.50mm)--------ECQ-E(F)ばらばら-

61円

25個あり

1日目

スルーホール0.022µF±5%630V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.472インチ長さx0.209インチ幅(12.00mmx5.30mm)0.453インチ(11.50mm)0.394インチ(10.00mm)--------ECQ-E(F)ばらばら-

144円

5個あり

1日目

スルーホール0.022µF±10%630V-ラジアル-40~105ポリエステル、金属皮膜0.472インチ長さx0.209インチ幅(12.00mmx5.30mm)0.453インチ(11.50mm)0.394インチ(10.00mm)--------ECQ-E(F)ばらばら-
-

534円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-630V------7.5mm-105-4015.5mm12mm5.3mm--ECQE(B)リールばら-
-

528円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-630V------10mm-105-40-12mm---ECQE(B)ばらばら-
-

528円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-630V------5mm-105-40-12mm---ECQE(B)ばらばら-
-

480円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±10%400V-ラジアル-40~85ポリエステル0.669インチ長さx0.295インチ幅(17.00mmx7.50mm)0.650インチ(16.50mm)0.492インチ(12.50mm)--------ECQ-Mばらばら-
-

537円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF--250V-----12.5mm-100-405mm15mm11.5mm--ECQU(L)ばらばら-
-

525円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF--250V-----12.5mm-100-405mm15mm11.5mm--ECQU(L)ばらばら-

77円

10個あり

1日目

スルーホール0.022µF±20%-275Vラジアル-40~100ポリエステル、金属皮膜0.591インチ長さx0.197インチ幅(15.00mmx5.00mm)0.472インチ(12.00mm)0.492インチ(12.50mm)--------ECQ-ULばらばら-
-

528円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF--250V-----12.5mm---5mm15mm11.5mm--ECQU(L)ばらばら-

139円

5個あり

1日目

スルーホール0.022µF±20%-300Vラジアル-40~100ポリエステル、金属皮膜0.591インチ長さx0.197インチ幅(15.00mmx5.00mm)0.472インチ(12.00mm)0.492インチ(12.50mm)--------ECQ-UGばらばら-

672円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±3%400V-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.492インチ長さx0.228インチ幅(12.50mmx5.80mm)0.398インチ(10.10mm)0.394インチ(10.00mm)--------ECW-F(L)ばらばら-

643円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%400V-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.492インチ長さx0.228インチ幅(12.50mmx5.80mm)0.398インチ(10.10mm)0.394インチ(10.00mm)--------ECW-F(L)ばらばら-

670円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±3%630V-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.492インチ長さx0.244インチ幅(12.50mmx6.20mm)0.413インチ(10.50mm)0.394インチ(10.00mm)--------ECW-F(L)ばらばら-

659円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%630V-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.492インチ長さx0.244インチ幅(12.50mmx6.20mm)0.413インチ(10.50mm)0.394インチ(10.00mm)--------ECW-F(L)ばらばら-

684円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%1250V(1.25kV)-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.906インチ長さx0.335インチ幅(23.00mmx8.50mm)0.709インチ(18.00mm)0.787インチ(20.00mm)--------ECW-H(V)ばらばら-
-

685円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-1.25kV------15mm-105-4021.5mm23mm8.5mm--ECWH(V)ばらばら-

753円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%1600V(1.6kV)-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.102インチ長さx0.374インチ幅(28.00mmx9.50mm)0.768インチ(19.50mm)0.984インチ(25.00mm)--------ECW-H(V)ばらばら-

590円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±3%800V-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.618インチ長さx0.280インチ幅(15.70mmx7.10mm)0.512インチ(13.00mm)0.492インチ(12.50mm)--------ECW-H(A)ばらばら-
-

598円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF-800V------15mm---14.5mm18mm7.5mm--ECWH(V)ばらばら-
-

609円

1個あり

4日目

スルーホール0.022µF±5%1600V(1.6kV)-ラジアル-40~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.811インチ長さx0.358インチ幅(20.60mmx9.10mm)0.591インチ(15.00mm)0.689インチ(17.50mm)--------ECW-H(A)ばらばら-
-

567円

1個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%50V-1210(3225メトリック)-55~105ポリエステル、ポリエチレンナフタレート(PEN)、金属皮膜-スタック式0.126インチ長さx0.098インチ幅(3.20mmx2.50mm)0.063インチ(1.60mm)---------ECW-U(B)カットテープばら-

658円

1個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%250V-1913(4833メトリック)-55~85ポリエステル、ポリエチレンナフタレート(PEN)、金属皮膜-スタック式0.189インチ長さx0.130インチ幅(4.80mmx3.30mm)0.091インチ(2.30mm)---------ECW-U(V16)カットテープばら-

47円

3,000個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%250V-1913(4833メトリック)-55~85ポリエステル、ポリエチレンナフタレート(PEN)、金属皮膜-スタック式0.189インチ長さx0.130インチ幅(4.80mmx3.30mm)0.091インチ(2.30mm)---------ECW-U(V16)リールリール-

648円

1個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%400V-2416(6041メトリック)-55~85ポリエステル、ポリエチレンナフタレート(PEN)、金属皮膜-スタック式0.236インチ長さx0.161インチ幅(6.00mmx4.10mm)0.134インチ(3.40mm)---------ECW-UC(V17)カットテープばら-

44円

2,000個あり

4日目

表面実装0.022µF±5%400V-2416(6041メトリック)-55~85ポリエステル、ポリエチレンナフタレート(PEN)、金属皮膜-スタック式0.236インチ長さx0.161インチ幅(6.00mmx4.10mm)0.134インチ(3.40mm)---------ECW-UC(V17)リールリール-

Loading...

  1. 1

【PANASONIC】 フィルムコンデンサのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 試作基板の製作2018/04/01
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    パナのフィルムコンは比較的安価で、品質も良いのでよく使います。小さいものは10個単位になり少し余るが仕方ない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)