【ニチコン】 フィルムコンデンサ

【ニチコン】  フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
12円~
通常出荷日:
1日目~

プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ

型番

350 の型番候補があります候補を表示

型番
EEC2E106HQA405
EEC2E126HQA406
EEC2E156HQA407
EEC2E205HQA401
EEC2E206HQA415
EEC2E256HQA415
EEC2E305HQA401
EEC2E306HQA415
EEC2E405HQA401
EEC2E505HQA402
EEC2E506HQA431
EEC2E605HQA402
EEC2E705HQA403
EEC2E805HQA404
EEC2G105HQA401
EEC2G106HQA415
EEC2G126HQA415
EEC2G156HQA416
EEC2G205HQA402
EEC2G206HQA431
EEC2G305HQA403
EEC2G405HQA405
EEC2G505HQA406
EEC2G605HQA407
EEC2G705HQA407
EEC2G805HQA415
EXH2E106HRPT
EXH2E126HRPT
EXH2E605HRPT
EXH2E705HRPT
EXH2E805HRPT
EXH2E905HRPT
QAK2E105KTP
QAK2E106KTP
QAK2E155KTP
QAK2E225KTP
QAK2E335KTP
QAK2E474KTP
QAK2E475KTP
QAK2E684KTP
QAK2E685KTP
QAK2G155KTP
QAK2G225KTP
QAK2G334KTP
QAK2G335KTP
QAK2G474KTP
QAK2G475KTP
QAK2G684KTP
QAK2J104KTP
QAK2J105KTP
QAK2J154KTP
QAK2J155KTP
QAK2J224KTP
QAK2J225KTP
QAK2J334KTP
QAK2J335KTP
QAK2J474KTP
QAK2J684KTP
QAP2E105KRP
QAP2E106KRP
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ ケースの幅 リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 用途

1,989円

1個あり

4日目

シャーシマウント10µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.768インチ幅(37.00mmx19.50mm)1.339インチ(34.00mm)---------EECばらばら-

2,264円

1個あり

4日目

シャーシマウント12µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.847インチ幅(37.00mmx21.50mm)1.417インチ(36.00mm)---------EECばらばら-

2,538円

1個あり

4日目

シャーシマウント15µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.945インチ幅(37.00mmx24.00mm)1.496インチ(38.00mm)---------EECばらばら-

1,496円

1個あり

4日目

シャーシマウント2µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.453インチ幅(37.00mmx11.50mm)1.024インチ(26.00mm)---------EECばらばら-

2,898円

1個あり

4日目

シャーシマウント20µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.024インチ幅(58.00mmx26.00mm)1.614インチ(41.00mm)---------EECばらばら-

2,928円

1個あり

4日目

シャーシマウント25µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.024インチ幅(58.00mmx26.00mm)1.614インチ(41.00mm)---------EECばらばら-

1,488円

1個あり

4日目

シャーシマウント3µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.453インチ幅(37.00mmx11.50mm)1.024インチ(26.00mm)---------EECばらばら-

3,398円

1個あり

4日目

シャーシマウント30µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.024インチ幅(58.00mmx26.00mm)1.614インチ(41.00mm)---------EECばらばら-

1,570円

1個あり

4日目

シャーシマウント4µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.453インチ幅(37.00mmx11.50mm)1.024インチ(26.00mm)---------EECばらばら-

1,695円

1個あり

4日目

シャーシマウント5µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.532インチ幅(37.00mmx13.50mm)1.102インチ(28.00mm)---------EECばらばら-

4,774円

1個あり

4日目

シャーシマウント50µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.339インチ幅(58.00mmx34.00mm)1.969インチ(50.00mm)---------EECばらばら-

1,771円

1個あり

4日目

シャーシマウント6µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.532インチ幅(37.00mmx13.50mm)1.102インチ(28.00mm)---------EECばらばら-

1,761円

1個あり

4日目

シャーシマウント7µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.610インチ幅(37.00mmx15.50mm)1.181インチ(30.00mm)---------EECばらばら-

1,900円

1個あり

4日目

シャーシマウント8µF-5%、+10%-250V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.689インチ幅(37.00mmx17.50mm)1.260インチ(32.00mm)---------EECばらばら-

1,294円

1個あり

4日目

シャーシマウント1µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.453インチ幅(37.00mmx11.50mm)1.024インチ(26.00mm)---------EECばらばら-

2,666円

1個あり

4日目

シャーシマウント10µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.024インチ幅(58.00mmx26.00mm)1.614インチ(41.00mm)---------EECばらばら-

2,834円

1個あり

4日目

シャーシマウント12µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.024インチ幅(58.00mmx26.00mm)1.614インチ(41.00mm)---------EECばらばら-

3,252円

1個あり

4日目

シャーシマウント15µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.181インチ幅(58.00mmx30.00mm)1.772インチ(45.00mm)---------EECばらばら-

1,406円

1個あり

4日目

シャーシマウント2µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.532インチ幅(37.00mmx13.50mm)1.102インチ(28.00mm)---------EECばらばら-

3,362円

1個あり

4日目

シャーシマウント20µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.339インチ幅(58.00mmx34.00mm)1.969インチ(50.00mm)---------EECばらばら-

1,653円

1個あり

4日目

シャーシマウント3µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.610インチ幅(37.00mmx15.50mm)1.181インチ(30.00mm)---------EECばらばら-

1,909円

1個あり

4日目

シャーシマウント4µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.768インチ幅(37.00mmx19.50mm)1.339インチ(34.00mm)---------EECばらばら-

2,050円

1個あり

4日目

シャーシマウント5µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.847インチ幅(37.00mmx21.50mm)1.417インチ(36.00mm)---------EECばらばら-

2,079円

1個あり

4日目

シャーシマウント6µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.945インチ幅(37.00mmx24.00mm)1.496インチ(38.00mm)---------EECばらばら-

2,157円

1個あり

4日目

シャーシマウント7µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.457インチ長さx0.945インチ幅(37.00mmx24.00mm)1.496インチ(38.00mm)---------EECばらばら-

2,566円

1個あり

4日目

シャーシマウント8µF-5%、+10%-400V長方形箱-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆2.284インチ長さx1.024インチ幅(58.00mmx26.00mm)1.614インチ(41.00mm)---------EECばらばら-

1,140円

1個あり

4日目

スルーホール10µF-5%、+10%-250Vラジアル-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.417インチ長さx0.689インチ幅(36.00mmx17.50mm)1.201インチ(30.50mm)1.280インチ(32.50mm)--------EXHばらばら-

1,262円

1個あり

4日目

スルーホール12µF-5%、+10%-250Vラジアル-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.417インチ長さx0.728インチ幅(36.00mmx18.50mm)1.240インチ(31.50mm)1.280インチ(32.50mm)--------EXHばらばら-

896円

1個あり

4日目

スルーホール6µF-5%、+10%-250Vラジアル-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.417インチ長さx0.551インチ幅(36.00mmx14.00mm)1.004インチ(25.50mm)1.280インチ(32.50mm)--------EXHばらばら-

972円

1個あり

4日目

スルーホール7µF-5%、+10%-250Vラジアル-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.417インチ長さx0.571インチ幅(36.00mmx14.50mm)1.083インチ(27.50mm)1.280インチ(32.50mm)--------EXHばらばら-

996円

1個あり

4日目

スルーホール8µF-5%、+10%-250Vラジアル-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.417インチ長さx0.610インチ幅(36.00mmx15.50mm)1.122インチ(28.50mm)1.280インチ(32.50mm)--------EXHばらばら-

1,068円

1個あり

4日目

スルーホール9µF-5%、+10%-250Vラジアル-25~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.417インチ長さx0.650インチ幅(36.00mmx16.50mm)1.161インチ(29.50mm)1.280インチ(32.50mm)--------EXHばらばら-

652円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.610インチ幅x0.236インチ高さx0.906インチ長さ(15.50mmx6.00mmx23.00mm)----------QAKばらばら-

1,300円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.886インチ幅x0.591インチ高さx1.496インチ長さ(22.50mmx15.00mmx38.00mm)----------QAKばらばら-

729円

1個あり

4日目

スルーホール1.5µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.630インチ幅x0.256インチ高さx1.102インチ長さ(16.00mmx6.50mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

736円

1個あり

4日目

スルーホール2.2µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.689インチ幅x0.315インチ高さx1.102インチ長さ(17.50mmx8.00mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

904円

1個あり

4日目

スルーホール3.3µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.748インチ幅x0.315インチ高さx1.299インチ長さ(19.00mmx8.00mmx33.00mm)----------QAKばらばら-

645円

1個あり

4日目

スルーホール0.47µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.472インチ幅x0.157インチ高さx0.906インチ長さ(12.00mmx4.00mmx23.00mm)----------QAKばらばら-

964円

1個あり

4日目

スルーホール4.7µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.846インチ幅x0.413インチ高さx1.299インチ長さ(21.50mmx10.50mmx33.00mm)----------QAKばらばら-

608円

1個あり

4日目

スルーホール0.68µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.512インチ幅x0.217インチ高さx0.906インチ長さ(13.00mmx5.50mmx23.00mm)----------QAKばらばら-

1,083円

1個あり

4日目

スルーホール6.8µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.886インチ幅x0.472インチ高さx1.496インチ長さ(22.50mmx12.00mmx38.00mm)----------QAKばらばら-

888円

1個あり

4日目

スルーホール1.5µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.886インチ幅x0.453インチ高さx1.102インチ長さ(22.50mmx11.50mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

972円

1個あり

4日目

スルーホール2.2µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.906インチ幅x0.472インチ高さx1.299インチ長さ(23.00mmx12.00mmx33.00mm)----------QAKばらばら-

628円

1個あり

4日目

スルーホール0.33µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.610インチ幅x0.236インチ高さx0.906インチ長さ(15.50mmx6.00mmx23.00mm)----------QAKばらばら-

1,129円

1個あり

4日目

スルーホール3.3µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜1.043インチ幅x0.610インチ高さx1.299インチ長さ(26.50mmx15.50mmx33.00mm)----------QAKばらばら-

686円

1個あり

4日目

スルーホール0.47µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.669インチ幅x0.295インチ高さx0.906インチ長さ(17.00mmx7.50mmx23.00mm)----------QAKばらばら-

1,372円

1個あり

4日目

スルーホール4.7µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜1.102インチ幅x0.699インチ高さx1.535インチ長さ(28.00mmx17.00mmx39.00mm)----------QAKばらばら-

752円

1個あり

4日目

スルーホール0.68µF±10%400V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.669インチ幅x0.295インチ高さx1.102インチ長さ(17.00mmx7.50mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

636円

1個あり

4日目

スルーホール0.1µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.492インチ幅x0.177インチ高さx1.102インチ長さ(12.50mmx4.50mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

1,007円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.866インチ幅x0.433インチ高さx1.732インチ長さ(22.00mmx11.00mmx44.00mm)----------QAKばらばら-

668円

1個あり

4日目

スルーホール0.15µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.551インチ幅x0.236インチ高さx1.102インチ長さ(14.00mmx6.00mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

1,175円

1個あり

4日目

スルーホール1.5µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.984インチ幅x0.571インチ高さx1.732インチ長さ(25.00mmx14.50mmx44.00mm)----------QAKばらばら-

718円

1個あり

4日目

スルーホール0.22µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.650インチ幅x0.276インチ高さx1.102インチ長さ(16.50mmx7.00mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

1,314円

1個あり

4日目

スルーホール2.2µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜1.083インチ幅x0.650インチ高さx1.969インチ長さ(27.50mmx16.50mmx50.00mm)----------QAKばらばら-

722円

1個あり

4日目

スルーホール0.33µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.728インチ幅x0.354インチ高さx1.102インチ長さ(18.50mmx9.00mmx28.00mm)----------QAKばらばら-

1,650円

1個あり

4日目

スルーホール3.3µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜1.240インチ幅x0.827インチ高さx1.969インチ長さ(31.50mmx21.00mmx50.00mm)----------QAKばらばら-

838円

1個あり

4日目

スルーホール0.47µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.748インチ幅x0.374インチ高さx1.299インチ長さ(19.00mmx9.50mmx33.00mm)----------QAKばらばら-

901円

1個あり

4日目

スルーホール0.68µF±10%630V-アキシャル-40~85ポリエステル、金属皮膜0.827インチ幅x0.394インチ高さx1.496インチ長さ(21.00mmx10.00mmx38.00mm)----------QAKばらばら-

678円

1個あり

4日目

スルーホール1µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.638インチ幅x0.315インチ厚さx1.181インチ長さ(16.20mmx8.00mmx30.00mm)----------QAPばらばら-

1,321円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±10%250V-アキシャル-40~85ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.095インチ幅x0.713インチ厚さx2.047インチ長さ(27.80mmx18.10mmx52.00mm)----------QAPばらばら-

Loading...

【ニチコン】 フィルムコンデンサのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 海外製品(小型コンプレッサー)の修理2019/02/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    代理店に問い合わせをしたところ、本製品は、数十個単位での手配となり取り寄せと言われ、修理のため個数は1個しか必要ではなく困っていた。ひょっとしたら有るかもしれなとモータ起動コンデンサー探した所、貴社にあってびっくりそれもニチコンとパナソニックで容量があまり重ならないであったため、今回は400V 7μFをニチコン、4μFをパナソニックで手配、使用したのはニチコンの7μFを結果的には試用、海外製品であるが無事修理完了できた。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格・品質・納期共に満足です。
    梱包も丁寧でした。
    また使いたいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    品質、価格ともに満足できましたが、納期がちょっとかかるので、★4つです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)