【京セラ】 フィルムコンデンサ

【京セラ】  フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
35円~
通常出荷日:
1日目~

プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ

型番

286 の型番候補があります候補を表示

型番
02013J0R1BBSTR
02013J0R2ABSTR
02013J0R2PBSTR
02013J0R3ABSTR
02013J0R4PBSTR
02013J0R8BBSTR
02013J0R8PBSTR
02013J0R9PBSTR
02013J1R6ABSTR
02013J3R9BBSTR
02015J0R1PBSTR
02015J0R4PBSTR
0201YJ3R0BBSTR
0201ZK100FBSTR
04021J1R8BBSTR
04023J0R1ABSTR
04023J0R2ABSTR
04023J0R3ABSTR
04023J0R3BBSTR
04023J0R3BBWTR
04023J0R3PBSTR LOT5000
04023J0R4ABSTR
04023J0R5ABSTR
04023J0R7BBSTR
04023J0R8ABSTR
04023J0R9ABSTR
04023J0R9PBSTR
04023J1R0BBSTR
04023J1R0PBSTR
04023J1R3PBWTR
04023J1R5ABSTR LOT5000
04023J1R5BBSTR
04023J1R6PBSTR
04023J1R8ABSTR/500
04023J1R8BBSTR
04023J2R1ABSTR
04023J2R2ABSTR
04023J2R2BBWTR
04023J2R4QBSTR
04023J2R5QBSTR
04023J2R7ABSTR
04023J3R0ABSTR
04023J3R0BBWTR
04023J3R9ABSTR
04023J4R2BBSTR
04023J4R3ABSTR
04023J4R7ABSTR
04023J5R6BBWTR
04023J6R2BBSTR
04023J6R8BBWTR
04023J7R5BBSTR
04023J8R2BBSTR
04023J8R2BBWTR
04023J100FBSTR
04023J120FBSTR
04023JR65PBWTR
04023K130FBSTR
04023K150FBSTR
04023K160FBWTR
04023K180FBSTR
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
ケースの高さ ケースの長さ ケースの幅 リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途
-

276円

1個あり

4日目

表面実装0.1pF0.1 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装0.2pF0.05 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

256円

1個あり

4日目

表面実装0.2pF0.02 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装0.3pF0.05 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

258円

1個あり

4日目

表面実装0.4pF0.02 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

276円

1個あり

4日目

表面実装0.8pF0.1 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

258円

1個あり

4日目

表面実装0.8pF0.02 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

256円

1個あり

4日目

表面実装0.9pF0.02 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装1.6pF0.05 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

276円

1個あり

4日目

表面実装3.9pF0.1 pF25VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

256円

1個あり

4日目

表面実装0.1pF0.02 pF50VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

256円

1個あり

4日目

表面実装0.4pF0.02 pF50VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

276円

1個あり

4日目

表面実装2pF0.1 pF16VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装10pF-10VDC-0201(0603metric)------125-550.23mm0.6mm0.3mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装1.8pF0.1 pF100VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装0.1pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

109円

10個あり

1日目

表面実装0.2pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装0.3pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装0.3pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

277円

1個あり

4日目

表面実装0.3pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--

82円

5,000個あり

4日目

表面実装0.3pF0.02 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールリール--
-

109円

10個あり

1日目

表面実装0.4pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

334円

1個あり

4日目

表面実装0.5pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装0.7pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

304円

1個あり

4日目

表面実装0.8pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

334円

1個あり

4日目

表面実装0.9pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

334円

1個あり

4日目

表面実装0.9pF0.02 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装1pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

334円

1個あり

4日目

表面実装1pF0.02 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

256円

1個あり

4日目

表面実装1.3pF0.02 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--

35円

5,000個

4日目

表面実装1.5pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールリール--
-

260円

1個あり

4日目

表面実装1.5pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

293円

1個あり

4日目

表面実装1.6pF0.02 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装1.8pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装1.8pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装2.1pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

334円

1個あり

4日目

表面実装2.2pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装2.2pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

472円

1個あり

4日目

表面実装2.4pF0.03 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

472円

1個あり

4日目

表面実装2.5pF0.03 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装2.7pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装3pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装3pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装3.9pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装4.2pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装4.3pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装4.7pF0.05 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

277円

1個あり

4日目

表面実装5.6pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装6.2pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

361円

1個あり

4日目

表面実装6.8pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

277円

1個あり

4日目

表面実装7.5pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

277円

1個あり

4日目

表面実装8.2pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

273円

1個あり

4日目

表面実装8.2pF0.1 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装1pF-25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装12pF-25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

329円

1個あり

4日目

表面実装0.65pF0.02 pF25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装13pF-25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装15pF-25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装16pF-25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--
-

278円

1個あり

4日目

表面実装18pF-25VDC-0402(1005metric)------125-550.4mm1mm0.5mm--Accu-F,Accu-Pリールばら--

Loading...

【京セラ】 フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)