【ニチコン】 タンタル電解コンデンサ

【ニチコン】  タンタル電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
13円~
通常出荷日:
1日目~

小型・大容量、各種サイズチップ品

型番

78 の型番候補があります候補を表示

型番
F720J108MMC
F920G225MPA
F920J226MPA
F920J476MBA
F921A335MPA
F921D105MAA
F921V334MAA
F930G107MAA
F930G337MCC LOT500
F930J107MCC
F930J336MAA
F930J337MNC
F930J475MAA
F930J476MBA
F930J476MBA LOT2000
F930J686MBA
F931A226MBA
F931A226MBA LOT2000
F931A335MAA
F931A476MCC
F931C106MBA
F931C336KBA
F931C336MCC
F931C476MNC
F931D226MCC
F931D335MAA
F931D336MCC
F931E105MAA
F931E225MAA
F931E226MNC
F931E335MBA
F931E475MBA
F931V105KAA
F931V155MAA
F931V225MBA
F950G107KSAAQ2
F950G337MBAAQ2
F950G337MTAAM1Q2
F950J107KBAAQ2
F950J107MAAAM1Q2
F950J107MAAAQ2
F950J107MTAAQ2
F950J227KBAAQ2
F950J686MAAAQ2
F951A107MBAAQ2
F951A107MTAAQ2
F951A226KQAAQ2
F951A336KSAAQ2
F951A336MQAAQ2
F951A476KBAAQ2
F951A476KTAAQ2
F951C106KAAAQ2
F951C106KQAAQ2
F951C156MSAAQ2
F951C226KQAAQ2
F951C226KSAAQ2
F951C226MTAAQ2 LOT2500
F951C475MRAAQ2
F951C475MRAAQ2 LOT3000
F951D106KAAAQ2
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
静電容量 静電容量許容差
(%)
定格電圧
(V)
パッケージタイプ サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿

1,102円

1個あり

4日目

1000µF±20%6.3V2824(7260メトリック)0.283インチ長さx0.236インチ幅(7.20mmx6.00mm)0.079インチ(2.00mm)-F72Frameless™カットテープばら

485円

1個あり

4日目

2.2µF±20%4V0805(2012メトリック)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.047インチ(1.20mm)-F92カットテープばら

598円

1個

1日目

22µF±20%6.3V0805(2012メトリック)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.047インチ(1.20mm)----

678円

1個

1日目

47µF±20%6.3V1210(3528メトリック)0.134インチ長さx0.110インチ幅(3.40mmx2.80mm)0.047インチ(1.20mm)-F92カットテープばら

599円

1個

1日目

3.3µF±20%10V0805(2012メトリック)0.079インチ長さx0.049インチ幅(2.00mmx1.25mm)0.047インチ(1.20mm)-F92カットテープばら

450円

1個

1日目

1µF±20%20V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.047インチ(1.20mm)-F92カットテープばら

527円

1個あり

4日目

0.33µF±20%35V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.047インチ(1.20mm)-F92カットテープばら

565円

1個あり

4日目

100µF±20%4V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

71円

500個あり

4日目

330µF±20%4V2312(6032メトリック)0.236インチ長さx0.126インチ幅(6.00mmx3.20mm)0.106インチ(2.70mm)-F93リールリール

617円

1個

1日目

100µF±20%6.3V2312(6032メトリック)0.236インチ長さx0.126インチ幅(6.00mmx3.20mm)0.106インチ(2.70mm)-F93カットテープばら

547円

1個

1日目

33µF±20%6.3V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

665円

1個

1日目

330µF±20%6.3V2917(7343メトリック)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.118インチ(3.00mm)-F93カットテープばら

480円

1個

4日目

4.7µF±20%6.3V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

537円

1個あり

4日目

47µF±20%6.3V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93カットテープばら

14円

2,000個あり

4日目

47µF±20%6.3V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93リールリール

559円

1個

1日目

68µF±20%6.3V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)----

516円

1個あり

4日目

22µF±20%10V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93カットテープばら

13円

2,000個あり

4日目

22µF±20%10V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93リールリール

480円

1個あり

4日目

3.3µF±20%10V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

643円

1個

1日目

47µF±20%10V2312(6032メトリック)0.236インチ長さx0.126インチ幅(6.00mmx3.20mm)0.106インチ(2.70mm)-F93カットテープばら

731円

1個

1日目

10µF±20%16V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)--カットテープばら

660円

1個

1日目

33µF±10%16V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93カットテープばら

654円

1個

1日目

33µF±20%16V2312(6032メトリック)0.236インチ長さx0.126インチ幅(6.00mmx3.20mm)0.106インチ(2.70mm)-F93カットテープばら

649円

1個

1日目

47µF±20%16V2917(7343メトリック)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.118インチ(3.00mm)-F93カットテープばら

618円

1個あり

4日目

22µF±20%20V2312(6032メトリック)0.236インチ長さx0.126インチ幅(6.00mmx3.20mm)0.106インチ(2.70mm)-F93カットテープばら

584円

1個

1日目

3.3µF±20%20V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

669円

1個

1日目

33µF±20%20V2312(6032メトリック)0.236インチ長さx0.126インチ幅(6.00mmx3.20mm)0.106インチ(2.70mm)-F93カットテープばら

592円

1個

1日目

1.0µF±20%25V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)----

587円

1個

1日目

2.2µF±20%25V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

660円

1個あり

4日目

22µF±20%25V2917(7343メトリック)0.287インチ長さx0.169インチ幅(7.30mmx4.30mm)0.118インチ(3.00mm)-F93カットテープばら

577円

1個

1日目

3.3µF±20%25V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93カットテープばら

626円

1個

1日目

4.7µF±20%25V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)--カットテープばら

574円

1個

1日目

1µF±10%35V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

499円

1個あり

4日目

1.5µF±20%35V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.071インチ(1.80mm)-F93カットテープばら

578円

1個

1日目

2.2µF±20%35V1411(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.083インチ(2.10mm)-F93カットテープばら

643円

1個あり

4日目

100µF±10%4V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

790円

1個あり

4日目

330µF±20%4V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.079インチ(2.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

743円

1個

1日目

330µF±20%4V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.106インチ幅(3.50mmx2.70mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

690円

1個あり

4日目

100µF±10%6.3V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.079インチ(2.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

643円

1個あり

4日目

100µF±20%6.3V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.067インチ幅(3.20mmx1.70mm)0.063インチ(1.60mm)-F95Frameless™カットテープばら

808円

1個

1日目

100µF±20%6.3V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.067インチ幅(3.20mmx1.70mm)0.063インチ(1.60mm)--カットテープばら

638円

1個あり

4日目

100µF±20%6.3V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.106インチ幅(3.50mmx2.70mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

772円

1個あり

4日目

220µF±10%6.3V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.079インチ(2.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

628円

1個あり

4日目

68µF±20%6.3V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.067インチ幅(3.20mmx1.70mm)0.063インチ(1.60mm)-F95Frameless™カットテープばら

689円

1個

1日目

100µF±20%10V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.079インチ(2.00mm)--カットテープばら

688円

1個あり

4日目

100µF±20%10V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.106インチ幅(3.50mmx2.70mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

594円

1個あり

4日目

22µF±10%10V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.039インチ(1.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

626円

1個あり

4日目

33µF±10%10V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

616円

1個あり

4日目

33µF±20%10V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.039インチ(1.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

629円

1個あり

4日目

47µF±10%10V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.110インチ幅(3.50mmx2.80mm)0.079インチ(2.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

625円

1個あり

4日目

47µF±10%10V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.106インチ幅(3.50mmx2.70mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

625円

1個あり

4日目

10µF±10%16V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.067インチ幅(3.20mmx1.70mm)0.063インチ(1.60mm)-F95Frameless™カットテープばら

596円

1個あり

4日目

10µF±10%16V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.039インチ(1.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

630円

1個あり

4日目

15µF±20%16V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

616円

1個あり

4日目

22µF±10%16V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.039インチ(1.00mm)-F95Frameless™カットテープばら

634円

1個あり

4日目

22µF±10%16V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.063インチ幅(3.20mmx1.60mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™カットテープばら

37円

2,500個

4日目

22µF±20%16V1210(3528メトリック)0.138インチ長さx0.106インチ幅(3.50mmx2.70mm)0.047インチ(1.20mm)-F95Frameless™リールリール

609円

1個あり

4日目

4.7µF±20%16V0805(2012メトリック)0.087インチ長さx0.049インチ幅(2.20mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)-F95Frameless™カットテープばら

32円

3,000個あり

4日目

4.7µF±20%16V0805(2012メトリック)0.087インチ長さx0.049インチ幅(2.20mmx1.25mm)0.026インチ(0.65mm)-F95Frameless™リールリール

622円

1個あり

4日目

10µF±10%20V1206(3216メトリック)0.126インチ長さx0.067インチ幅(3.20mmx1.70mm)0.063インチ(1.60mm)-F95Frameless™カットテープばら

Loading...

基本情報

実装タイプ 表面実装

【ニチコン】 タンタル電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)