【日本ケミコン】 セラミックコンデンサ

【日本ケミコン】  セラミックコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
33円~
通常出荷日:
1日目~

セラミックスを原料としたチップ品、リード品等 各種サイズ/実装タイプのセラミックコンデンサ

型番

167 の型番候補があります候補を表示

型番
KCD101E685M80A0B00
KHC201E225M76N0T00
KHC500E106Z55R0T00
KHC500E226Z76R0T00
KHD101E105M43A0B00
KHD101E106M80A0B00
KHD101E107M99C0B00
KHD101E475M55A0B00
KHD250E107M80A0B00
KHD250E477M99C0B00
KHD251E106M99C0B00
KHD500E106M55A0B00
KHD500E107M90C0B00
KHD500E156M55A0B00
KHD500E227M99C0B00
KHD500E476M90C0B00
KTD101B107M99A0B00
KTD101B156M80A0B00
KTD101B226M90A0B00
KTD101B336M90A0B00
KTD101B476M99A0B00
KTD101B686M99A0B00 LOT10
KTD250B106M43A0B00
KTD251B105M55A0T00
KTD251B105M55A0T00 LOT2000
KTD251B106M99A0B00
KTD251B155M55A0T00
KTD251B155M55A0T00 LOT2000
KTD251B156M99A0B00 LOT10
KTD251B225M76A0T00
KTD251B225M76A0T00 LOT1000
KTD251B225M80A0B00 LOT10
KTD251B335M90A0B00 LOT10
KTD251B685M99A0B00
KTD500B107M90A0B00
KTD500B157M99A0B00 LOT10
KTD500B227M99A0B00
KTD500B686M90A0B00
KTD501B105M76A0T00
KTD501B105M76A0T00 LOT1500
KTD501B125M76A0T00
KTD501B474M55A0T00
KTD501B474M55A0T00 LOT2000
KTD501B564M55A0T00
KTD501B684M76A0T00
KTD501B684M76A0T00 LOT1500
KTF251B684M43NLT00
KTF501B474M55NLT00
KTF501B474M55NLT00 LOT800
KTF501B564M55NLT00
KTF501B564M55NLT00 LOT800
KTJ101B106M55BFT00
KTJ101B106M55BFT00 LOT2000
KTJ101B156M76BFT00
KTJ101B475M55AFT00
KTJ101B475M55AFT00 LOT400
KTJ101B685M55BFT00
KTJ101B685M76AFT00
KTJ101B685M76AFT00 LOT1200
KTJ250B107M76BFT00
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ 実装タイプ 静電容量 静電容量許容誤差 パッケージタイプ 定格電圧
(V)
動作温度
(℃)
温度係数 サイズ/寸法 厚さ(最大) リード間隔 アプリケーション 最低動作温度
(℃)
最高動作温度
(℃)
特長 メーカー荷姿 販売荷姿 高さ - 座高(最大) リード形態
-

2,417円

1個あり

4日目

KCDスルーホール0.022µF±20%-100V----10mm--55125-ばらばら--
-

1,068円

1個あり

4日目

--2.2µF±20%-200V-------55125-リールばら--
-

899円

1個あり

4日目

-表面実装10µF-20%、+80%-50V-------55125-リールばら--
-

1,208円

1個あり

4日目

-表面実装22µF-20%、+80%-50V-------55125-リールばら--
-

827円

1個あり

4日目

THDスルーホール1.0µF±20%ラジアル100V-55~125-0.256インチ 長さ x 0.138インチ 幅(6.50mm x 3.50mm)-0.197インチ(5.00mm)--------
-

2,208円

1個あり

4日目

THDスルーホール10µF±20%ラジアル100V-55~125-0.531インチ 長さ x 0.197インチ 幅(13.50mm x 5.00mm)-0.394インチ(10.00mm)--------
-

7,030円

1個あり

4日目

-スルーホール100µF±20%-100V----25mm--55125-ばらばら--
-

1,065円

1個あり

4日目

THDスルーホール4.7µF±20%ラジアル100V-55~125-0.295インチ 長さ x 0.157インチ 幅(7.50mm x 4.00mm)-0.197インチ(5.00mm)--------
-

3,636円

1個あり

4日目

THDスルーホール100µF±20%ラジアル25V-55~125-0.531インチ 長さ x 0.217インチ 幅(13.50mm x 5.50mm)-0.394インチ(10.00mm)--------
-

9,416円

1個あり

4日目

THDスルーホール470µF±20%ラジアル25V-55~125-1.122インチ 長さ x 0.295インチ 幅(28.50mm x 7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)--------
-

3,953円

1個あり

4日目

THDスルーホール10µF±20%ラジアル--55~125-1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)--------
-

1,034円

1個あり

4日目

THDスルーホール10µF±20%ラジアル50V-55~125-0.295インチ 長さ x 0.157インチ 幅(7.50mm x 4.00mm)-0.197インチ(5.00mm)--------
-

5,494円

1個あり

4日目

--100µF±20%-50V-------55125-ばらばら--
-

1,158円

1個あり

4日目

THDスルーホール15µF±20%ラジアル--55~125-0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)--------
-

7,818円

1個あり

4日目

THDスルーホール220µF±20%ラジアル--55~125-1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)----ばらばら--
-

3,538円

1個あり

4日目

THDスルーホール47µF±20%ラジアル--55~125-0.886インチ長さx0.236インチ幅(22.50mmx6.00mm)-0.787インチ(20.00mm)--------
-

4,799円

1個あり

4日目

NTDスルーホール100µF±20%ラジアル100V-55~125X7R1.122インチ長さx0.354インチ幅(28.50mmx9.00mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

1,838円

1個あり

4日目

NTDスルーホール15µF±20%ラジアル100V-55~125X7R0.532インチ長さx0.236インチ幅(13.50mmx6.00mm)-0.394インチ(10.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.591インチ(15.00mm)ストレート

2,999円

1個あり

4日目

NTDスルーホール22µF±20%ラジアル100V-55~125X7R0.886インチ長さx0.236インチ幅(22.50mmx6.00mm)-0.787インチ(20.00mm)SMPSフィルタリング---バルクバルク0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

2,621円

2個

1日目

NTDスルーホール33µF±20%ラジアル100V-55~125X7R0.886インチ長さx0.236インチ幅(22.50mmx6.00mm)-0.787インチ(20.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.787インチ(20.00mm)ストレート

3,648円

1個あり

4日目

NTDスルーホール47µF±20%ラジアル100V-55~125X7R1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---バルクバルク0.787インチ(20.00mm)ストレート

3,228円

10個あり

4日目

NTDスルーホール68µF±20%ラジアル100V-55~125X7R1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

409円

1個あり

4日目

NTDスルーホール10µF±20%ラジアル25V-55~125-0.256インチ長さx0.157インチ幅(6.50mmx4.00mm)-0.197インチ(5.00mm)----ばらばら--
-

1,083円

5個あり

1日目

NTDスルーホール1µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.354インチ(9.00mm)ストレート
-

100円

2,000個あり

4日目

NTDスルーホール1µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---つづら折りばら0.354インチ(9.00mm)ストレート

3,533円

1個あり

4日目

NTDスルーホール10µF±20%ラジアル250V-55~125X7R1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---バルクバルク0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

645円

1個あり

4日目

NTDスルーホール1.5µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.354インチ(9.00mm)ストレート

109円

2,000個あり

4日目

NTDスルーホール1.5µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)0.354インチ(9.00mm)ストレート
-

3,047円

10個あり

4日目

NTDスルーホール15µF±20%ラジアル250V-55~125X7R1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

780円

1個あり

4日目

NTDスルーホール2.2µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

152円

1,000個あり

4日目

NTDスルーホール2.2µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---リールリール0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

1,057円

10個あり

4日目

NTDスルーホール2.2µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.531インチ長さx0.197インチ幅(13.50mmx5.00mm)-0.394インチ(10.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.591インチ(15.00mm)ストレート
-

1,868円

10個あり

4日目

NTDスルーホール3.3µF±20%ラジアル250V-55~125X7R0.886インチ長さx0.236インチ幅(22.50mmx6.00mm)-0.787インチ(20.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

3,297円

1個あり

4日目

NTDスルーホール6.8µF±20%ラジアル250V-55~125X7R1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.787インチ(20.00mm)ストレート

3,807円

1個あり

4日目

NTDスルーホール100µF±20%ラジアル50V-55~125X7R0.886インチ長さx0.276インチ幅(22.50mmx7.00mm)-0.787インチ(20.00mm)SMPSフィルタリング---バルクバルク0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

3,518円

10個あり

4日目

NTDスルーホール150µF±20%ラジアル50V-55~125X7R1.122インチ長さx0.295インチ幅(28.50mmx7.50mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.787インチ(20.00mm)ストレート

6,495円

1個あり

4日目

NTDスルーホール220µF±20%ラジアル50V-55~125X7R1.122インチ長さx0.394インチ幅(28.50mmx10.00mm)-0.984インチ(25.00mm)SMPSフィルタリング---バルクバルク0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

3,312円

1個あり

4日目

NTDスルーホール68µF±20%ラジアル50V-55~125X7R0.886インチ長さx0.236インチ幅(22.50mmx6.00mm)-0.787インチ(20.00mm)SMPSフィルタリング---ばらばら0.787インチ(20.00mm)ストレート
-

686円

1個あり

4日目

NTDスルーホール1µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

133円

1,500個

4日目

NTDスルーホール1µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---リールリール0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

724円

1個あり

4日目

NTDスルーホール1.2µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

472円

1個あり

4日目

NTDスルーホール0.47µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.354インチ(9.00mm)ストレート
-

88円

2,000個あり

4日目

NTDスルーホール0.47µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---リールリール0.354インチ(9.00mm)ストレート
-

498円

1個あり

4日目

NTDスルーホール0.56µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.295インチ長さx0.177インチ幅(7.50mmx4.50mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.354インチ(9.00mm)ストレート
-

625円

1個あり

4日目

NTDスルーホール0.68µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---カットテープばら0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

124円

1,500個

4日目

NTDスルーホール0.68µF±20%ラジアル500V-55~125X7R0.394インチ長さx0.236インチ幅(10.00mmx6.00mm)-0.197インチ(5.00mm)SMPSフィルタリング---リールリール0.472インチ(12.00mm)ストレート
-

502円

1個あり

4日目

NTF表面実装0.68µF±20%1812(4532メートル法)250V-55~125X7R0.177インチ長さx0.126インチ幅(4.50mmx3.20mm)0.110インチ(2.80mm)-汎用---カットテープ(CT)カットテープ(CT)--

749円

1個あり

4日目

NTF表面実装0.47µF±20%2220(5750メートル法)500V-55~125X7R0.224インチ長さx0.197インチ幅(5.70mmx5.00mm)--汎用---カットテープばら--

161円

800個あり

4日目

NTF表面実装0.47µF±20%2220(5750メートル法)500V-55~125X7R0.224インチ長さx0.197インチ幅(5.70mmx5.00mm)--汎用---リールリール--

790円

1個あり

4日目

NTF表面実装0.56µF±20%2220(5750メートル法)500V-55~125X7R0.224インチ長さx0.197インチ幅(5.70mmx5.00mm)--汎用---カットテープばら--

165円

800個あり

4日目

NTF表面実装0.56µF±20%2220(5750メートル法)500V-55~125X7R0.224インチ長さx0.197インチ幅(5.70mmx5.00mm)--汎用---リールリール--
-

966円

1個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装10µF±20%スタック式SMD、2Jリード100V-55~125-0.209インチ長さx0.236インチ幅(5.30mmx6.00mm)0.217インチ(5.50mm)-----カットテープばら--
-

192円

2,000個

4日目

KTJ、NTJ表面実装10µF±20%スタック式SMD、2Jリード100V-55~125-0.209インチ長さx0.236インチ幅(5.30mmx6.00mm)0.217インチ(5.50mm)-----リールリール--
-

1,372円

1個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装15µF±20%スタック式SMD、2Jリード100V-55~125X7R0.260インチ長さx0.307インチ幅(6.60mmx7.80mm)0.335インチ(8.50mm)-バイパス、デカップリング--低ESL(スタック式)カットテープばら-Jリード
-

652円

1個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装4.7µF±20%SMD、Jリード100V-55~125X7R0.209インチ長さx0.236インチ幅(5.30mmx6.00mm)0.150インチ(3.80mm)-バイパス、デカップリング--低ESLカットテープばら-Jリード
-

147円

400個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装4.7µF±20%SMD、Jリード100V-55~125X7R0.209インチ長さx0.236インチ幅(5.30mmx6.00mm)0.150インチ(3.80mm)-バイパス、デカップリング--低ESLリールリール-Jリード
-

898円

1個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装6.8µF±20%スタック式SMD、2Jリード100V-55~125-0.236インチ長さx0.209インチ幅(6.00mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)-----カットテープばら--
-

962円

1個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装6.8µF±20%SMD、Jリード100V-55~125X7R0.260インチ長さx0.307インチ幅(6.60mmx7.80mm)0.217インチ(5.50mm)-バイパス、デカップリング--低ESLカットテープばら-Jリード
-

268円

1,200個

4日目

KTJ、NTJ表面実装6.8µF±20%SMD、Jリード100V-55~125X7R0.260インチ長さx0.307インチ幅(6.60mmx7.80mm)0.217インチ(5.50mm)-バイパス、デカップリング--低ESLリールリール-Jリード
-

1,572円

1個あり

4日目

KTJ、NTJ表面実装100µF±20%スタック式SMD、2Jリード25V-55~125X7R0.260インチ長さx0.307インチ幅(6.60mmx7.80mm)0.374インチ(9.50mm)-バイパス、デカップリング--低ESL(スタック式)カットテープばら-Jリード

Loading...

【日本ケミコン】 セラミックコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)