【村田製作所】 セラミックコンデンサ【1~10,000個入り】

【村田製作所】 セラミックコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

セラミックスを原料としたチップ品、リード品等。
各種サイズ/実装タイプのセラミックコンデンサ。

型番

7,884 の型番候補があります候補を表示

型番
935121424410
935121424522
93512442S710
93512542F610
93512542H622
93512542S710
935131424310
935131424410
935131424510
935131424522
935131424533
935131424547
935131425610
935131426610
935132424347
935132424410
935132424522
935132424533
935132424547
935132425610
935132426610
935133424310
935133424347
935133424410
935133424510
935133424522
935133424533
935133424547
935133425610
935133426610
935133429733
935142624522
BNX026H01B
DE1B3KX101KA4BN01F
DE1B3KX101KA4BP01F
DE1B3KX101KB4BN01F
DE1B3KX101KB4BP01F
DE1B3KX101KN4AN01F
DE1B3KX101KN4AN01F LOT500
DE1B3KX101KN4AP01F
DE1B3KX101KN4AP01F LOT500
DE1B3KX151KA4BN01F
DE1B3KX151KA4BP01F
DE1B3KX151KB4BN01F
DE1B3KX151KN4AN01F
DE1B3KX151KN4AN01F LOT500
DE1B3KX151KN4AP01F
DE1B3KX151KN4AP01F LOT500
DE1B3KX221KA4BN01F
DE1B3KX221KA4BP01F
DE1B3KX221KB4BN01F
DE1B3KX221KB4BP01F
DE1B3KX221KN4AN01F
DE1B3KX221KN4AN01F LOT500
DE1B3KX221KN4AP01F
DE1B3KX221KN4AP01F LOT500
DE1B3KX331KA4BN01F
DE1B3KX331KA4BP01F
DE1B3KX331KB4BN01F
DE1B3KX331KB4BP01F
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSシリーズ 実装タイプ 静電容量 静電容量許容誤差 パッケージタイプ 定格電圧
(V)
動作温度
(℃)
温度係数 サイズ/寸法 厚さ(最大) リード間隔 アプリケーション 最低動作温度
(℃)
最高動作温度
(℃)
特長 ケースコード(mm) メーカー荷姿 販売荷姿 高さ - 座高(最大) 電圧 - ブレークダウン ESR(等価直列抵抗) ESL(等価直列インダクタンス) リード形態
-

244円

1個あり

4日目

-LPSC-1000pF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.004インチ(0.10mm)-高安定性--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

308円

1個あり

4日目

-LPSC-0.022µF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.004インチ(0.10mm)-高安定性--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

2,195円

1個あり

4日目

-ETSC-1µF±15%1208(3020メートル法)--55~200-0.118インチ長さ×0.079インチ幅(3.00mm×2.00mm)0.010インチ(0.25mm)-ワイヤボンドおよび組み込み--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V100mOhms100pH-
-

1,657円

1個あり

4日目

-EXSC-0.1µF±15%0404(1010メートル法)--55~250-0.039インチ長さ×0.039インチ幅(1.00mm×1.00mm)0.010インチ(0.25mm)-高温--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V100mOhms100pH-
-

1,913円

1個あり

4日目

-EXSC-0.22µF±15%0505(1313メートル法)--55~250-0.049インチ長さ×0.049インチ幅(1.25mm×1.25mm)0.010インチ(0.25mm)-高温--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V100mOhms100pH-
-

3,058円

1個あり

4日目

-EXSC-1µF±15%1208(3020メートル法)--55~250-0.118インチ長さ×0.079インチ幅(3.00mm×2.00mm)0.010インチ(0.25mm)-高温--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V100mOhms100pH-
-

594円

1個

4日目

-HSSC-100pF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

280円

1個あり

4日目

-HSSC-1000pF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

732円

1個あり

4日目

-HSSC-10000pF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

503円

1個あり

4日目

-HSSC-0.022µF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

560円

1個あり

4日目

-HSSC-0.033µF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

811円

1個あり

4日目

-HSSC-0.047µF±15%0402(1005メートル法)--55~150-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

645円

1個あり

4日目

-HSSC-0.1µF±15%0603(1608メートル法)--55~150-0.071インチ長さ×0.043インチ幅(1.80mm×1.10mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

654円

1個あり

4日目

-HSSC-0.1µF±15%0805(2012メートル法)--55~150-0.087インチ長さ×0.055インチ幅(2.20mm×1.40mm)0.016インチ(0.41mm)-高安定性--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

283円

1個あり

4日目

-HTSC-470pF±15%0402(1005メートル法)--55~200-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

355円

1個あり

4日目

-HTSC-1000pF±15%0402(1005メートル法)--55~200-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

634円

1個

4日目

-HTSC-0.022µF±15%0402(1005メートル法)--55~200-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

630円

1個あり

4日目

-HTSC-0.033µF±15%0402(1005メートル法)--55~200-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

935円

1個あり

4日目

-HTSC-0.047µF±15%0402(1005メートル法)--55~200-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

660円

1個あり

4日目

-HTSC-0.1µF±15%0603(1608メートル法)--55~200-0.071インチ長さ×0.043インチ幅(1.80mm×1.10mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

666円

1個あり

4日目

-HTSC-0.1µF±15%0805(2012メートル法)--55~200-0.087インチ長さ×0.055インチ幅(2.20mm×1.40mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

365円

1個あり

4日目

-XTSC-100pF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

365円

1個あり

4日目

-XTSC-470pF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

448円

1個あり

4日目

-XTSC-1000pF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

652円

1個あり

4日目

-XTSC-10000pF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

688円

1個あり

4日目

-XTSC-0.022µF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

832円

1個あり

4日目

-XTSC-0.033µF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

1,009円

1個あり

4日目

-XTSC-0.047µF±15%0402(1005メートル法)--55~250-0.047インチ長さ×0.028インチ幅(1.20mm×0.70mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

962円

1個あり

4日目

-XTSC-0.1µF±15%0603(1608メートル法)--55~250-0.071インチ長さ×0.043インチ幅(1.80mm×1.10mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

972円

1個あり

4日目

-XTSC-0.1µF±15%0805(2012メートル法)--55~250-0.087インチ長さ×0.055インチ幅(2.20mm×1.40mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

5,709円

1個あり

4日目

-XTSC-3.3µF±15%1812(4532メートル法)--55~250-0.183インチ長さ×0.140インチ幅(4.66mm×3.56mm)0.016インチ(0.41mm)-高温--高信頼性-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-11V400mOhms100pH-
-

1,142円

1個あり

4日目

-WBSC-0.022µF±15%0504(1210メートル法)--55~150-0.054インチ長さ×0.039インチ幅(1.37mm×1.00mm)0.010インチ(0.25mm)-垂直シリコンキャップ--高信頼性、低背型-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-50V100mOhms100pH-

835円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10BNX表面実装10µFその他B(バラ袋)50(DC)-55~125--------------

66円

8個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

177円

1個あり

4日目

-KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

177円

1個あり

4日目

-KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

177円

1個あり

4日目

-KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

178円

1個あり

4日目

-KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク250(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----カットテープばら-----

23円

500個あり

4日目

-DE1スルーホール100pF±10%------10mm--2585--つづら折りばら-----

186円

1個あり

4日目

-KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----カットテープばら-----

19円

500個あり

4日目

-KXスルーホール100pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----つづら折りばら-----

174円

1個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

177円

1個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

174円

1個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

182円

1個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----カットテープばら-----

24円

500個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----つづら折りばら-----

214円

1個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----カットテープばら-----

22円

500個あり

4日目

-KXスルーホール150pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----つづら折りばら-----

177円

1個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

178円

1個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

178円

1個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

177円

1個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

182円

1個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----カットテープばら-----

24円

500個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----つづら折りばら-----

186円

1個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.315インチ径(8.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----カットテープばら-----

25円

500個あり

4日目

-KXスルーホール220pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----つづら折りばら-----

250円

1個あり

4日目

-KXスルーホール330pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

174円

1個あり

4日目

-KXスルーホール330pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

170円

1個あり

4日目

-KXスルーホール330pF±10%ラジアル、ディスク250-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

171円

1個あり

4日目

-KXスルーホール330pF±10%ラジアル、ディスク300(AC)-25~85-0.276インチ径(7.00mm)-0.394インチ(10.00mm)-----ばらばら-----

Loading...

【村田製作所】 セラミックコンデンサのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 回路の試作実験用2019/07/18
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    セラコンはどこも品薄となっていて探すのが大変です。多少割高でも少量で購入できるのでとても便利です。品ぞろえも増えてきてミスミさんで電子パーツを購入することが多くなってきました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 信号線のノイズ対策に使用2018/06/12
    評価 4.04.05人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    市場では多ロット且つ長納期でしか入荷出来ません。
    ですが検索でサクッとヒットし入手出来ました。
    少々コストが高いのが難点・・・
    そのあたりが改善されれば助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)