【京セラ】 コンデンサ関連

【京セラ】  コンデンサ関連
  • 数量スライド割引
通常単価:
9円~
通常出荷日:
4日目

コンデンサアレイ等、各種コンデンサ関連部品

型番

468 の型番候補があります候補を表示

型番
02011J0R1ZBSTR
02011J0R1ZBSTR LOT500
02011J0R2ZBSTR
02011J0R2ZBSTR LOT500
02011J0R3ZBSTR
02011J0R3ZBSTR LOT500
02011J0R4ZBSTR
02011J0R4ZBSTR LOT500
02011J0R5ZBSTR
02011J0R5ZBSTR LOT500
02011JR05ZBSTR
02011JR05ZBSTR LOT500
02011JR15ZBSTR
02011JR15ZBSTR LOT500
02011JR25ZBSTR
02011JR25ZBSTR LOT500
02011JR35ZBSTR
02011JR35ZBSTR LOT500
02011JR45ZBSTR
02013J0R1PBSTR
02013J0R1PBSTR LOT5000
02013J0R5PBSTR
02013J0R8PBSTR LOT5000
02013J0R9PBSTR500
02013J0R9PBSTR500 LOT500
02013J1R0ABSTR
02013J1R0ABSTR LOT5000
02013J1R2ABSTR
02013J1R5ABSTR
02013J1R8ABSTR
02013J1R8PBSTR
02013J1R8PBSTR LOT500
02013J1R9ABSTR
02013J1R9PBSTR
02013J1R9PBSTR LOT500
02013J2R0ABSTR
02013J2R0ABSTR LOT5000
02013J2R0PBSTR
02013J2R0PBSTR LOT500
02013J2R2BBSTR
02013J2R3BBSTR
02013J2R4BBWTR
02013J2R7BBSTR
02013J2R7BBSTR LOT5000
02015J0R6PBSTR
02015J0R6PBSTR LOT500
02015J0R7PBSTR
02015J0R7PBSTR LOT500
02015J0R8PBSTR
02015J0R8PBSTR LOT500
02015J0R9PBSTR
02015J0R9PBSTR LOT500
02015J1R0PBSTR
02015J1R0PBSTR LOT500
02015J1R1PBSTR
02015J1R1PBSTR LOT500
02015J1R2PBSTR
02015J1R2PBSTR LOT500
02015J1R3PBSTR
02015J1R3PBSTR LOT500
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ 静電容量 許容誤差 電圧 - 定格 動作温度
(℃)
特長 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) コンデンサ数 回路タイプ 温度係数 パッケージ 定格 製品カテゴリー 製品 タイプ 誘電体 実装タイプ ケースの長さ ケースの幅 ケースの高さ 末端様式 パッケージ/ケース メーカー荷姿 販売荷姿 誘電正接

278円

1個あり

4日目

Accu-P®0.1pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

46円

500個あり

4日目

Accu-P®0.1pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

278円

1個あり

4日目

Accu-P®0.2pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

45円

500個あり

4日目

Accu-P®0.2pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

278円

1個あり

4日目

Accu-P®0.3pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

46円

500個あり

4日目

Accu-P®0.3pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

290円

1個あり

4日目

Accu-P®0.4pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

45円

500個あり

4日目

Accu-P®0.4pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

253円

1個あり

4日目

Accu-P®0.5pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

43円

500個あり

4日目

Accu-P®0.5pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

333円

1個あり

4日目

Accu-P®0.05pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

43円

500個あり

4日目

Accu-P®0.05pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

253円

1個あり

4日目

--------------------------

43円

500個あり

4日目

Accu-P®0.15pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

253円

1個あり

4日目

Accu-P®0.25pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

43円

500個あり

4日目

Accu-P®0.25pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

278円

1個あり

4日目

Accu-P®0.35pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

43円

500個あり

4日目

Accu-P®0.35pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

253円

1個あり

4日目

Accu-P®0.45pF±0.01pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

256円

1個あり

4日目

Accu-P0.10pF±0.02pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------カットテープばら-

28円

5,000個あり

4日目

Accu-P0.10pF±0.02pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)--------------

256円

1個あり

4日目

Accu-P0.50pF±0.02pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

29円

5,000個あり

4日目

Accu-P®0.8pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

265円

1個あり

4日目

Accu-P0.90pF±0.02pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.012インチ幅(0.60mmx0.30mm)0.009インチ(0.22mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

34円

500個あり

4日目

Accu-P0.90pF±0.02pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.012インチ幅(0.60mm x 0.30mm)0.009インチ(0.22mm)---0201(0603 メトリック)-----------リールリール-

277円

1個あり

4日目

Accu-P1pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

24円

5,000個あり

4日目

Accu-P1.0pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)--------------

277円

1個あり

4日目

Accu-P1.2pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------カットテープばら-

273円

1個あり

4日目

Accu-P1.5pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

277円

1個あり

4日目

Accu-P1.8pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

256円

1個あり

4日目

Accu-P®1.8pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

43円

500個あり

4日目

Accu-P®1.8pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

254円

1個あり

4日目

Accu-P1.9pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

256円

1個あり

4日目

Accu-P®1.9pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

38円

500個あり

4日目

Accu-P®1.9pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

257円

1個あり

4日目

Accu-P2.0pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------カットテープばら-

19円

5,000個あり

4日目

Accu-P2.0pF±0.05pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------リールリール-

311円

1個あり

4日目

Accu-P®2pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

40円

500個あり

4日目

Accu-P®2pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-
-

276円

1個あり

4日目

Accu-P2.2pF±0.1pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)--------------

276円

1個あり

4日目

Accu-P2.3pF±0.1pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メトリック)-----------カットテープばら-

257円

1個あり

4日目

Accu-P2.4pF±0.1pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------カットテープばら-

257円

1個あり

4日目

Accu-P2.7pF±0.1pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------カットテープばら-

18円

5,000個

4日目

Accu-P2.7pF±0.1pF25V-55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さ x 0.013インチ幅(0.60mm x 0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603 メトリック)-----------リールリール-

256円

1個あり

4日目

Accu-P®0.6pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

42円

500個あり

4日目

Accu-P®0.6pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

258円

1個あり

4日目

Accu-P®0.7pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

42円

500個あり

4日目

Accu-P®0.7pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

314円

1個あり

4日目

Accu-P®0.8pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

38円

500個あり

4日目

Accu-P®0.8pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

311円

1個あり

4日目

Accu-P®0.9pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

40円

500個あり

4日目

Accu-P®0.9pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

311円

1個あり

4日目

Accu-P®1pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

38円

500個あり

4日目

Accu-P®1pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

314円

1個あり

4日目

Accu-P®1.1pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

38円

500個あり

4日目

Accu-P®1.1pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

268円

1個あり

4日目

Accu-P®1.2pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

40円

500個あり

4日目

Accu-P®1.2pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

314円

1個あり

4日目

Accu-P®1.3pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----カットテープばら-

38円

500個あり

4日目

Accu-P®1.3pF±0.02pF--55~125RF、高Q、低損失0.024インチ長さx0.013インチ幅(0.60mmx0.33mm)0.011インチ(0.28mm)---0201(0603メートル法)-薄膜コンデンサ---面実装-----リールリール-

Loading...

【京セラ】 コンデンサ関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)