【Vishay】 アルミ電解コンデンサ

【Vishay】  アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
25円~
通常出荷日:
1日目~

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ

型番

1,538 の型番候補があります候補を表示

型番
30D106F100DC2A
30D106G025BB2A
30D106M050BA2A
30D106M160DC5A
30D107G015DC2A
30D107G025DD2
30D107M010BB2A
30D107M025CC2A
30D108M035EH2A
30D127M075DF2A
30D157M020CC2A
30D157M050DC2A
30D157M050DD2A
30D158M050GK2A
30D186M035BA2A
30D206F150DH2
30D206G025CB2A
30D206G050CC5A
30D206G160DF2A
30D207G016DF5A
30D227M035DB5A
30D256G025CB5
30D257G006DD2
30D257G012DF5A
30D257G016DF5
30D257G050FF5A
30D276F160DH2A
30D336M050CB2A
30D337M025DD2A
30D337M035DC5A
30D337M035DF2A
30D476M075DC2A
30D477M025DF2A
30D477M035DD5A
30D477M063EH2A
30D506G050DD5A
30D605G025BA5A
30D607G006DH5A
30D826M020CB2A
36D132G050AA2A
36D203G050CE2A
36D213G015BB2A
36D223G075DF2A
36D392G075BB2A
36D602G050BB2A
36D672G075CB2A
36D702G100BC2A
36D822G025AC2A
36D851F450CF2A
36D851G075AA2B
36D902G050BC2A
36DE1013B
36DE1014
36DE1015
36DE243G040BB2A
36DE403G025BB2A
36DX103F250DJ2A
36DX103G075BC2A
36DX104G050DJ2A
36DX122F250BB2A
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法
-

770円

1個あり

4日目

スルーホール10µF-10%、+50%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

713円

1個あり

4日目

スルーホール10µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

711円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

956円

1個あり

4日目

スルーホール10µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

743円

1個あり

4日目

スルーホール100µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

911円

1個あり

4日目

スルーホール100µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

713円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

715円

1個あり

4日目

スルーホール100µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,163円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

906円

1個あり

4日目

スルーホール120µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

670円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

777円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

842円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,611円

1個あり

4日目

スルーホール1500µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

690円

1個あり

4日目

スルーホール18µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

997円

1個あり

4日目

スルーホール20µF-10%、+50%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

733円

1個あり

4日目

スルーホール20µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

940円

1個あり

4日目

スルーホール20µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

631円

1個あり

4日目

スルーホール20µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,005円

1個あり

4日目

スルーホール200µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,417円

1個あり

4日目

スルーホール220µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

888円

1個あり

4日目

スルーホール25µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

911円

1個あり

4日目

スルーホール250µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,005円

1個あり

4日目

スルーホール250µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,005円

1個あり

4日目

スルーホール250µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,285円

1個あり

4日目

スルーホール250µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

976円

1個あり

4日目

スルーホール27µF-10%、+50%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

733円

1個あり

4日目

スルーホール33µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

815円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,499円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

949円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

752円

1個あり

4日目

スルーホール47µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

963円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

999円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

1,050円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

999円

1個あり

4日目

スルーホール50µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

815円

1個あり

4日目

スルーホール6µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

842円

1個あり

4日目

スルーホール600µF-10%、+75%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

679円

1個あり

4日目

スルーホール82µF±20%--------105-Axial30Dばらばら--------
-

5,501円

1個あり

4日目

-1300µF-10%、+75%50V---12.7mm(0.5in)---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

8,093円

1個あり

4日目

-0.02F-10%、+75%50V---28.6mm(1.125in)---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

6,492円

1個あり

4日目

-0.021F-10%、+75%15V---22.2mm---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

11,829円

1個あり

4日目

-0.022F-10%、+75%75V---31.8mm---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

7,247円

1個あり

4日目

-3900µF-10%、+75%75V---22.2mm---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

6,926円

1個あり

4日目

-6000µF-10%、+75%50V---22.2mm---95-40フリーハンギング36D----------
-

7,745円

1個あり

4日目

-6700µF-10%、+75%75V---28.6mm(1.125in)---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

8,094円

1個あり

4日目

-7000µF-10%、+75%100V---22.2mm---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

5,723円

1個あり

4日目

-8200µF-10%、+75%25V---12.7mm(0.5in)---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------

9,838円

1個あり

4日目

-850µF-10%、+50%450V---28.6mm(1.125in)---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

5,661円

1個あり

4日目

-850µF-10%、+75%75V---12.7mm(0.5in)---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

7,592円

1個あり

4日目

-9000µF-10%、+75%50V---22.2mm---95-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

7,406円

1個あり

4日目

-0.064F-10%、+75%15V-------95-40フリーハンギング36DEばらばら--------
-

7,646円

1個あり

4日目

-0.013F-10%、+75%50V-------95-40フリーハンギング36DEばらばら--------
-

7,329円

1個あり

4日目

-0.023F-10%、+75%35V-------95-40フリーハンギング36DEばらばら--------
-

7,639円

1個あり

4日目

-0.024F-10%、+75%40V---22.2mm---95-40フリーハンギング36DEばらばら--------
-

7,503円

1個あり

4日目

-0.04F-10%、+75%25V---22.2mm---95-40フリーハンギング36DEばらばら--------
-

18,401円

1個あり

4日目

-0.01F-10%、+50%250V---31.8mm---95-40フリーハンギング36DXばらばら--------
-

8,248円

1個あり

4日目

-0.01F-10%、+75%75V---22.2mm---95-40フリーハンギング36DXばらばら--------
-

17,655円

1個あり

4日目

-0.1F-10%、+75%50V---31.8mm---95-40フリーハンギング36DXばらばら--------
-

7,966円

1個あり

4日目

-1200µF-10%、+50%250V---22.2mm---95-40フリーハンギング36DXばらばら--------

Loading...

【Vishay】 アルミ電解コンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)