(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
10円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

蓄電、平滑、フィルタの役割を果たせる製品。
【特長】
・チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプを取り揃え、幅広い需要に対応。
【用途】
・各種電源およびインバーターの平滑用途またはUPSなど蓄電用途に。

(i)ご注意

  • 【よく一緒に購入されている商品】
     1、【ニチコン】 アルミ電解コンデンサはこちら

型番

4,673 の型番候補があります候補を表示

アルミ電解コンデンサの概要

アルミ電解コンデンサの基本モデル

受動部品であるコンデンサの中で、アルミ電解コンデンサはCV積あたりの体積が小さく、コストが他のコンデンサに比べ安いことを主な特長としている。
コンデンサの基本モデルは図1のように表され、コンデンサの静電容量Cは、図2の計算式で求められる。

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

図1. コンデンサの基本モデル

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

図2. コンデンサの静電容量Cの計算式

図2の計算式より、ε、Sを大きく、dを小さくすれば、Cを大きく取れることがわかる。
アルミ電解コンデンサの誘電体となる酸化皮膜(Al2O3)のεは8~10で、他のコンデンサと比べ大きな値ではない。
しかし、電極であるアルミ箔の表面をエッチング処理することにより表面積を拡大し、また誘電体として耐電圧の高く薄い酸化皮膜を電気化学的処理により形成することができ、単位体積あたりのCV積が他のコンデンサと比べ大きくなっている。
実際のアルミ電解コンデンサの基本モデルは、図3のようになる。コンデンサの電極と誘電体は

・ 陽極:アルミ箔
・ 誘電体:陽極アルミ箔表面に電気化学的に生成された酸化皮膜(Al2O3
・ 陰極:真の陰極は電解液(電解質)

となり、電解液を保持するための電解紙、陰極の引出し電極として用いるアルミ箔で一つの単位となる。
よって、通常のアルミ電解コンデンサは、構造的には非対称となり極性を持っている。対向する両電極箔に陽極アルミ箔を用いたものが両極性(無極性)の製品となる。

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

図3. アルミ電解コンデンサの基本モデルと等価回路

アルミ電解コンデンサの構造

アルミ電解コンデンサの素子の基本構造は、図4のように陽極アルミ箔/電解紙/陰極アルミ箔/電極端子(内部端子、外部端子)を巻き込んだ物に、電解液を含浸させ、アルミケース、封口材で封止されている。
アルミ電解コンデンサは、製品の形状により、端子の引出し構造や封口材、封止構造が多少異なる。

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

図4. 素子の基本構造

アルミ電解コンデンサの構造(代表的形状の例)

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

CE32形

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

CE04形

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

CE692形

構成材料の特長

アルミ電解コンデンサの主材料のアルミニウムは、アルミを陽極として、電解液中で電気をかけると表面に酸化皮膜(Al2O3)が生成され、この酸化皮膜が誘電体として機能するコンデンサである。
酸化皮膜が形成されたアルミ箔は図5のように、電解液中では整流特性を持つ金属で、弁金属と言われている。

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサ:関連画像

図5. 酸化アルミの V-I 特性

陽極アルミ箔
初めに、表面積拡大のために塩化物水溶液中で電気化学的にエッチング処理を行なう。
次に、ホウ酸アンモニウムなどの水溶液中で定格電圧以上の電圧を印加(化成処理)し、エッチングされたアルミ箔表面に電気化学的に誘電体となる酸化皮膜(Al2O3)を形成する。この誘電体は、約1.1~1.5nm/Vの非常に薄く緻密な皮膜であり、しかも高い絶縁性(108~109Ω/m)を有している。
酸化皮膜の厚さと耐圧は比例関係にあり、効率的な表面積拡大を図るために、定格電圧によってエッチングのピット形状を使い分けている。

陰極アルミ箔
陽極アルミ箔と同様に表面はエッチング処理が施されているが、一般的には、誘電体形成の処理(化成処理)は行なってない。このため、表面は自然酸化皮膜(Al2O3)だけであり、耐圧は0.5V程度。

電解液
電解液はイオン伝導性の液体で、誘電体形成された箔表面に浸透し真の陰極の役割をする。陰極アルミ箔は、外部との接続のための集電電極の役目を果たしている。電解液はコンデンサの性能(温度特性、周波数特性、寿命等)を決める重要な構成材料。

電解紙
電解液を均一に保持し、かつ陽極箔と陰極箔の電極間距離を保つ機能を有する。

ケース/封口材
気密性保持のためアルミケースと、ゴムを主な材料とした封口材で封止されている。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
コンデンサの肝となるアルミニウム電極箔の研究・開発から行っており、常に次世代を見据えた製品の開発に取り組んでおります。

型番
16PS330MJ12
36D552G040AC2A
36D861F450DC2A
36DA123F100BC2A
36DA123F200DD2A
36DA124F016BB2A
36DA152F400BC2AEA
36DA183F100CC2A
36DA823F016BM2A
36DY15318B
36DY393F075DL2B
80D822P035MB2DEE
APMA160ARA560MF30S
APMA160ARA560MF30S LOT1000
APMA160ARA680MF30S
APMA160ARA680MF30S LOT1000
APMA200ARA390MF30S
APMA200ARA390MF30S LOT1000
APMA250ARA330MF30S
APMA250ARA330MF30S LOT1000
APS-4R0ELL561MHB5S
APS-6R3ELL391MHB5S
APS-6R3ELL681MJC5S
APS-6R3ETD681MJC5S
APS-100ELL271MHB5S
APS-100ELL471MJC5S
APS-160EC3181MHB5S
APS-160EC3331MJC5S
APS-160ELL181MHB5S
APS-160ELL271MJA5S
APS-160ELL271MJC5S
APS-160ELL331MJC5S
APS-160ETD181MHB5S
APS-160ETD181MHB5S LOT1000
APS-160ETD331MJC5S
APS-160ETD331MJC5S LOT500
APS-200ELL151MJC5S
APS-250ELL680MHB5S
APSA2R5ELL821MHB5S
APSA4R0ELL561MHB5S
APSA4R0ELL821MJB5S
APSA6R3ELL221MFA5G
APSA6R3ELL331MFA5G
APSA6R3ELL391MHB5S
APSA6R3ELL681MJB5S
APSA6R3ETD391MHB5S
APSA100ELL101MFA5G
APSA100ELL151MFA5G
APSA100ELL271MHB5S
APSA100ELL470MFA5G
APSA100ELL471MJB5S
APSA100ELL680MFA5G
APSA160ELL101MFA5G
APSA160ELL101MFA5S
APSC2R5ELL152MHB5S
APSC2R5ELL821MH08S
APSC4R0ELL102MJB5S
APSC4R0ELL561MH08S
APSC4R0ELL681MHB5S
APSC6R3ELL152MJB5S
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法
-

463円

1個あり

4日目

-スルーホール330µF±20%16V-5050mA-5mm---105-55RadialPSつづら折りばら--------
-

2,600円

1個あり

4日目

--5500µF-10%、+75%40V---12.7mm(0.5in)---85-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

5,403円

1個あり

4日目

--860µF-450V-------85-40フリーハンギング36Dばらばら--------
-

3,178円

1個あり

4日目

--0.012F-10%、+50%100V---22mm(0.875in)---95-40フリーハンギング36DA----------
-

7,628円

1個あり

4日目

--0.012F-10%、+50%200V---31.75mm(1.25in)---85-40フリーハンギング36DA----------
-

2,699円

1個あり

4日目

--0.12F-10%、+50%16V---22mm(0.875in)---95-40フリーハンギング36DAばらばら--------
-

4,853円

1個あり

4日目

--1500µF-10%、+50%400V---22mm(0.875in)---85-40フリーハンギング36DAばらばら--------
-

3,873円

1個あり

4日目

--0.018F-10%、+50%100V---28.6mm(1.125in)---95-40フリーハンギング36DAばらばら--------
-

2,464円

1個あり

4日目

--0.082F±20%16V---22mm(0.875in)---95-40フリーハンギング36DAばらばら--------
-

9,612円

1個あり

4日目

--1500µF-10%、+50%450V-------85-40フリーハンギング36DY----------
-

4,494円

1個あり

4日目

--0.039F-10%、+50%75V---31.75mm(1.25in)---85-40フリーハンギング36DYばらばら--------
-

963円

1個あり

4日目

-スルーホール8200µF-35V-------85-40SnapIn80D----------

275円

1個あり

4日目

-表面実装56µF±20%16V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAカットテープ(CT)カットテープ(CT)--40mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

36円

1,000個あり

4日目

-表面実装56µF±20%16V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--40mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

275円

1個あり

4日目

-表面実装68µF±20%16V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAカットテープ(CT)カットテープ(CT)--50mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

36円

1,000個あり

4日目

-表面実装68µF±20%16V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--50mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

275円

1個あり

4日目

-表面実装39µF±20%20V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAカットテープ(CT)カットテープ(CT)--45mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

36円

1,000個あり

4日目

-表面実装39µF±20%20V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--45mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

275円

1個あり

4日目

-表面実装33µF±20%25V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAカットテープ(CT)カットテープ(CT)--50mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

36円

1,000個あり

4日目

-表面実装33µF±20%25V---55~105-非標準SMD-----NPCAP™-PMAテープ&リール(TR)テープ&リール(TR)--50mΩ5000時間@105°C汎用0.286インチ長さx0.276インチ幅(7.20mmx7.00mm)0.118インチ(3.00mm)0.276インチ径x0.276インチ幅(7.00mmx7.00mm)

253円

1個あり

4日目

-スルーホール560µF±20%4V-5.23A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------

148円

5個あり

1日目

-スルーホール390µF±20%6.3V-4.77A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------

400円

1個あり

4日目

-スルーホール680µF±20%6.3V-5.5A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------
-

406円

1個あり

4日目

-スルーホール680µF±20%6.3V-5500mA-5mm---105-55RadialPSリールばら--------

253円

1個あり

4日目

-スルーホール270µF±20%10V-4.42A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------

405円

1個あり

4日目

-スルーホール470µF±20%10V-5.3A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------
-

701円

1個あり

4日目

-スルーホール180µF±20%16V-4360mA-3.5mm---105-55RadialPSばらばら--------
-

477円

1個あり

4日目

-スルーホール330µF±20%16V-5050mA-5mm---105-55RadialPSばらばら--------

295円

1個あり

4日目

-スルーホール180µF±20%16V-4.36A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------
-

457円

1個あり

4日目

-スルーホール270µF±20%16V-5050mA-5mm---105-55RadialPSリールばら--------
-

449円

1個あり

4日目

-スルーホール270µF±20%16V-5050mA-5mm---105-55RadialPSばらばら--------

463円

1個あり

4日目

-スルーホール330µF±20%16V-5.05A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSばらばら--------

344円

1個あり

4日目

-スルーホール180µF±20%16V-4.36A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSカットテープばら--------

53円

1,000個あり

4日目

-スルーホール180µF±20%16V-4.36A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN------つづら折りばら--------

480円

1個あり

4日目

-スルーホール330µF±20%16V---55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSカットテープ(CT)カットテープ(CT)--14mΩ2000時間@105°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

92円

500個あり

4日目

-スルーホール330µF±20%16V---55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PS箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)--14mΩ2000時間@105°C汎用-0.512インチ(13.00mm)0.315インチ径(8.00mm)
-

656円

1個あり

4日目

-スルーホール150µF±20%20V-4320mA-5mm---105-55RadialPSばらばら--------

472円

1個あり

4日目

-スルーホール68µF±20%25V-3320mA-3.5mm---105-55RadialPSばらばら--------

194円

5個あり

1日目

-スルーホール820µF±20%2.5V-5.58A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------

137円

5個あり

1日目

-スルーホール560µF±20%4V-5.58A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------

327円

1個あり

4日目

-スルーホール820µF±20%4V-5.86A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

239円

1個あり

4日目

-スルーホール220µF±20%6.3V-3.16A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

273円

1個あり

4日目

-スルーホール330µF±20%6.3V-3.19A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------

322円

1個あり

4日目

-スルーホール390µF±20%6.3V-5.08A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------

318円

1個あり

4日目

-スルーホール680µF±20%6.3V-5.86A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

295円

1個あり

4日目

-スルーホール390µF±20%6.3V-5080mA-3.5mm---105-55RadialPSAリールばら--------
-

258円

1個あり

4日目

-スルーホール100µF±20%10V-2.82A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

265円

1個あり

4日目

-スルーホール150µF±20%10V-2.82A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------

292円

1個あり

4日目

-スルーホール270µF±20%10V-4.71A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

264円

1個あり

4日目

-スルーホール47µF±20%10V-2.82A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------

246円

5個あり

1日目

-スルーホール470µF±20%10V-5.65A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

260円

1個あり

4日目

-スルーホール68µF±20%10V-2.82A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

311円

1個あり

4日目

-スルーホール100µF±20%16V-2.82A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSAばらばら--------
-

154円

5個

1日目

-スルーホール100µF±20%16V-2820mA-2.5mm---105-55RadialPSAばらばら--------

256円

1個あり

4日目

-スルーホール1500µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSCばらばら--------

314円

1個あり

4日目

-スルーホール820µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSCばらばら--------

355円

1個あり

4日目

-スルーホール1000µF±20%4V-6.64A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSCばらばら--------

310円

1個あり

4日目

-スルーホール560µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSCばらばら--------

320円

1個あり

4日目

-スルーホール680µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSCばらばら--------

413円

1個あり

4日目

-スルーホール1500µF±20%6.3V-5.56A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----NPCAP™-PSCばらばら--------

Loading...

商品担当おすすめ

【PANASONIC】  アルミ電解コンデンサ 画像

【PANASONIC】 アルミ電解コンデンサ

Panasonic

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ。

【ニチコン】  アルミ電解コンデンサ 画像

【ニチコン】 アルミ電解コンデンサ

ニチコン

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ。

【ルビコン】  アルミ電解コンデンサ 画像

【ルビコン】 アルミ電解コンデンサ

ルビコン

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ。

(日本ケミコン)アルミ電解コンデンサのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (8件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    実験基板用として購入しました。ラインナップが充実しているので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • パソコンのマザーボードや電源の修理に。2018/12/19
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    パソコンのマザーボードや電源の修理に取り寄せました。

    動作が不安定になったパソコン数台を点検してみるとマザーボードや電源のコンデンサが膨らんでいました。
    交換対象は主に6.3v100uF~1500uF,10v330uF~4700uFで105℃で低インピーダンスのものです。
    パソコン関係は低インピーダンス+高リプル+長寿命を要求しますので、なかなか大阪の日本橋とかでも、思うようなものがなく、かえってこちらでお願いするほうが早かったです。
    日本ケミコンのKZNやKZHシリーズを中心に買いました。
    CPU脇のシビアなところはもっと高性能なものが必要です。

    サン電子(旧SANYO)のコンデンサWGなどの取り扱いもあればなおうれしかったのですが。。。
    サン電子のコンデンサはアメリカのサーバーマザーのメーカーのSUPERMICROでも使用しています。

    ただ、話がそれますが、交換には苦労しました。
    最近のマザーはマザーボードの裏前面が放熱板などになっていてしかも鉛フリーはんだで普通の20wはんだごてを当てても全く溶けません。
    スルーホールに残ったハンダを取るのにはさらに苦労します。
    高蓄熱量のハンダごてを用意し、いらないマザーボードとかで練習した方がいいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 設備部品交換用2018/08/20
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    送料無料で少量でも購入できるので重宝しています。
    品質も何ら問題なく満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ACアダプタの修理2017/06/30
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    105℃、高耐圧(400V)33μFと68μFメインに購入。
    105℃耐圧50V以下は簡単に手に入るが、高耐圧の105℃品で
    欲しい容量のものは、なかなか手に入らない秋葉原に直接いけば、
    あるかもしれないが、遠い人はネットで探すけれど有ったとしても
    送料がかかってしまって非常に高くなる、でもここは無料なので
    すごく良い。
    また、利用させていただきます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電源二次側コンデンサー2017/05/06
    評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    コンデンサーに膨れがあり交換用で購入。
    極性表示、リード線長さなど全く問題は無い。
    1個からの販売で助かった。
    耐久性は不明だが、消耗品なので・・・

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: コンデンサの保管条件は何ですか?
回答: 高温度、高湿度を避け室内で5~35℃の温度、75%以下の湿度で保管してください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)