【ルビコン】 アルミ電解コンデンサ

【ルビコン】  アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
6円~
通常出荷日:
1日目~

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ

型番

3,023 の型番候補があります候補を表示

型番
2SWZ330MR06
2SXB100M
4SEV33M4X5.5
4SEV100M5X5.5
4SEV100M5X5.5 LOT1000
4SEV220M6.3X5.5
4SEV220M6.3X5.5 LOT1000
4SEV470M6.3X8
4SXB68M
6SLE47M
6SW120M
6SW150M
6SW180M
6SXE82M
6SXE100M
6.3AX82MEFC5X7
6.3AX1000MEFC8X16
6.3AX1000MEFC10X9
6.3AX1200MEFC10X12.5
6.3AX220MEFC6.3X7
6.3AX470MEFC6.3X11
6.3AX680MEFC8X9
6.3AX820MEFC8X10.8
6.3MH5100MEFC6.3X5
6.3ML470MEFC8X7.5
6.3MS547MEFC5X5
6.3MS7100MEFCTZ5X7
6.3MS7100MEFCTZ5X7 LOT2000
6.3MS747MEFC4X7
6.3NA220MEFC6.3X11
6.3PK220MEFC5X11
6.3PK680MEFC6.3X11
6.3PX1000MEFC8X11.5
6.3PX22000MEFC18X31.5
6.3PX680MEFC6.3X11
6.3SEV22M4X5.5
6.3SEV22M4X5.5 LOT2000
6.3SEV47M4X5.5
6.3SEV47M4X5.5 LOT2000
6.3SEV47M5X5.5
6.3SEV47M5X5.5 LOT1000
6.3SEV1000M10X10.5
6.3SEV1000M10X10.5 LOT500
6.3SEV10000M18X21.5
6.3SEV100M5X5.5
6.3SEV100M6.3X5.5
6.3SEV100M6.3X5.5 LOT1000
6.3SEV2200M12.5X16
6.3SEV220M6.3X5.5
6.3SEV220M6.3X5.5 LOT1000
6.3SEV3300M16X16.5
6.3SEV330M6.3X8
6.3SEV330M6.3X8 LOT900
6.3SEV4700M16X16.5
6.3SEV470M8X10.5
6.3SEV6800M16X21.5
6.3SEV6800M16X21.5 LOT75
6.3SEV6800M18X16.5
6.3SEV6800M18X16.5 LOT125
6.3SGV22M4X6.1
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法
-

862円

1個あり

4日目

表面実装330µF2V-3.5A-55~105-2917(7343メトリック)--SWZカットテープばら--------
-

695円

1個あり

4日目

表面実装100µF2V-3A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SXBカットテープばら--------

245円

1個あり

4日目

表面実装33µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD28mA@120Hz42mA@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.169インチ長さx0.169インチ幅(4.30mmx4.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.157インチ径(4.00mm)

174円

1個あり

4日目

表面実装100µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD61mA@120Hz73.2mA@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

15円

1,000個あり

4日目

表面実装100µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD61mA@120Hz73.2mA@10kHzSEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

240円

1個あり

4日目

表面実装220µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD96mA@120Hz115.2mA@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.217インチ(5.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

14円

1,000個あり

4日目

表面実装220µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD96mA@120Hz115.2mA@10kHzSEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.217インチ(5.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

194円

1個あり

4日目

表面実装470µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD200mA@120Hz240mA@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.315インチ(8.00mm)0.248インチ径(6.30mm)
-

690円

1個あり

4日目

表面実装68µF4V-3A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SXBカットテープばら--------
-

460円

1個あり

4日目

表面実装47µF6.3V-3A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SLEカットテープばら--------
-

862円

1個あり

4日目

表面実装120µF6.3V-3.5A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SWカットテープばら--------
-

875円

1個あり

4日目

表面実装150µF6.3V-3.5A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SWカットテープばら--------
-

944円

1個あり

4日目

表面実装180µF6.3V-3.5A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SWカットテープばら--------
-

738円

1個あり

4日目

表面実装82µF6.3V-3A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SXEカットテープばら--------
-

771円

1個あり

4日目

表面実装100µF6.3V-3A-55~105-2917(7343メトリック)--PC-CON、SXEカットテープばら--------

135円

1個あり

4日目

スルーホール82µF----40~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---1000時間@105°C汎用-0.335インチ(8.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

220円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF----40~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---2000時間@105°C汎用-0.709インチ(18.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

207円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF----40~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---2000時間@105°C汎用-0.413インチ(10.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

227円

1個あり

4日目

スルーホール1200µF----40~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---2000時間@105°C汎用-0.571インチ(14.50mm)0.394インチ径(10.00mm)

180円

1個あり

4日目

スルーホール220µF----40~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---1000時間@105°C汎用-0.335インチ(8.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

195円

1個あり

4日目

スルーホール470µF----40~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---2000時間@105°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

180円

1個あり

4日目

スルーホール680µF----40~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---2000時間@105°C汎用-0.413インチ(10.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

250円

1個あり

4日目

スルーホール820µF----40~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN--AXばらばら---2000時間@105°C汎用-0.484インチ(12.30mm)0.315インチ径(8.00mm)

195円

1個あり

4日目

スルーホール100µF6.3V-57mA-40~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--MH5ばらばら--------

240円

1個あり

4日目

スルーホール470µF6.3V有極性--40~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN190mA@120Hz228mA@10kHzMLばらばら---5000時間@105°C汎用-0.335インチ(8.50mm)0.315インチ径(8.00mm)

160円

1個あり

4日目

スルーホール47µF6.3V-37mA-40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN--MS5ばらばら--------

140円

1個あり

4日目

---------------------

8円

2,000個あり

4日目

スルーホール100µF6.3V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN--MS7箱入りテープ(TB)箱入りテープ(TB)---1000時間@85°C汎用-0.315インチ(8.00mm)0.197インチ径(5.00mm)

145円

1個あり

4日目

スルーホール47µF6.3V-50mA-40~850.059インチ(1.50mm)ラジアル、CAN--MS7ばらばら--------

225円

1個あり

4日目

スルーホール220µF6.3V無極性--40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--NAバルクバルク---2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

150円

1個あり

4日目

スルーホール220µF6.3V有極性--40~850.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN--PK-----2000時間@85°C汎用-0.492インチ(12.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

155円

1個あり

4日目

スルーホール680µF6.3V-460mA-40~850.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--PKばらばら--------

180円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF6.3V-460mA-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN--PXばらばら--------

666円

1個あり

4日目

スルーホール22000µF6.3V有極性--55~1050.295インチ(7.50mm)ラジアル、CAN--PX-----2000時間@105°C汎用-1.299インチ(33.00mm)0.709インチ径(18.00mm)

190円

1個あり

4日目

スルーホール680µF6.3V-285mA-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN--PXばらばら--------

187円

1個あり

4日目

表面実装22µF6.3V-29mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVカットテープばら--------

13円

2,000個あり

4日目

表面実装22µF6.3V-29mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVリールリール--------

187円

1個あり

4日目

表面実装47µF6.3V-36mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVカットテープばら--------

13円

2,000個あり

4日目

表面実装47µF6.3V-36mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVリールリール--------

174円

1個あり

4日目

表面実装47µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD46mA@120Hz-SEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

15円

1,000個あり

4日目

表面実装47µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD46mA@120Hz-SEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.209インチ長さx0.209インチ幅(5.30mmx5.30mm)0.217インチ(5.50mm)0.197インチ径(5.00mm)

327円

1個あり

4日目

表面実装1000µF6.3V-700mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVカットテープばら--------

43円

500個あり

4日目

表面実装1000µF6.3V有極性700mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD---リールリール--------

772円

1個あり

4日目

表面実装10000µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD2A@120Hz2.3A@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.748インチ長さx0.748インチ幅(19.00mmx19.00mm)0.866インチ(22.00mm)0.709インチ径(18.00mm)

250円

1個あり

4日目

表面実装100µF6.3V-61mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVカットテープばら--------

200円

1個あり

4日目

表面実装100µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD71mA@120Hz85.2mA@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.217インチ(5.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

17円

1,000個あり

4日目

表面実装100µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD71mA@120Hz85.2mA@10kHzSEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.217インチ(5.50mm)0.248インチ径(6.30mm)

483円

1個あり

4日目

表面実装2200µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD890mA@120Hz1.0235A@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.512インチ長さx0.512インチ幅(13.00mmx13.00mm)0.669インチ(17.00mm)0.492インチ径(12.50mm)

250円

1個あり

4日目

表面実装220µF6.3V-96mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVカットテープばら--------

18円

1,000個あり

4日目

表面実装220µF6.3V-96mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVリールリール--------

514円

1個あり

4日目

表面実装3300µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD1.2A@120Hz1.38A@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.669インチ長さx0.669インチ幅(17.00mmx17.00mm)0.669インチ(17.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

210円

1個あり

4日目

表面実装330µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD190mA@120Hz228mA@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.315インチ(8.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

21円

900個あり

4日目

表面実装330µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD190mA@120Hz228mA@10kHzSEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.260インチ長さx0.260インチ幅(6.60mmx6.60mm)0.315インチ(8.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

545円

1個あり

4日目

表面実装4700µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD1.4A@120Hz1.61A@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.669インチ長さx0.669インチ幅(17.00mmx17.00mm)0.669インチ(17.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

287円

1個あり

4日目

表面実装470µF6.3V-380mA-40~85-ラジアル、CAN-SMD--SEVカットテープばら--------

638円

1個あり

4日目

表面実装6800µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD1.65A@120Hz1.8975A@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.669インチ長さx0.669インチ幅(17.00mmx17.00mm)0.866インチ(22.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

205円

75個あり

4日目

表面実装6800µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD1.65A@120Hz1.8975A@10kHzSEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.669インチ長さx0.669インチ幅(17.00mmx17.00mm)0.866インチ(22.00mm)0.630インチ径(16.00mm)

618円

1個あり

4日目

表面実装6800µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD1.65A@120Hz1.725A@10kHzSEVカットテープばら---2000時間@85°C汎用0.748インチ長さx0.748インチ幅(19.00mmx19.00mm)0.669インチ(17.00mm)0.709インチ径(18.00mm)

200円

125個あり

4日目

表面実装6800µF-有極性--40~85-ラジアル、CAN-SMD1.65A@120Hz1.725A@10kHzSEVリールリール---2000時間@85°C汎用0.748インチ長さx0.748インチ幅(19.00mmx19.00mm)0.669インチ(17.00mm)0.709インチ径(18.00mm)

250円

1個あり

4日目

表面実装22µF6.3V-26mA-55~105-ラジアル、CAN-SMD--SGVカットテープばら--------

Loading...

基本情報

静電容量許容差 ±20%

【ルビコン】 アルミ電解コンデンサのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 思い通りのコンデンサを注文できるのが◎2019/02/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    パソコンのATX電源の中華コンデンサが膨らんでしまい、修理用に探していました。
    普通、ATX電源は壊れたら交換することにしていますが、このパソコンの電源は特殊形状でなかなか売っていませんでしたので、修理することにしました。が、大阪の電子部品屋さんに3回通って探しましたが10v3300μFと16v2200μFのコンデンサで直径「φ10」は全くありませんでした。ほとんどがφ12.5なので物理的に取り付けられません。
    そこで、ミスミさんで検索してみると、なんとお取り扱いがあるではありませんか、、、スバラシイ!!しかもパソコンに使える超低ESR、高リプル、長寿命タイプ。寿命は元の中国製コンデンサの3倍、その他のパラメーターも段違いの性能になる計算で、多分もうこのパソコンの一生の間には壊れない、、、さすが日本製。
    10ZLQ3300MEFC10X25 と16ZLQ2200MEFC10X25 を
    早速、取り寄せました。

    付け替えると一発起動!何事もないようにトラブル解消。
    大阪までの交通費を考えるとまずここで調べればよかったと後悔しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)