【PANASONIC】 アルミ電解コンデンサ

【PANASONIC】  アルミ電解コンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
4円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ

型番

5,352 の型番候補があります候補を表示

型番
2R5SEPC820M
2R5TPF680M7L LOT2500
2SEPC1000MX
2SEPC1000MX+S
2SEPC1000MX+S LOT1000
2SEPC100MZ
2SEPC2700M
2SEPC330MZ
2SEPC390M
2SEPC390M+TSS
2SEPC390M+TSS LOT1500
2SEPC470MZ
2SEPC560M
2SEPC560MW
2SEPC560MW+TSS
2SEPC560MW+TSS LOT1500
2SEPC560MX
2SEPC560MZ
2SEPC560MZ+TSS
2SEPC820MD
2SEPC820MW
2SEPC820MW+TSS
2SEPC820MW+TSS LOT1500
2SEPC820MX
2SEPC820MX+TSS
2SEPC820MX+TSS LOT1000
2SEPC820MY
2SEPC820MY+TSS
4SEP100M
4SEP1200M
4SEP150M
4SEP220M
4SEP330M
4SEP470M
4SEP560M
4SEP680M
4SEP680M+T
4SEP680M+T LOT500
4SEPC560M
4SEPC560M+TS
4SEPC560MW
4SEPC560MW+TSS
4SEPC560MW+TSS LOT1500
4SEPC560MX
4SEPC560MX+TSS
4SEPC560MX+TSS LOT1000
4SEPC680M
4SEPC820M
4SEPC820M+T
4SEPC820M+T LOT500
4SEQP1200M
4SEQP150M
4SEQP330M
4SEQP560M
4SEQP680M
6SEP82M
6SEP82M+TSS
6SEP82M+TSS LOT1500
6SEP150M
6SEP150M+TSS
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧
(V)
極性 リップル電流 動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ リップル電流 - 低周波数 リップル電流 - 高周波数 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
末端様式 シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 インピーダンス 定格電圧 ESR(等価直列抵抗) 温度あたりの寿命 用途 面実装ランドサイズ 高さ - 座高(最大) サイズ/寸法

507円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------
-

143円

2,500個

4日目

表面実装680µF±20%2.5V-4.4A-------SMD/SMTTPFReelReel--------
-

287円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------
-

329円

1個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------
-

55円

1,000個あり

4日目

スルーホール1000µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------
-

176円

5個あり

1日目

スルーホール100µF±20%2.5V-4180mA-2mm---105-55RadialSEPCばらばら--------

547円

1個あり

4日目

スルーホール2700µF±20%2.5V-5.56A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

393円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%2.5V-4.18A-55~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

370円

1個あり

4日目

スルーホール390µF±20%2.5V-3.9A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

428円

1個あり

4日目

スルーホール390µF±20%2.5V-3.9A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

70円

1,500個あり

4日目

スルーホール390µF±20%2.5V-3.9A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------

386円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%2.5V-4.18A-55~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------
-

290円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-3900mA-2.5mm---105-55RadialSEPCばらばら--------

320円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

275円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

42円

1,500個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------

298円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-4.7A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

393円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-4.18A-55~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

450円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%2.5V-4.18A-55~1050.079インチ(2.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

275円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-5.3A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

320円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

275円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

42円

1,500個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------

298円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

303円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

52円

1,000個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------
-

293円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-7200mA-3.5mm---105-55RadialSEPCばらばら--------

335円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%2.5V-7.2A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------
-

124円

5個あり

1日目

スルーホール100µF±20%4V-1810mA-2.5mm---105-55RadialSEPばらばら--------

230円

2個あり

1日目

スルーホール1200µF±20%4V-5.44A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------

298円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%4V-1.81A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------

255円

5個あり

1日目

スルーホール220µF±20%4V-2560mA-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------

418円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%4V-2560mA-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------
-

403円

1個あり

4日目

スルーホール470µF±20%4V-3700mA-5mm---105-55RadialSEPばらばら--------

301円

5個あり

1日目

スルーホール560µF±20%4V-4.52A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------
-

392円

5個あり

1日目

スルーホール680µF±20%4V-3700mA-5mm---105-55RadialSEPばらばら--------

463円

1個あり

4日目

スルーホール680µF±20%4V-3.7A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPカットテープばら--------

86円

500個あり

4日目

スルーホール680µF±20%4V-3.7A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPつづら折りばら--------

318円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

368円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

314円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

270円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

42円

1,500個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-5.6A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------

293円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

303円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

52円

1,000個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------

312円

1個あり

4日目

スルーホール680µF±20%4V-6.1A-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

468円

2個あり

1日目

スルーホール820µF±20%4V-6.64A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCばらばら--------

629円

1個あり

4日目

スルーホール820µF±20%4V-6.64A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCカットテープばら--------

139円

500個あり

4日目

スルーホール820µF±20%4V-6.64A-55~1050.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPCつづら折りばら--------

467円

1個あり

4日目

スルーホール1200µF±20%4V---55~1250.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN272mA@120Hz5.44A@100kHz---OS-CON™、SEQP----12mΩ1000時間@125°C--0.512インチ(13.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

332円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%4V---55~1250.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN90.5mA@120Hz1.81A@100kHz---OS-CON™、SEQP----40mΩ1000時間@125°C--0.236インチ(6.00mm)0.248インチ径(6.30mm)

415円

1個あり

4日目

スルーホール330µF±20%4V---55~1250.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN128mA@120Hz2.56A@100kHz---OS-CON™、SEQP----35mΩ1000時間@125°C--0.276インチ(7.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

451円

1個あり

4日目

スルーホール560µF±20%4V---55~1250.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN226mA@120Hz4.52A@100kHz---OS-CON™、SEQP----13mΩ1000時間@125°C--0.472インチ(12.00mm)0.315インチ径(8.00mm)

450円

1個あり

4日目

スルーホール680µF±20%4V---55~1250.197インチ(5.00mm)ラジアル、CAN185mA@120Hz3.7A@100kHz---OS-CON™、SEQP----25mΩ1000時間@125°C--0.315インチ(8.00mm)0.394インチ径(10.00mm)

193円

5個あり

1日目

スルーホール82µF±20%6.3V-1.7A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------

348円

1個あり

4日目

スルーホール82µF±20%6.3V-1.7A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPカットテープばら--------

51円

1,500個あり

4日目

スルーホール82µF±20%6.3V-1.7A-55~1050.098インチ(2.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPつづら折りばら--------

353円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%6.3V-2560mA-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPばらばら--------

405円

1個あり

4日目

スルーホール150µF±20%6.3V-2560mA-55~1050.138インチ(3.50mm)ラジアル、CAN-----OS-CON、SEPカットテープばら--------

Loading...

【PANASONIC】 アルミ電解コンデンサのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    1つあたりの単価は安いけど、送料が高いメーカーが殆どの中、ここでの購入は送料無料で安く済ませることができ、大満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)