【NXP】 汎用ロジック関連

【NXP】  汎用ロジック関連
  • 数量スライド割引
通常単価:
12円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ、4000シリーズ等)  特殊用途ロジックIC。

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
74AHC30D.118 LOT2500
74AUP1G80GW.125 LOT3000
74AUP1Z125GM.115
74AUP1Z125GW.125
74HC85D.653 LOT2500
74HC237D.653 LOT2500
74HC280D.653
74HC280D.653 LOT2500
74HC365D.653 LOT2500
74HC688PW.118
74HCT123D.653 LOT2500
74HCT154D.653 LOT1000
74HCT280D.652
74HCT280D.653
74HCT4017BQ.115 LOT3000
74LVC1GX04GV-Q100H
74LVC1GX04GV.125
74LVC1GX04GW.125
74LVC574AD.118 LOT2000
HEF4007UBT.653
NTB0102DP.125 LOT3000
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリーズ ロジックタイプ 回路数 電流 - 出力高、低 電圧 - 供給 動作温度
(℃)
実装タイプ サプライヤデバイスパッケージ ビット数 パッケージ 電源電圧 伝搬遅延時間 出力タイプ 論理タイプ チャンネル数 機能 メーカー荷姿 販売荷姿
-

20円

2,500個あり

4日目

------SMD/SMT--SOT-108-3.6ns----ReelReel
-

12円

3,000個あり

4日目

--1---SMD/SMT--TSSOP-5-20.7nsSingle-EndedCMOS--ReelReel

284円

1個あり

4日目

74AUPインバ-タ、X-Talドライバ----40~125面実装6ピンXSON、SOT886(1.45x1)-6ピンXFDFN------カットテープばら

227円

1個あり

4日目

74AUPインバ-タ、X-Talドライバ----40~125面実装6ピンTSSOP-6ピンTSSOP、SC-88、SOT-363------カットテープばら
-

26円

2,500個あり

4日目

------SMD/SMT-4bitSOT-109-195ns,39ns,33nsActiveHigh---ReelReel
-

25円

2,500個あり

4日目

------SMD/SMT-3bitSOIC-16-16ns----ReelReel
-

239円

1個あり

4日目

74HCパリティ発生器/チェッカ9ビット-2V~6V-面実装14-SO-14ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------カットテープばら

36円

2,500個あり

4日目

74HCパリティ発生器/チェッカ9ビット-2V~6V-面実装14-SO-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------リールリール
-

23円

2,500個あり

4日目

------SMD/SMT--SOT-109-16-95nsat2V,19nsat4.5V,16nsat6V3-State-6-ReelReel
-

231円

1個あり

4日目

------SMD/SMT-8bitSOT-360-170ns,34ns,29nsActiveLow---ReelReel
-

21円

2,500個あり

4日目

------SMD/SMT--SO-16-51ns-MonostableMultivibrator--ReelReel
-

67円

1,000個あり

4日目

------SMD/SMT--SOT-137-50ns----ReelReel
-

314円

1個あり

4日目

74HCTパリティ発生器/チェッカ9ビット-4.5V~5.5V-面実装14-SO-14ピンSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------ばらばら

268円

1個あり

4日目

74HCTパリティ発生器/チェッカ9ビット-4.5V~5.5V-面実装14-SO-14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------カットテープ(CT)カットテープ(CT)
-

53円

3,000個あり

4日目

--1---SMD/SMT-5DHVQFNEP-50ns-CMOS-Counter/DividerReelReel

257円

1個あり

4日目

74LVCインバータ、X-Talドライバ----40~125面実装6-TSOP1SC-74、SOT-4571.65V~5.5V-----カットテープ(CT)カットテープ(CT)

329円

1個あり

4日目

74LVC水晶発振子ドライバ----40~125面実装6ピンTSOP1SC-74、SOT-457------カットテープばら

51円

10個あり

1日目

74LVC水晶発振子ドライバ----40~125面実装6ピンTSSOP16ピンTSSOP、SC-88、SOT-363------カットテープばら
-

25円

2,000個あり

4日目

--1---SMD/SMT--SOT-163-3.2nsat3.3V-D-TypeEdgeTriggeredFlip-Flop--ReelReel

210円

1個あり

4日目

4000B補完ペアプラスインバ-タ----40~85面実装14-SO314-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)------カットテープばら
-

45円

3,000個あり

4日目

NTB0102-----SMD/SMT--TSSOP-8-4.4ns3-State---ReelReel

Loading...

  1. 1

【NXP】 汎用ロジック関連のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)