(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

【東芝】 ロジックゲート・バッファ

【東芝】  ロジックゲート・バッファ
  • 数量スライド割引
通常単価:
7円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ、TC7SH、TC7W等) インバータ、NAND、NOR等 各種汎用ロジックIC

型番

287 の型番候補があります候補を表示

型番
7UL1G02FS.LF
7UL1G08FS.LF
7UL1G32FS.LF
74HC00D
74HC00D(BJ)
74HC02D
74HC03D
74HC04D
74HC05D
74HC08D
74HC14D
74HC21D
74HC21D LOT2500
74HC32D
74HC86D
74HC132D
74HC4049D
74HC4049D LOT2500
74HCT00D
74HCT02D
74HCT04D
74HCT08D
74HCT08D LOT2500
74HCT14D
74HCT32D
74HCU04D
74LCX00FT
74LCX00FT(AE)
74LCX04FT
74LCX04FT(AE)
74LCX05FT
74LCX05FT(AE)
74LCX32FT(AJ)
74VHC02FT
74VHC02FT(BJ)
74VHC02FT LOT2500
74VHC03FT
74VHC05FT
74VHC08FT
74VHC14FT
74VHC32FT
74VHCT04AFT
74VHCT04AFT(BJ)
TC7MBL3257CFT(EL
TC7MP3125FKEL
TC7PA14FU(TE85L.F)
TC7PA34FU(TE85L.F)
TC7PZ05FU.LJ(CT
TC7PZ14FU.LJ(CT
TC7PZ14FU.LJ(CT LOT3000
TC7S00FU.LF
TC7S00FU.LF LOT3000
TC7S02FUT5LFT
TC7S04FU.LF
TC7S04FU.LF LOT3000
TC7S04F.LF
TC7S08FU.LF
TC7S08F.LF
TC7S08F.LF LOT3000
TC7S14FU.LF
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 論理ファミリ ロジックタイプ ゲート数 回路数 入力数 供給電圧(範囲) 供給電圧(Max) 供給電圧(Min) 電流 - 静止時(最大) 電流 - 出力高、低 論理レベル - 高 論理レベル - 低 V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 高レベル出力電流 低レベル出力電流 伝搬遅延時間 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 特長

177円

1個あり

4日目

表面実装7ULNORゲート1120.9V~3.6V--1µA8mA、8mA0.75V~2.48V0.1V~0.4V4.4ns@3.6V、30pF-40~85(TA)fSV---SOT-953-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

177円

1個あり

4日目

表面実装7ULANDゲート1120.9V~3.6V--1µA8mA、8mA0.75V~2.48V0.1V~0.4V4.4ns@3.6V、30pF-40~85(TA)fSV---SOT-953-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

177円

1個あり

4日目

表面実装7ULORゲート1120.9V~3.6V--1µA8mA、8mA0.75V~2.48V0.1V~0.4V4.4ns@3.6V、30pF-40~85(TA)fSV---SOT-953-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

170円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲート4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V13ns@6V、50pF-40~12514-SOP---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

205円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲート4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V13ns@6V、50pF-40~12514-SOP---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープばら-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCNORゲート4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V16ns@6V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲート4422V~6V--1µA-、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V13ns@6V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)オープンドレイン

42円

50個あり

1日目

表面実装74HCインバータ6662V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V13ns@6V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCインバータ6662V~6V--1µA-、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V15ns@6V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)オープンドレイン

210円

1個あり

4日目

表面実装74HCANDゲート4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V13ns@6V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

42円

50個あり

1日目

表面実装74HCインバータ6662V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.3V~1.5V21ns@6V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)シュミットトリガ

230円

1個あり

4日目

表面実装74HCANDゲート2242V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

25円

2,500個あり

4日目

表面実装74HCANDゲート2242V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-

210円

1個あり

4日目

表面実装74HCORゲート4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V13ns@6V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

177円

1個あり

4日目

表面実装74HCEXOR4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~12514-SOP---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲート4422V~6V--1µA5.2mA、5.2mA--19ns@5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)シュミットトリガ

224円

1個あり

4日目

表面実装74HCインバータ6662V~6V--1µA7.8mA、7.8mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V25ns@6V、150pF-40~8516-SOIC---16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

29円

2,500個あり

4日目

表面実装74HCインバータ6662V~6V--1µA7.8mA、7.8mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V25ns@6V、150pF-40~8516-SOIC---16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCTNANDゲート4424.5V~5.5V--1µA4mA、4mA2V0.8V17ns@5.5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCTNORゲート4424.5V~5.5V--1µA4mA、4mA2V0.8V16ns@5.5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

207円

1個あり

4日目

表面実装74HCTインバータ6664.5V~5.5V--1µA4mA、4mA2V0.8V16ns@5.5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

177円

1個あり

4日目

表面実装74HCTANDゲート4424.5V~5.5V--1µA4mA、4mA2V0.8V18ns@5.5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

19円

2,500個あり

4日目

表面実装74HCTANDゲート4424.5V~5.5V--1µA4mA、4mA2V0.8V18ns@5.5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-

177円

1個あり

4日目

表面実装74HCTインバータ6664.5V~5.5V--1µA4mA、4mA--31ns@5.5V、50pF-40~12514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)シュミットトリガ

200円

1個あり

4日目

表面実装74HCTORゲート4424.5V~5.5V--1µA4mA、4mA2V0.8V18ns@5.5V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74HCUインバータ6662V~6V--1µA5.2mA、5.2mA1.7V~4.8V0.3V~1.2V10ns@6V、50pF-40~8514-SOIC---14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

245円

1個あり

4日目

表面実装74LCXNANDゲート4421.65V~3.6V--10µA24mA、24mA1.7V~2V0.7V~0.8V5.2ns@3.3V、50pF-40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

186円

1個あり

4日目

表面実装74LCXNANDゲート4421.65V~3.6V--10µA24mA、24mA1.7V~2V0.7V~0.8V5.2ns@3.3V、50pF-40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74LCXカットテープばら-

245円

1個あり

4日目

表面実装74LCXインバータ6661.65V~3.6V--10µA24mA、24mA1.7V~2V0.7V~0.8V5.2ns@3.3V、50pF-40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

186円

1個あり

4日目

表面実装74LCXインバータ6661.65V~3.6V--10µA24mA、24mA1.7V~2V0.7V~0.8V5.2ns@3.3V、50pF-40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74LCXカットテープばら-

245円

1個あり

4日目

表面実装74LCXインバータ6661.65V~5.5V--10µA24mA、24mA1.7V~2V0.7V~0.8V--40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)オープンドレイン

186円

1個あり

4日目

表面実装74LCXインバータ6661.65V~5.5V--10µA24mA、24mA1.7V~2V0.7V~0.8V--40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74LCXカットテープばら-

227円

1個あり

4日目

表面実装74LCXOR4---3.6V1.65V------40~85-12mA24mA5.5nsTSSOP-14-リールばら-

230円

1個あり

4日目

表面実装74VHCNORゲート4422V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V0.5V7.5ns@5V、50pF-40~12514-TSSOPB---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

178円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCNORゲート4422V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V0.5V7.5ns@5V、50pF-40~12514-TSSOPB---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCカットテープばら-

11円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCNORゲート4422V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V0.5V7.5ns@5V、50pF-40~12514-TSSOPB---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-

186円

1個あり

4日目

表面実装74VHCNANDゲート4422V~5.5V--2µA-、8mA1.5V0.5V7.5ns@5V、50pF-40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74VHCカットテープばら-

186円

1個あり

4日目

表面実装74VHCインバータ6662V~5.5V--2µA-、8mA1.5V0.5V7.5ns@5V、50pF-40~8514-TSSOP---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)74VHCカットテープばら-
-

186円

1個あり

4日目

---------------------リールばら-

227円

1個あり

4日目

表面実装VHC--6--5.5V2V------40~125-8mA-8mA7ns @ 5VTSSOP-14-リールばら-

186円

1個あり

4日目

---------------------リールばら-

245円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTインバータ6664.5V~5.5V--2µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~12514-TSSOPB---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-

186円

1個あり

4日目

表面実装AEC-Q100、74VHCTインバータ6664.5V~5.5V--2µA8mA、8mA2V0.8V7.7ns@5V、50pF-40~12514-TSSOPB---14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)AEC-Q100、74VHCTカットテープばら-

525円

1個あり

4日目

表面実装------3.6V1.65V----------TSSOP-16-リールばら-

152円

5個

1日目

表面実装------2.7V,3.6V1.1V,1.65V-------12mA-12mA9.5nsVSSOP-16-リールばら-
-

242円

1個あり

1日目

------------------------
-

242円

1個あり

1日目

------------------------

190円

1個あり

4日目

表面実装TC7PZインバータ2221.65V~5.5V--1µA-、32mA--3.5ns@5V、50pF-40~85US6---6-VSSOP、SC-88、SOT-363-カットテープばらオープンドレイン

222円

1個あり

4日目

表面実装TC7PZインバータ2221.65V~5.5V--10µA32mA、32mA--5.9ns@5V、50pF-40~85US6---6-VSSOP、SC-88、SOT-363-カットテープばらシュミットトリガ

8円

3,000個あり

4日目

表面実装TC7PZインバータ2221.65V~5.5V--10µA32mA、32mA--5.9ns@5V、50pF-40~85US6---6-VSSOP、SC-88、SOT-363-リールリールシュミットトリガ

245円

1個あり

4日目

表面実装TC7SNANDゲート1122V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85USV---5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353TC7Sカットテープばら-

11円

3,000個あり

4日目

表面実装TC7SANDゲート1-22V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V17ns @ 6V、50pF-40~85USV-----リールリール-

197円

1個

4日目

表面実装TC7SNORゲート1122V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85USV---5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353TC7Sカットテープばら-

170円

1個あり

4日目

表面実装TC7Sインバータ1112V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85USV---5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353TC7Sカットテープばら-

11円

3,000個あり

4日目

表面実装TC7Sインバータ1112V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85USV---5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353TC7Sリールリール-

180円

1個あり

4日目

表面実装TC7Sインバータ1112V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85SMV---SC-74A、SOT-753TC7Sカットテープばら-

170円

1個あり

4日目

表面実装TC7SANDゲート1122V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85USV---5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353TC7Sカットテープばら-

170円

1個あり

4日目

表面実装TC7SANDゲート1122V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85SMV---SC-74A、SOT-753TC7Sカットテープばら-

10円

3,000個あり

4日目

表面実装TC7SANDゲート1122V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V17ns@6V、50pF-40~85SMV---SC-74A、SOT-753TC7Sリールリール-

220円

1個あり

4日目

表面実装TC7Sインバータ1112V~6V--1µA2.6mA、2.6mA1.5V~4.2V0.3V~1.5V17ns@6V、50pF-40~85USV---5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353TC7Sカットテープばら-

Loading...

【東芝】 ロジックゲート・バッファのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • レベル変換、LED駆動用2019/11/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    TC7SZ05FUをよく使用します。
    出力がトレラントであり5Vまで耐圧があることから、ロジックのレベル変換やVfの高いLEDの駆動に重宝します。
    オープンドレイン出力なので、遅延と外付けプルアップ抵抗には注意が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 車用アイドリングストップキャンセル回路2018/08/21
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アイドリングストップのキャンセル回路用に使っています。
    IGN信号が入力があると3.5秒のディレイ後 0.5秒のパルス信号 を出力するようにコンデンサ・抵抗値を設定していますが順調に作動しています。設置後1年半経ちますが、誤作動もなく安定して稼働しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品基板に利用2019/11/26
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    当社で製作している遊戯場の精算機の基板回路に組込んで使用しています。選定理由は、顧客からサンプルの基板を預かり相当品を選ぶ場合もありますし、当社で選定する場合があります。気になることは部品が生産中止になることです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)