(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

【STMicroelectronics】 ロジックゲート・バッファ

【STMicroelectronics】  ロジックゲート・バッファ
  • 数量スライド割引
通常単価:
16円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ、4000シリーズ等) インバータ、NAND、NOR等 各種汎用ロジックIC

型番

59 の型番候補があります候補を表示

型番
74AUP1G04DTR
74LCX00YMTR
74LCX00YMTR LOT2500
74LCX00YTTR
74LCX00YTTR LOT2500
74LCX14TTR
74LCX32MTR
74LCX32TTR
74LVC08AMTR
74LVC14ATTR
74LVC32ATTR
74LVX00TTR
74LVX08MTR
74LVX08TTR
74LVX132MTR
74LX1G00CTR
74LX1G02CTR
74LX1G04BJR
74V1G32CTR
74V1T14CTR
74V1T32STR
74VHC02MTR
74VHC14YMTR
74VHC14YMTR LOT2500
74VHC14YTTR
74VHC14YTTR LOT2500
74VHC32TTR
74VHCT08ATTR
74VHCT32ATTR
HCF40106YM013TR
HCF40106YM013TR LOT2500
HCF4030BEY
HCF4030M013TR
HCF4069YUM013TR
HCF4070YM013TR
HCF4070YM013TR LOT2500
HCF4093YM013TR
HCF4093YM013TR LOT2500
M74HC00TTR
M74HC03B1R
M74HC10B1R
M74HC14YRM13TR
M74HC14YRM13TR LOT2500
M74HC14YTTR
M74HC14YTTR LOT2500
M74HC27TTR
M74HC86RM13TR
M74HC132YRM13TR
M74HC132YTTR
M74HC132YTTR LOT2500
M74HC4049RM13TR
M74HC7266RM13TR
M74HCT32B1R
M74HCU04RM13TR
ST232ABTR
ST232CTR
ST232ECDR
STPIC6D595MTR
STPIC6D595MTR LOT2500
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 論理ファミリ ロジックタイプ ゲート数 回路数 入力数 供給電圧(範囲) 電流 - 静止時(最大) 電流 - 出力高、低 論理レベル - 高 論理レベル - 低 V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ 伝搬遅延時間 動作温度範囲
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿
-

284円

1個あり

4日目

表面実装74AUPインバ-タ1-11.2V~3.6V0.1µA10mA、10mA1.6 V~2 V0.7 V~0.8 V3.8ns @ 3.3V、 30pF-40~856ピンDFN(1.2x1.0)----カットテープばら

190円

1個あり

4日目

表面実装74LCXオ-トモ-ティブNANDゲ-ト4-22V~3.6V10µA24mA、24mA2V0.8V4.3ns @ 3.3V、50pF-40~8514-SO----カットテープばら

22円

2,500個あり

4日目

表面実装74LCXオ-トモ-ティブNANDゲ-ト4-22V~3.6V10µA24mA、24mA2V0.8V4.3ns @ 3.3V、50pF-40~8514-SO----リールリール

178円

1個あり

4日目

表面実装74LCXオ-トモ-ティブNANDゲ-ト4-22V~3.6V10µA24mA、24mA2V0.8V4.3ns @ 3.3V、50pF-40~8514ピンTSSOP----カットテープばら

22円

2,500個あり

4日目

表面実装74LCXオ-トモ-ティブNANDゲ-ト4-22V~3.6V10µA24mA、24mA2V0.8V4.3ns @ 3.3V、50pF-40~8514ピンTSSOP----リールリール

237円

1個あり

4日目

表面実装74LCXインバ-タ6-62V~3.6V10µA24mA、24mA2.2V0.6V5ns @ 3.3V、50pF-40~8514ピンTSSOP----カットテープばら

224円

1個あり

4日目

表面実装74LCXORゲ-ト4-22V~3.6V10µA24mA、24mA2V0.8V5.2ns @ 3.3V、50pF-40~8514-SO----カットテープばら

224円

1個あり

4日目

表面実装74LCXORゲ-ト4-22V~3.6V10µA24mA、24mA2V0.8V5.2ns @ 3.3V、50pF-40~8514ピンTSSOP----カットテープばら

220円

1個あり

4日目

表面実装74LVCANDゲ-ト4-21.65V~3.6V10µA24mA、24mA1.7 V~2 V0.7 V~0.8 V5ns @ 3.3V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

187円

1個あり

4日目

表面実装74LVCインバ-タ6-61.65V~3.6V10µA24mA、24mA1.4 V~2.2 V0.3 V~0.8 V6.4ns @ 3.3V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

250円

1個あり

4日目

表面実装74LVCORゲ-ト4-21.65V~3.6V10µA24mA、24mA1.7 V~2 V0.7 V~0.8 V5ns @ 3.3V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

181円

1個あり

4日目

表面実装74LVXNANDゲ-ト4-22V~3.6V2µA4mA、4mA1.5 V~2.4 V0.5 V~0.8 V9.7ns @ 3.3V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

204円

1個あり

4日目

表面実装74LVXANDゲ-ト4-22V~3.6V2µA4mA、4mA1.5 V~2.4 V0.5 V~0.8 V10.6ns @ 3.3V、 50pF-55~12514-SO----カットテープばら

110円

1個あり

4日目

表面実装74LVXANDゲ-ト4-22V~3.6V2µA4mA、4mA1.5 V~2.4 V0.5 V~0.8 V10.6ns @ 3.3V、 50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

230円

1個あり

4日目

表面実装74LVXNANDゲ-ト4-22V~3.6V2µA4mA、4mA2.2V0.9V9ns @ 3.3V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

124円

1個あり

4日目

表面実装74LXNANDゲ-ト1-21.65V~5.5V10µA32mA、32mA--4.5ns @ 5V、50pF-55~125SOT-323-5----カットテープばら

257円

1個あり

4日目

表面実装74LXNORゲ-ト1-21.65V~5.5V10µA32mA、32mA--3.7ns @ 5V、50pF-40~85SOT-323-5----カットテープばら

638円

1個あり

4日目

表面実装74LXインバ-タ1-11.65V~5.5V10µA32mA、32mA--4.2ns @ 5V、50pF-55~1254ピンフリップチップ(1.07x1.07)----カットテープばら

125円

1個あり

4日目

表面実装74VORゲ-ト1-22V~5.5V1µA8mA、8mA1.5V0.5V7.5ns @ 5V、50pF-55~125SOT-323-5----カットテープばら

184円

1個あり

4日目

表面実装74Vインバ-タ1-14.5V~5.5V1µA8mA、8mA2V0.5 V~0.6 V8.5ns @ 5V、50pF-55~125*----カットテープばら

224円

1個

4日目

表面実装74VORゲ-ト1-24.5V~5.5V1µA8mA、8mA2V0.8V7.5ns @ 5V、50pF-55~125SOT-23-5----カットテープばら

257円

1個あり

4日目

表面実装74VHCNORゲ-ト4-22V~5.5V2µA8mA、8mA1.5V0.5V7.5ns @ 5V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

180円

1個あり

4日目

表面実装74VHCインバ-タ6-62V~5.5V2µA8mA、8mA2.2 V~3.85 V0.9 V~1.65 V10.6ns @ 5V、50pF-40~12514-SO----カットテープばら

21円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCインバ-タ6-62V~5.5V2µA8mA、8mA2.2 V~3.85 V0.9 V~1.65 V10.6ns @ 5V、50pF-40~12514-SO----リールリール

174円

1個あり

4日目

表面実装74VHCインバ-タ6-62V~5.5V2µA8mA、8mA2.2 V~3.85 V0.9 V~1.65 V10.6ns @ 5V、50pF-40~12514ピンTSSOP----カットテープばら

21円

2,500個あり

4日目

表面実装74VHCインバ-タ6-62V~5.5V2µA8mA、8mA2.2 V~3.85 V0.9 V~1.65 V10.6ns @ 5V、50pF-40~12514ピンTSSOP----リールリール

250円

1個あり

4日目

表面実装74VHCORゲ-ト4-22V~5.5V2µA8mA、8mA1.5V0.5V7.5ns @ 5V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

230円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTANDゲ-ト4-24.5V~5.5V2µA8mA、8mA2V0.8V7.9ns @ 5V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

190円

1個あり

4日目

表面実装74VHCTORゲ-ト4-24.5V~5.5V2µA8mA、8mA2V0.8V8ns @ 5V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

233円

1個あり

4日目

表面実装4000インバ-タ6-63V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.6 V~10.8 V0.9 V~4 V120ns @ 15V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

16円

2,500個あり

4日目

表面実装4000インバ-タ6-63V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.6 V~10.8 V0.9 V~4 V120ns @ 15V、50pF-55~12514-SO------

304円

1個あり

4日目

スルーホール4000BEXOR4-23V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.5 V~11 V1.5 V~4 V100ns @ 15V、50pF-55~12514ピンDIP----チューブばら

317円

1個あり

4日目

表面実装4000EXOR4-23V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.5 V~11 V1.5 V~4 V100ns @ 15V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

177円

1個あり

4日目

表面実装4000インバ-タ6-63V~20V5µA6.8mA、6.8mA4 V~12.5 V1 V~2.5 V50ns @ 15V、50pF-40~125*----カットテープばら

171円

1個あり

4日目

表面実装4000EXOR4-23V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.5 V~11 V1.5 V~4 V100ns @ 15V、50pF-40~12514-SO----カットテープばら

16円

2,500個あり

4日目

表面実装4000EXOR4-23V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.5 V~11 V1.5 V~4 V100ns @ 15V、50pF-40~12514-SO----リールリール

178円

1個あり

4日目

表面実装4000NANDゲ-ト4-23V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.6 V~10.8 V0.9 V~4 V130ns @ 15V、50pF-40~12514-SO----カットテープばら

17円

2,500個あり

4日目

表面実装4000NANDゲ-ト4-23V~20V20µA6.8mA、6.8mA3.6V~10.8V0.9V~4V130ns@15V、50pF-40~12514-SO----リールリール

187円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲ-ト4-22V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V13ns @ 6V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

260円

1個あり

4日目

スルーホール74HCNANDゲ-ト4-22V~6V1µA-、5.2mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V10ns @ 6V、50pF-55~12514ピンDIP----チューブばら

260円

1個あり

4日目

スルーホール74HCNANDゲ-ト3-32V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V13ns @ 6V、50pF-55~12514ピンDIP----チューブばら

178円

1個あり

4日目

表面実装74HCインバ-タ6-62V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.3 V~1.5 V21ns @ 6V、50pF-40~12514-SO----カットテープばら

22円

2,500個あり

4日目

表面実装74HCインバ-タ6-62V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.3 V~1.5 V21ns @ 6V、50pF-40~12514-SO----リールリール

170円

1個あり

4日目

表面実装74HCインバ-タ6-62V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.3 V~1.5 V21ns @ 6V、50pF-40~12514ピンTSSOP----カットテープばら

20円

2,500個あり

4日目

表面実装74HCインバ-タ6-62V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.3 V~1.5 V21ns @ 6V、50pF-40~12514ピンTSSOP----リールリール

230円

1個あり

4日目

表面実装74HCNORゲ-ト3-32V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V14ns @ 6V、50pF-55~12514ピンTSSOP----カットテープばら

230円

1個

4日目

表面実装74HCEXOR4-22V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V19ns @ 6V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

186円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲ-ト4-22V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.3 V~1.5 V18ns @ 6V、50pF-40~12514-SO----カットテープばら

250円

1個あり

4日目

表面実装74HCNANDゲ-ト4-22V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.3 V~1.5 V18ns @ 6V、50pF-40~12514ピンTSSOP----カットテープばら

19円

2,500個あり

4日目

表面実装--4----------52ns-40~125TSSOP-14-リールリール

187円

1個あり

4日目

表面実装74HCインバ-タ6-62V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5 V~4.2 V0.5 V~1.8 V17ns @ 6V、150pF-55~12516-SO----カットテープばら

250円

1個あり

4日目

表面実装74HCXNOR(エクスクル-シブNOR)4422V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.5V~4.2V0.5V~1.8V15ns@6V、50pF-55~12514-SO--14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)74HCカットテープばら

620円

1個あり

4日目

スルーホール74HCTORゲ-ト4-24.5V~5.5V1µA4mA、4mA2V0.8V21ns @ 4.5V、50pF-55~12514ピンDIP----チューブばら

284円

1個あり

4日目

表面実装74HCUインバ-タ6-62V~6V1µA5.2mA、5.2mA1.7 V~4.8 V0.3 V~1.2 V10ns @ 6V、50pF-55~12514-SO----カットテープばら

274円

1個あり

4日目

表面実装ST232AB--------------TSSOP-16-リールばら
-

273円

1個あり

4日目

表面実装ST232C--------------TSSOP-16-リールばら

318円

1個あり

4日目

表面実装ST232EC--------------SO-16-リールばら

246円

1個あり

4日目

表面実装STPIC6C595------------90 ns-SO-リールばら

33円

2,500個あり

4日目

表面実装STPIC6C595------------90ns-SO-リールリール

Loading...

  1. 1

【STMicroelectronics】 ロジックゲート・バッファのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)