(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

【NXP】 ロジックゲート・バッファ

【NXP】  ロジックゲート・バッファ
  • 数量スライド割引
通常単価:
7円~
通常出荷日:
1日目~

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ、4000シリーズ等) インバータ、NAND、NOR等 各種汎用ロジックIC

型番

1,398 の型番候補があります候補を表示

型番
74ABT00DB.112
74ABT00D.112
74ABT04D.112
74ABT04D.118
74ABT04PW.112
74ABT08D.112
74ABT08PW.112
74ABT32D.118
74ABT32PW.118
74ABT74D.112
74ABT126D.602
74ABT126D.623
74ABT126PW.112
74ABT16244ADL.112
74ABT16245BDL.118
74ABT244DB.112
74ABT244PW.112
74ABT245PW.118
74AHC00D.118
74AHC00PW.112
74AHC00PW.118
74AHC00PW.118 LOT2500
74AHC02BQ.115
74AHC02D.118
74AHC02PW.118
74AHC02PW.118 LOT2500
74AHC04BQ.115
74AHC04BQ.115 LOT3000
74AHC04D.112
74AHC04D.118
74AHC04PW.118
74AHC04PW.118 LOT2500
74AHC08BQ.115
74AHC08BQ.115 LOT3000
74AHC08D.112
74AHC08D.118
74AHC08PW-Q100J
74AHC08PW.112
74AHC08PW.118
74AHC08PW.118 LOT2500
74AHC1G00GV.125
74AHC1G00GW-Q100H
74AHC1G00GW.125
74AHC1G00GW.125 LOT3000
74AHC1G02GV.125
74AHC1G02GW.125
74AHC1G04GV.125
74AHC1G04GW-Q100H
74AHC1G04GW.125
74AHC1G08GV.125
74AHC1G08GW-Q100.1
74AHC1G08GW.125
74AHC1G09GV-Q100H
74AHC1G09GV.125
74AHC1G09GW-Q100H
74AHC1G09GW.125
74AHC1G14GV.125
74AHC1G14GW-Q100.1
74AHC1G14GW.125
74AHC1G32GV.125
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 論理ファミリ ロジックタイプ ゲート数 回路数 入力数 供給電圧(範囲) 供給電圧(Max) 供給電圧(Min) 電流 - 静止時(最大) 電流 - 出力高、低 論理レベル - 高 論理レベル - 低 V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 動作温度
(℃)
サプライヤデバイスパッケージ シュミットトリガ入力 高レベル出力電流 低レベル出力電流 伝搬遅延時間 動作温度範囲
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 出力タイプ 特長

465円

1個あり

4日目

表面実装74ABTNANDゲ-ト4-24.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.6ns@5V、50pF-40~8514ピンSSOP-------チューブばら--

295円

1個あり

4日目

表面実装74ABTNANDゲ-ト4-24.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.6ns@5V、50pF-40~8514-SO-------チューブばら--
-

281円

1個あり

4日目

表面実装---6-------------15mA20mA2.2ns-SOT-108-チューブばら--

326円

1個あり

4日目

表面実装74ABTインバ-タ6-64.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.4ns@5V、50pF-40~8514-SO-------カットテープばら--
-

281円

1個あり

4日目

表面実装---6-------------15mA20mA2.2ns-SOT-402-チューブばら--

295円

1個あり

4日目

表面実装74ABTANDゲ-ト4-24.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.4ns@5V、50pF-40~8514-SO-------チューブばら--

281円

1個あり

4日目

表面実装74ABTANDゲ-ト4-24.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.4ns@5V、50pF-40~8514ピンTSSOP-------チューブばら--

326円

1個あり

4日目

表面実装74ABTORゲ-ト4-24.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.4ns@5V、50pF-40~8514-SO-------カットテープばら--

258円

1個あり

4日目

表面実装74ABTORゲ-ト4-24.5V~5.5V--50µA15mA、20mA2V0.8V3.4ns@5V、50pF-40~8514ピンTSSOP-------カットテープばら--
-

281円

1個あり

4日目

表面実装-----------------15mA20mA3ns-SOT-108-チューブばら--
-

216円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA4.3nsat5V-SOT-108-14-チューブばら--

220円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA4.3nsat5V-SOIC-14-リールばら--
-

216円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA4.3nsat5V-SOT-402-14-チューブばら--

392円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA2.9nsat5V-SOT-370-48-チューブばら--
-

434円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA3.5ns-SSOP-48-リールばら--
-

261円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA4.2nsat5V-SOT-339-20-チューブばら--

231円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA4.2nsat5V-SOT-360-20-チューブばら--
-

244円

1個あり

4日目

表面実装-----------------32mA64mA4.2ns-TSSOP-20-リールばら--

174円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-------カットテープばら--
-

216円

1個あり

4日目

表面実装--4-2-5.5V2V---------8mA8mA3.2ns-SOT-402-チューブばら--

171円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら--

13円

2,500個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------リールリール--

174円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンDHVQFN(2.5x3)-------カットテープばら--
-

199円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-------カットテープばら--

239円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら--

13円

2,500個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------リールリール--

205円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6-62V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンDHVQFN(2.5x3)-------カットテープばら--

14円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCインバータ--62V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-DHVQFN(2.5x3)-----14-VFQFN露出パッド-リールリール--
-

205円

1個あり

4日目

表面実装---6-------------8mA8mA--SOT-108-チューブばら--

244円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6-62V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514-SO-------カットテープばら--

239円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ6-62V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら--

13円

2,500個あり

4日目

表面実装---6-------------8mA8mA--SOT-402-リールリール--

205円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~12514ピンDHVQFN(2.5x3)-------カットテープばら--

14円

3,000個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~12514ピンDHVQFN(2.5x3)-------リールリール--
-

250円

1個あり

4日目

表面実装--4-2-5.5V2V---------8mA8mA3.5ns-SOT-108-チューブばら--

182円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~12514-SO-------カットテープばら--

235円

1個あり

4日目

-----------------------カットテープ(CT)カットテープ(CT)--
-

210円

1個あり

4日目

表面実装--4-2-5.5V2V---------8mA8mA3.5ns-SOT-402-チューブばら--

171円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------カットテープばら--

12円

2,500個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト4-22V~5.5V--2µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~12514ピンTSSOP-------リールリール--

165円

1個あり

4日目

表面実装--1--------------8mA8mA3.5ns-SOT-753-リールばら--

185円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNANDゲート1122V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255-TSSOP-----5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353-カットテープ(CT)カットテープ(CT)--

11円

50個あり

1日目

表面実装74AHCNANDゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------カットテープばら--

7円

3,000個あり

4日目

表面実装--1--------------8mA8mA10.5ns-SOT-353-リールリール--

170円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSOP-------カットテープばら--

182円

1個あり

4日目

表面実装74AHCNORゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------カットテープばら--

148円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1-12V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSOP-------カットテープばら--

175円

1個あり

4日目

-----------------------カットテープ(CT)カットテープ(CT)--

145円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1-12V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------カットテープばら--

136円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~1255ピンTSOP-------カットテープばら--

159円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------カットテープばら--

125円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.9ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------リールばら--

245円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲート1122V~5.5V--1µA-、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255-TSOP-----SC-74A、SOT-753-カットテープ(CT)カットテープ(CT)-オープンドレイン

187円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1-22V~5.5V--1µA-、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSOP-------カットテープばら--
-

210円

1個あり

4日目

-----------------------リールばら--

220円

1個あり

4日目

表面実装74AHCANDゲ-ト1-22V~5.5V--1µA-、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------カットテープばら--

148円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1-12V~5.5V--1µA8mA、8mA2.2V~3.85V0.9V~1.65V10.6ns@5V、50pF-40~1255ピンTSOP-------カットテープばら--

176円

1個あり

4日目

-----------------------リールばら--

125円

1個あり

4日目

表面実装74AHCインバ-タ1-12V~5.5V--1µA8mA、8mA2.2V~3.85V0.9V~1.65V10.6ns@5V、50pF-40~1255ピンTSSOP-------カットテープばら--

176円

1個あり

4日目

表面実装74AHCORゲ-ト1-22V~5.5V--1µA8mA、8mA1.5V~3.85V0.5V~1.65V7.5ns@5V、50pF-40~1255ピンTSOP-------カットテープばら--

Loading...

【NXP】 ロジックゲート・バッファのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)