【Maxim Integrated】 ロジックゲート・バッファ

【Maxim Integrated】  ロジックゲート・バッファ
  • 数量スライド割引
通常単価:
453円~
通常出荷日:
4日目

スルーホール実装形、表面実装形 各種パッケージ品。 各種シリーズ(74シリーズ、4000シリーズ等) インバータ、NAND、NOR等 各種汎用ロジックIC

型番

11 の型番候補があります候補を表示

型番
MAX13042EETD+
MAX13047EEVB+T LOT2500
MAX14595ETA+T
MAX1740EUB+
MAX1841EUB+
MAX3373EEBL+T
MAX3374EEKA+T
MAX3378EEBC+T
MAX9381ESA+
MAX9381EUA+
MAX9388EUP+
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 論理ファミリ 供給電圧(Max) 供給電圧(Min) 伝搬遅延時間 動作温度範囲
(℃)
パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿
-

1,173円

1個あり

4日目

-MAX13042E------リールばら

453円

2,500個

4日目

表面実装MAX13047E--15ns-UTQFN-10-リールリール

764円

1個あり

4日目

-MAX14595-----MAX14595リールばら
-

966円

1個あり

4日目

表面実装MAX1740----uMAX-チューブばら
-

1,102円

1個あり

4日目

表面実装MAX1841----UMAX-10-ばらばら
-

787円

1個あり

4日目

-MAX3373E-----MAX3373Eリールばら

886円

1個あり

4日目

表面実装MAX3374E5.5V1.2V,1.65V1600ns-SOT-23-8MAX3374Eリールばら
-

1,023円

1個あり

4日目

表面実装MAX3378E5.5V1.2V,1.65V1600ns-UCSP-12MAX3378Eリールばら

1,951円

1個あり

4日目

表面実装MAX9381--328ps-SO-8-チューブばら

1,816円

1個あり

4日目

-MAX9381------リールばら

2,117円

1個あり

4日目

表面実装MAX9388--318ps-40~85TSSOP-20-リールばら

Loading...

  1. 1

【Maxim Integrated】 ロジックゲート・バッファのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)